選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DLPC44XX-GUI

DLPC44XX GUI

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.1
發行日期: 2024/6/10
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
≥ 0.47 吋陣列產品
DLPC4420 適用於 4K UHD DMD 的 DLP® 顯示控制器 DLPC4430 適用於 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE 和 DLP801RE 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP® 控制器

版本資訊

DLPC44XX GUI v1.1

Installation Location

The default installation directory is

C:\Program Files (x86)\DLPC44XX GUI 1.1To install in a different directory, click the Browse button on the Select Features page.

DLPC44XX Controller Interface Drivers

When using DLPC44XX GUI, you must have a communications link established between the DLPC44XX controller and a computer running this software. This allows you to read and write to the controller from the computer.

User needs to install device drivers using the DLP Driver Package.

Getting Help 

Refer User_Guide_DLPC44XX.pdf to get help in using DLPC44XX GUI.