Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.
close
Menu
產品
應用領域
設計與開發
品質與可靠性
訂購資源
關於 TI
搜尋
關閉
搜尋
myTI
關閉
語言
關閉
區域偏好
我的購物車
關閉
Home
Design resources
選取版本
選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
DLPR072
Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 03
發行日期: 2025/4/14
download
Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information (zip)
— 7779 K
MD5 校驗和
產品
外部照明與投影產品
DLP5531-Q1
—
適用於外部照明應用的 DLP® 車用 0.55 吋數位微型反射鏡元件 (DMD)
DLP5531A-Q1
—
車用 0.55 英吋 DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)
DLP5533A-Q1
—
DLP® 車用 0.55 吋數位微鏡裝置 (DMD)
顯示產品
DLP3034-Q1
—
DLP® 車用 0.3 英吋 405nm 數位微鏡裝置 (DMD)
DLP5530S-Q1
—
DLP® 車用功能安全 0.55 吋數位微鏡裝置 (DMD)
DLP5532-Q1
—
適用於室內和透明車窗顯示器的車用 0.55 英吋 DLP® 數位微型反射鏡元件
DLP5534-Q1
—
DLP® 車用 0.55 吋 405nm 數位微鏡裝置 (DMD)
版本資訊
Updated links
發生問題
目前無法取得此資訊。請稍後再試。
確定