選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

MMWAVE-DFP-2G-60GHZ-FW

適用於第二代 xWR6243 零件的 mmWave 裝置韌體套件 (DFP)。

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 06.04.01.00
發行日期: 2024/7/16

MMWAVE_DFP 06.04.01.00 installer for Windows Host

SHA-256 校驗和

MMWAVE_DFP 06.04.01.00 zip package

SHA-256 校驗和
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
工業 mmWave 雷達感測器
IWR6243 57-GHz 至 64 GHz 工業高效能 MMIC
硬體開發
開發板
DCA1000EVM 用於即時數據擷取和串流的 DCA1000 評估模組

版本資訊

mmWave DFP is a device firmware package for TI's 57-64GHz xWR6243 mmWave sensor front end. The package includes firmware binaries and reference drivers to control, configure, calibrate and monitor the RF/analog and digital front-end subsystem.