選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC

Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0.0
發行日期: 2023/12/14
產品
隔離式 ADC
AMC1303E0510 具有 10-MHz int 時鐘與曼徹斯特編碼的 ±50-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1303E0520 具有 20-MHz int 時鐘與曼徹斯特編碼的 ±50-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1303E2510 具有 10-MHz int 時鐘與曼徹斯特編碼的 ±250-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1303E2520 具有 20-MHz int 時鐘與曼徹斯特編碼的 ±250-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1303M0510 具有 10-MHz int 時鐘的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1303M0520 具有 20-MHz int 時鐘的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1303M2510 具有 10-MHz int 時鐘的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1303M2520 具有 20MHz 內部時鐘的 ±250mV 輸入,精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304L05 具有 LDO & LVDS 介面的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO & LVDS 介面的車用、±50-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1304L25 具有 LDO & LVDS 介面的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO & LVDS 介面的車用、±250-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的車用、±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的車用、±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1305L25 具有 LVDS 介面的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 介面的車用、±250-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1305M05 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1305M05-Q1 車用 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1305M25 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1305M25-Q1 車用 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1306E05 具有曼徹斯特編碼的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1306E25 具有曼徹斯特編碼的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1306M05 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1306M05-Q1 車用 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1306M25 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1306M25-Q1 車用 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1306M25E 具有 -55C 擴充溫度範圍的強化型隔離調變器 AMC3306M05 具有整合式 DC/DC 的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC3306M05-Q1 具整合式 DC/DC 的車用 ±50-mV、強化型隔離式調變器 AMC3306M25 具有整合式 DC/DC 的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC3306M25-Q1 具整合式 DC/DC 的車用 ±250-mV、強化型隔離式調變器

版本資訊

First version