選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

OMAP35XCODECS

Codecs for OMAP35x - Software and Documentation

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.00.002
發行日期: 2010/6/17

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校驗和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校驗和

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校驗和

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校驗和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校驗和

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校驗和
產品
Arm 式處理器
OMAP3503 Sitara 處理器:Arm Cortex-A8,LPDDR OMAP3515 Sitara 處理器:ARM Cortex-A8、3D 圖形、LPDDR OMAP3525 應用處理器 OMAP3530 應用處理器

文件

版本資訊

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+