選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62X

Processor SDK Android for AM62x

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 10.01.00
發行日期: 2024/12/19

Prebuilt Android eMMC Binaries for SK-AM62x EVM

MD5 校驗和

AM62x 10.01.00 Kernel Source Package

MD5 校驗和

AM62x 10.01.00 U-boot Source Package

MD5 校驗和

Standalone ARMv7 Toolchain - ARM GCC 13.2 rel1 hard-float toolchain

產品
Arm 式處理器
AM620-Q1 適用於駕駛監控、網路和 V2X 系統且具備嵌入式安全性的汽車運算 SoC AM625 配備 Arm® Cortex®-A53 型邊緣 AI 與 Full-HD 雙顯示器的人機互動 SoC AM625-Q1 具有數位儀表嵌入式安全性的車用顯示器 SoC
硬體開發
開發板
SK-AM62 適用於 Sitara™ 處理器的 AM62x 入門套件

文件

Processor SDK ANDROID AM62X - Online Android SDK user manual for developers

AM62x 10.01.00 Software License Manifest

Android Open Source Project License Manifest - System

Android Open Source Project License Manifest - Vendor

版本資訊

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK ANDROID AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Android only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to Android development. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

最新功能

  • Android Version 15 / Linux LTS Kernel Version 6.6
  • GPU accelerated UI
  • CC33xx Wi-Fi Support
  • Audio output/input
  • USB Camera / CSI Camera
  • Ethernet
  • SELinux Enforcing mode with user build
  • Support for GSI (Generic System Image)
  • Support for LVDS panel and dual display (Mirroring and Extended)