選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK

Zephyr® Platform support for the SimpleLink™ Low Power family of devices

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: V3.7.0-TI-9.10.02
發行日期: 2025/9/25
產品
低耗電 2.4GHz 產品
CC2340R5 具有 512kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU CC2755R10 具有 EdgeAI 支援,安全性, 1µA 待機電流的 SimpleLink™ Arm® Cortex® -M33 無線 MCU
硬體開發
開發板
LP-EM-CC2340R5 適用於 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 低耗能 MCU 的 CC2340R5 LaunchPad™ 開發套件

版本資訊

Texas Instruments Zephyr GitHub repository is the downstream fork Zephyr and is the starting point for developers wanting to start developing Zephyr applications. The SimpleLink™ downstream Zephyr releases are intended as an additional demo platform and eventually where the production grade TI SimpleLink™ Zephyr SDKs will be hosted. The team is also working on upstreaming this content to mainline Zephyr.

最新功能

  • More support om CC2340R5 and CC2755 devices: Check details here: https://github.com/TexasInstruments/simplelink-zephyr/releases/