選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SLAC781

MSP430FR267x, MSP430FR247x Code Examples

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.0B
發行日期: 2020/7/1
產品
Low-power MCUs
MSP430FR2475 具 32 KB FRAM、6 KB SRAM、比較器、12 位元 ADC、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU MSP430FR2476 具有 64 KB FRAM、8 KB SRAM、比較器、12 位元 ADC、UART/SPI/I2C、定時器的 16 MHz MCU
感測 MCU
MSP430FR2672 電容式觸控 MCU,具有 16 I/O (16 個感測器)、8-KB FRAM、2-KB SRAM、27 I/O 和 12 位元 ADC MSP430FR2673 電容式觸控 MCU,具有 16 I/O (64 個感測器)、16-KB FRAM、4-KB SRAM、27 I/O 和 12 位元 ADC MSP430FR2675 具有 16 個觸控 IO (64 個感測器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個 IO、12 位元 ADC、105C 的電容式觸控 MCU MSP430FR2676 具有 16 個觸控 IO (64 個感測器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個 IO、12 位元 ADC、105C 的電容式觸控 MCU

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac781 or www.ti.com/lit/xx/slac781b/slac781b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC781. Please update any bookmarks accordingly.