選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SLUC092

UCC2817/17A, UCC2818/18A, UCC3817/17A, UCC3818/18A MathCAD file

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
發行日期: 2008/7/29
產品
AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET)
UCC2817 具有 16V/10V UVLO、-40°C 至 85°C 的 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器 UCC2817A 具有 16V/10V UVLO 和更小閘極驅動電阻器、-40°C 至 85°C 的 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器 UCC2818 具有 10.5V/10V UVLO、-40°C 至 85°C 的 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器 UCC2818A 具有 10.5V/10V UVLO 和更小閘極驅動電阻器、-40°C 至 85°C 的 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器 UCC3817 具有 16V/10V UVLO、0°C 至 70°C 的 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器 UCC3817A 具有 16V/10V UVLO 和更小閘極驅動電阻器、0°C 至 70°C 的 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器 UCC3818 具有 10.5V/10V UVLO、0°C 至 70°C 的 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器 UCC3818A 具有 10.5V/10V UVLO 和更小閘極驅動電阻器、0°C 至 70°C 的 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc092 or www.ti.com/lit/xx/sluc092a/sluc092a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC092. Please update any bookmarks accordingly.