選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SLVC432

TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
發行日期: 2013/2/11
產品
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)
TPS54040 具 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 輸入、0.5A 降壓轉換器 TPS54040A 具 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 輸入、0.5A 降壓轉換器 TPS54060 具 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 輸入、0.5A 降壓轉換器 TPS54060-EP 具 Eco-Mode 的 TPS54060-EP- 0.5-A、60V 降壓 DC/DC 轉換器 TPS54060A 具 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 輸入、0.5A 降壓轉換器 TPS54140 具 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 輸入、1.5A 降壓轉換器 TPS54140A 具 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 輸入、1.5A 降壓轉換器 TPS54160 具 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 輸入、1.5A 降壓轉換器 TPS54160A 具 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 輸入、1.5A 降壓轉換器 TPS54240 具 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 輸入、2.5A 降壓轉換器 TPS54260 具 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 輸入、2.5A 降壓轉換器

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc432 or www.ti.com/lit/xx/slvc432a/slvc432a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC432. Please update any bookmarks accordingly.