選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SMARTRF-STUDIO-8

適用於 CC23xx 和 CC27xx 裝置的 SmartRF Studio 8 應用軟體

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.2.0
發行日期: 2024/12/13
產品
低耗電 2.4-GHz 產品
CC2340R2 具有 256kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU CC2340R5 具有 512kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 無線 MCU CC2755R10 具有 1MB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M33 Bluetooth® 低功耗無線 MCU
汽車無線連線產品
CC2340R5-Q1 具有 512kB 快閃記憶體的車用認證 SimpleLink™ Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2745R10-Q1 具有 1MB 快閃記憶體、HSM、APU、CAN-FD 的車用 SimpleLink™ Bluetooth® 6.0 LE 無線 MCU
硬體開發
開發板
LP-EM-CC2340R5 適用於 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 低能耗 MCU 的 CC2340R5 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC2745R10-Q1 適用 SimpleLink™ 2.4 GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件

版本資訊

SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate Simplelink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.

最新功能

  • New device support: CC2745R10Q1, CC2745P10Q1, CC2744R7Q1, CC2745R7Q1, CC2755R10 and CC2755P10 devices
  • New SDK support with updated PHY settings: SimpleLink Low Power F3 SDK 8.20.00 and SimpleLink Low Power F3 SDK 8.40.00
  • Added packet view that shows all parts of the transmitted packet (for example, preamble, synchronization word, header, payload and CRC)
  • Miscellaneous improvements and bug-fixes