Thiết kế & khuếch đại bộ xử lý nền tảng ARM; phát triển
Đơn giản hóa quy trình thiết kế của bạn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường với tài nguyên phát triển phần cứng và phần mềm nhúng của TI cho các bộ xử lý nền tảng ARM®
công cụ phát triển phần cứng
Bộ khởi động EVMs cung cấp nền tảng kiểm tra và phát triển độc lập được xây dựng xung quanh danh mục các thiết bị hệ thống trên chip (SoC) dựa trên tay của TI. Với quy trình thiết lập nhanh chóng và phân loại các bản demo và hướng dẫn nền tảng, bạn có thể bắt đầu tạo mẫu và khám phá các ứng dụng từ điện toán chung đến phân tích hình ảnh và nhiều màn hình hiển thị ngay lập tức.
Tiếp cận thị trường nhanh hơn với hệ thống do đối tác của TI cung cấp trên Mô-đun hoặc Mô-đun SOM. Các PCB được tạo sẵn có sẵn cung cấp một hệ thống máy tính nhúng hoàn chỉnh cho chức năng bộ xử lý đầy đủ và thời gian phát triển nhanh, và bao gồm các thành phần hệ thống hoàn chỉnh như bộ nhớ chỉ đọc, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, IC quản lý điện năng, bộ dao động tinh thể và thụ động. Bắt đầu phát triển ngay bây giờ với danh mục Bộ Xử Lý Hiệu Năng Cao của TI và khám phá cách thức hệ sinh thái của các nhà cung cấp phần cứng và hệ thống của TI có thể giúp đưa sự đổi mới của bạn vào sản xuất ngay hôm nay.
Khám phá cộng đồng thiết kế phần cứng nguồn mở đơn giản hóa sự phát triển của bạn để cung cấp chức năng và kết nối thực tế trên các hệ thống nhúng đáng tin cậy. Được xây dựng trên danh mục các bộ xử lý nền tảng ARM của TI, bo mạch cộng đồng cung cấp các tùy chọn kết nối hoàn chỉnh bao gồm WiFi, Gigabit Ethernet, không dây phụ GHz và Ethernet một cặp với các tùy chọn truyền dữ liệu, tương thích với 1.000s tiện ích bổ sung ngoài kệ và hình ảnh Linux tùy chỉnh. Cho dù bạn đang tìm kiếm điểm khởi đầu cho dự án nhà kiến tạo tiếp theo hay thiết kế chuyên nghiệp tiếp theo của bạn, bo mạch cộng đồng dựa trên Bộ Xử Lý TI có thể giúp bạn bắt đầu.
Nền tảng phát triển Bộ xử lý TI Arm cho phép tạo mẫu nhanh cho phát triển cụ thể của ứng dụng. Các nền tảng phát triển của chúng tôi là kết quả của sự hợp tác giữa bộ xử lý TI và các chuyên gia mạng đối tác, kết hợp phần cứng, phần mềm và tài liệu liên quan đến ứng dụng để khởi động nhanh chóng và đơn giản cho thiết kế tiếp theo của bạn.
Thiết kế tham chiếu bộ xử lý dựa trên TI ARM bao gồm hướng dẫn cấp bo mạch và hệ thống cho thiết kế cấp hệ thống để giúp bạn bắt đầu phát triển. Với hướng dẫn thiết kế hoàn chỉnh, sơ đồ, hóa đơn vật liệu và dữ liệu chuẩn, các thiết kế tham khảo của chúng tôi cung cấp những thông tin chuyên sâu có giá trị cho dự án tiếp theo của bạn.
công cụ phát triển phần cứng
Bộ khởi động và EVM
AM62x starter kit for Sitara™ processors
The AM62x starter kit (SK) evaluation module (EVM) is a stand-alone test and development platform built around the AM62x system-on-a-chip (SoC). AM62x processors are comprised of a quad-core 64-bit Arm®-Cortex®-A53 microprocessor, single-core Arm Cortex-R5F microcontroller (MCU) and an (...)
AM62A starter kit for low-power Sitara™ processors
The SK-AM62A-LP starter kit (SK) evaluation module (EVM) is built around our AM62A AI vision processor, which includes an image signal processor (ISP) supporting up to 5 MP at 60 fps, a 2 teraoperations per second (TOPS) AI accelerator, a quad-core 64-bit Arm® Cortex®-A53 microprocessor, a (...)
TDA4VM processor starter kit for edge AI vision systems
Bring smart cameras, robots and intelligent machines to life with the TDA4VM processor starter kit. With a fast setup process and an assortment of foundational demos and tutorials, you can start prototyping a vision-based application in less than an hour. The kit enables 8 trillion operations per (...)
Hệ thống trên mô-đun
PHYTEC® system on modules for Arm®-based Sitara™ processors and microcontrollers
PHYTEC is an industry-leading provider and integrator of System on Modules (SOMs), embedded middleware and design services that enable customers to bring complex products quickly and easily to market. They guide customers from design to production utilizing deep domain expertise; high-quality (...)
Variscite VAR-SOM-AM62 system on module for AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU
The VAR-SOM-AM62 is a system on module (SOM) / computer on module (COM), combining a high-performance CPU, reduced power consumption and graphics capabilities. The SOM is a solution for industrial embedded products and power-sensitive edge devices and is powered by the 1.4-GHz Quad (...)
TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU
The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex (...)
Tronlong® SOM-TL64x system on module for AM64x 64-bit Arm® Cortex®-A53 processor
Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co., Ltd., founded in 2013 as an embedded product platform provider, has always been committed to building high-quality industrial core boards along with evaluation kits and project services. Tronlong is headquartered in Guangzhou Science City, with an (...)
Hội đồng quản trị cộng đồng
BeaglePlay® single-board computer from the BeagleBoard.org foundation based on AM62x
BeaglePlay is an open-source single board computer designed to simplify the process of adding sensors, actuators, indicators, human interfaces, and connectivity to a reliable embedded system. It features a powerful 64-bit, quad-core processor and innovative connectivity options, including WiFi, (...)
BeagleBone® AI-64 embedded computing board based on Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 processor
The BeagleBone® AI-64 from the BeagleBoard.org Foundation is a complete system for developing artificial intelligence (AI) and machine-learning solutions with the convenience and expandability of the BeagleBone platform and onboard peripherals to start learning and building applications.
Using (...)
BeagleBone® Black is a single-board computer from the BeagleBoard.org foundation based on AM335x
BeagleBone® AI AM5729 development board for embedded Artificial Intelligence
Built on the proven BeagleBoard.org® open source Linux approach, BeagleBone® AI fills the gap between small SBCs and more powerful industrial computers. Based on the Texas Instruments, Sitara™ AM5729 processor, developers have access to a highly integrated and (...)
Nền tảng phát triển
Smart, connected EV charging station development platform based on AM625 with HMI
The electric vehicle service equipment (EVSE) development platform based on AM625 is a collection of hardware, software and documentation that allows engineers to start designing a smart, connected EV charging station with human machine interface (HMI). The analog front-end hardware is designed to (...)
Thiết kế tham khảo
AC level 2 charger platform reference design
Single Chip Drive for Industrial Communications and Motor Control
This reference design implements hardware interface based on the HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The platform also allows you to implement real-time EtherCAT communications standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables designs with a low (...)
Multi-sensor platform reference design on Jacinto™ ADAS processors
The multi-sensor platform reference design for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) from D3 Engineering provides qualified developers with a fully functioning evaluation platform for testing and development of ADAS applications, for use primarily in the automotive industry. D3 also (...)
Phần mềm và công cụ
TI hỗ trợ nhân Linux Mainline, cung cấp một nền tảng phần mềm mạnh mẽ được xây dựng trên hạt nhân ổn định dài hạn (LTS) được phát triển bởi cộng đồng Linux. Bạn có được lợi ích của việc tương tác với cộng đồng để bạn có thể tập trung vào sự khác biệt của thiết bị và đạt được toàn quyền sử dụng phần cứng của mình.
Bộ xử lý đa lõi không đồng nhất của TI bao gồm tùy chọn cả lõi Cortex A và Cortex R và hỗ trợ FreeRTOS trên các thiết bị được chọn. Truy cập vào một cung cấp nguồn mở trưởng thành và được thiết lập giúp giảm nỗ lực phát triển phần mềm và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường. TI cũng hỗ trợ trình điều khiển tương thích RTOS có thể sử dụng sẵn để tăng tốc phát triển.
Các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) Linux® cho bộ xử lý AM62x là nền tảng phần mềm hợp nhất dành cho các bộ xử lý nhúng giúp dễ dàng thiết lập và truy cập ngay lập tức vào các chương trình kiểm chuẩn và bản trình diễn.
Mặc dù bạn có rất nhiều tính linh hoạt với tùy chọn nguồn mở và không phải hệ điều hành của chúng tôi, chúng tôi biết rằng đôi khi các ứng dụng của bạn yêu cầu hỗ trợ rất cụ thể. Cho dù bạn đang làm việc trên một ứng dụng cụ thể hoặc chỉ cần một mức hiệu năng khác, các đối tác của chúng tôi đều cung cấp chuyên môn về hệ điều hành bao gồm QNX, Green Hills, Wind River và một loạt các chuyên gia AutoSAR.
Môi trường phát triển mạnh mẽ của chúng tôi, tập trung vào Code Composer Studio™ IDE, được xây dựng với sự tiện lợi và dễ sử dụng của bạn. Bạn cần tiếp cận thị trường nhanh chóng, lặp lại nhanh hơn và mở rộng đổi mới nhanh chóng và liền mạch giữa các dòng thiết bị đa dạng. Từ môi trường đám mây độc đáo của chúng tôi bao gồm các công cụ khám phá tài nguyên dễ dàng và phát triển dựa trên trình duyệt đến gỡ lỗi nâng cao trên máy tính để bàn của bạn, các công cụ phát triển của chúng tôi cho phép bạn thực hiện hành trình từ khám phá đến sản xuất.
công cụ phát triển phần mềm
Linux
Software development kit for AM62 processors
The AM62 processor Linux® software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.
All releases of this SDK are consistent across TI's broad portfolio for which they are provided, (...)
Software development kit for DRA829 and TDA4VM Jacinto™ processors
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for TDA4VM and DRA829 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive (...)
FreeRTOS
Software development kit for AM62 processors
The AM62 processor Linux® software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.
All releases of this SDK are consistent across TI's broad portfolio for which they are provided, (...)
Android
Software development kit for AM62 processors
The AM62 processor Linux® software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.
All releases of this SDK are consistent across TI's broad portfolio for which they are provided, (...)
Đối tác nhúng O/S
Wind River Processors VxWorks and Linux operating systems
Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)
công cụ phát triển phần mềm
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.
(...)
System configuration tool
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
UniFlash flash programming tool
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
XDS110 JTAG Debug Probe
The Texas Instruments XDS110 is a new class of debug probe (emulator) for TI embedded processors. The XDS110 replaces the XDS100 family while supporting a wider variety of standards (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) in a single pod. Also, all XDS debug probes support Core and System Trace in all (...)
XDS200 USB Debug Probe
The XDS200 is a debug probe (emulator) used for debugging TI embedded devices. The XDS200 features a balance of low cost with good performance as compared to the low cost XDS110 and the high performance XDS560v2. It supports a wide variety of standards (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) in a (...)
XDS560™ software v2 system trace USB debug probe
The XDS560v2 is the highest performance of the XDS560™ family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7). Note that it does not support serial wire debug (SWD).
All XDS debug probes support Core and System Trace in all ARM and DSP processors (...)
XDS560v2 System Trace USB & Ethernet Debug Probe
The XDS560v2 is the highest performance of the XDS560™ family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7). Note that it does not support serial wire debug (SWD).
All XDS debug probes support Core and System Trace in all ARM and DSP processors (...)
C7000 code generation tools - compiler
The TI C7000 C/C++ Compiler Tools support development of applications for TI C7000 Digital Signal Processor cores.
Code Composer Studio is the Integrated Development Environment (IDE) for TI embedded devices. If you are looking to develop on a TI embedded device it is recommended to start (...)
C6000 code generation tools compiler
Code Composer Studio is the Integrated Development Environment (IDE) (...)
Khu vực nhà phát triển của TI
Chào mừng bạn đến với Khu vực dành cho nhà phát triển TI – một thư viện tập thể các công cụ và tài nguyên phát triển phần mềm (miễn phí bản quyền và giấy phép) được thiết kế để cho phép truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả các thành phần cần thiết để đánh giá và sản xuất hệ thống nhúng của bạn.
Khám phá bộ sưu tập các thư viện phần mềm, ví dụ, đào tạo và tài liệu của chúng tôi để phát triển với bộ vi xử lý dựa trên cánh tay của TI và các hệ thống trên chip (SoC) dành riêng cho ứng dụng. Resource Explorer bao gồm tài liệu thiết bị toàn diện và thư viện phần mềm nhúng cho thiết bị và bo mạch, tất cả đều dựa trên phần mềm TI Code Composer Studio™ và phiên bản đám mây hoặc dưới dạng các gói độc lập.
Được thiết kế để đơn giản hóa và tăng tốc phát triển tùy chỉnh, Học viện TI cung cấp hướng dẫn thực hành từ các chuyên gia TI và đối tác để cho phép thiết kế, đánh giá và phát triển nhanh chóng và đơn giản trên các nền tảng TI.
Khám phá các khả năng của bộ xử lý nền tảng cánh tay của chúng tôi với thư viện các ý tưởng phát triển và minh họa ngày càng tăng từ TI và mạng lưới đối tác rộng lớn của nó. Bắt đầu khái niệm phát triển tiếp theo của bạn với các ví dụ về mã, tài liệu, hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên hữu ích cũng như thông tin chuyên sâu về chuyên môn của đối tác chuyên biệt.