Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.
Bộ vi điều khiển ARM Cortex-R

Các vi điều khiển ARM® Cortex®-R.

Khám phá các tùy chọn thiết kế và tìm tài nguyên cho các vi điều khiển ARM®-Cortex®-R (MCU) đến  giúp bạn tiếp cận thị trường dễ dàng hơn.

Tại TI, chúng tôi biết rằng bạn cần hiệu quả với thời gian và tài nguyên của mình ở mọi giai đoạn thiết kế bo mạch và quy trình phát triển nhúng. Hệ sinh thái của chúng tôi bao gồm các thiết kế tham chiếu đã được xác thực và kiểm nghiệm, bộ chọn sản phẩm thông minh, các công cụ phát triển và mô phỏng ngoại tuyến và dựa trên trình duyệt nâng cao, đồng thời bộ phần mềm dành riêng cho ứng dụng loại bỏ rào cản giữa khái niệm của bạn và 
Các vi điều khiển ARM® Cortex®-R.

Phát triển phần cứng

Tạo và phát hành các giải pháp phần cứng và phần mềm cấp hệ thống dựa trên tất cả các sản phẩm bộ xử lý TI, tập trung vào các công nghệ chính và thị trường mới nổi, để tiếp cận đối tượng rộng nhất đồng thời giúp thiết bị của chúng tôi dễ sử dụng hơn và đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường

Tạo mẫu nhanh chóng với phần cứng đánh giá dễ sử dụng của chúng tôi

Bắt đầu phát triển với danh mục đầu tư của bộ vi điều khiển Cortex-R 32-bit của TI bằng cách sử dụng bộ công cụ đánh giá chuẩn hóa dễ sử dụng của chúng tôi. Lý tưởng cho việc đánh giá và tạo mẫu ban đầu, nền tảng của chúng tôi về bệ phóng, bộ công cụ phát triển, Thẻ điều khiển và bo mạch mở rộng mang đến mức hiệu năng phù hợp cho thiết kế tiếp theo của bạn.

Tiếp cận thị trường nhanh hơn với hệ thống do đối tác của TI cung cấp trên Mô-đun hoặc Mô-đun SOM. Các PCB được tạo sẵn có sẵn cung cấp một hệ thống máy tính nhúng hoàn chỉnh cho chức năng bộ xử lý đầy đủ và thời gian phát triển nhanh, và bao gồm các thành phần hệ thống hoàn chỉnh như bộ nhớ chỉ đọc, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, IC quản lý điện năng, bộ dao động tinh thể và thụ động. Bắt đầu phát triển ngay bây giờ với danh mục Bộ Xử Lý Hiệu Năng Cao của TI và khám phá cách thức hệ sinh thái của các nhà cung cấp phần cứng và hệ thống của TI có thể giúp đưa sự đổi mới của bạn vào sản xuất ngay hôm nay.

Các thiết kế tham chiếu của bộ vi điều khiển dựa trên TI Arm® Cortex®-R bao gồm hướng dẫn cấp bo mạch và hệ thống cho các thiết kế cấp hệ thống để giúp bạn bắt đầu phát triển. Với hướng dẫn thiết kế hoàn chỉnh, sơ đồ, hóa đơn vật liệu và dữ liệu chuẩn, các thiết kế tham khảo của chúng tôi cung cấp những thông tin chuyên sâu có giá trị cho dự án tiếp theo của bạn.

công cụ phát triển phần cứng

Mở rộng tất cả

LaunchPad và EVMs

Evaluation board
AM243x general purpose LaunchPad™ development kit for Arm®-based MCU

LP-AM243 is a development board for Sitara™ high performance microcontrollers from the AM243x series. This board is ideal for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application. The LP-AM243 is equipped with the smaller (...)

Evaluation board
AM243x evaluation module for Arm® Cortex®-R5F-based MCUs

The TMDS243 evaluation module (EVM) is a standalone test and development platform for evaluating AM243x functionality and developing prototypes for a variety of applications. TMDS243EVM is equipped with the larger form factor Sitara™ AM2434 ALV microcontroller unit (MCU) and additional (...)

Evaluation board
AM263x general-purpose controlCARD™ development kit Arm®-based MCU

TMDSCNCD263 is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the AM263x series Sitara™ high-performance microcontrollers. This board is ideal for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application. (...)

Hệ thống trên mô-đun

Evaluation board
phyBOARD®-AM64x development kit

phyBOARD®-AM64x Development Kit is a System on Moduel (SOM) and Carrier Board featuring the The phyCORE®-AM64x, a robust and reliable embedded processor board for headless industrial communication systems. The 50 mm x 37 mm SOM has an extensive 280-pin interconnect supporting common factory (...)

From: PHYTEC
Evaluation board
TQ-Group system on modules for Arm®-based processors and microcontrollers
TQ offers the complete range of services from development, through production and service right up to product life cycle management. The services cover assemblies, equipment and systems including hardware, software and mechanics. Customers can obtain all services from TQ on a modular basis as (...)
From: TQ-Group

Đầu dò gỡ lỗi

Debug probe
XDS110 JTAG Debug Probe

The Texas Instruments XDS110 is a new class of debug probe (emulator) for TI embedded processors. The XDS110 replaces the XDS100 family while supporting a wider variety of standards (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) in a single pod. Also, all XDS debug probes support Core and System Trace in all (...)

Debug probe
XDS200 USB Debug Probe

The XDS200 is a debug probe (emulator) used for debugging TI embedded devices.  The XDS200 features a balance of low cost with good performance as compared to the low cost XDS110 and the high performance XDS560v2.  It supports a wide variety of standards (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) in a (...)

Phát triển phần mềm

Các giải pháp phát triển hoàn chỉnh cho các ứng dụng cụ thể từ TI và các đối tác

SDK (Bộ phát triển phần mềm) MCU+ là một nền tảng phần mềm hợp nhất cho các bộ xử lý nhúng của TI, cung cấp khả năng thiết lập dễ dàng và quyền truy cập sẵn dùng, nhanh chóng đến các ví dụ, điểm chuẩn và demo.  Phần mềm này tăng tốc độ phát triển ứng dụng bằng cách loại bỏ nhu cầu tạo từ đầu những chức năng phần mềm hệ thống cơ bản. Chúng tôi hỗ trợ phát triển baremetal cũng như nhiều RTOS bao gồm FreeRTOS, SAFERTOS®, u-velOSity™ và nhiều hơn nữa. 

Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK)

Software development kit (SDK)
AM243x software development kit (SDK) for Sitara™ microcontrollers

The AM243x microcontroller (MCU) software is a collection of software development kits (SDK) providing a software platform for TI embedded processors with easy setup and fast out-of-the-box access to examples, benchmarks and demonstrations. This software accelerates application development (...)

Software development kit (SDK)
AM263x software development kit (SDK) for Sitara™ microcontrollers

The AM263x microcontroller (MCU) software is a collection of software development kits (SDK) providing a software platform for TI embedded processors with easy setup and fast out-of-the-box access to examples, benchmarks and demonstrations. These softwares accelerate application (...)

Software development kit (SDK)
AM273x software development kit (SDK) for Sitara™ microcontrollers

The MCU+ SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to examples, benchmarks and demos.  This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system (...)

Khu vực nhà phát triển của TI

Tìm tài liệu thiết bị, phần cứng, phần mềm và đào tạo

Resource Explorer giúp bạn tìm tất cả các ví dụ mới nhất, thư viện, bản demo, bảng dữ liệu và nhiều hơn nữa cho nền tảng bạn đã chọn.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:29
Loaded: 11.16%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:29
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Từ người mới bắt đầu đến các nhà phát triển nâng cao, Học viện TI sẽ khởi động nhanh thiết kế của bạn với hướng dẫn từng bước có hướng dẫn 

Được thiết kế để đơn giản hóa và tăng tốc phát triển tùy chỉnh, Học viện TI cung cấp hướng dẫn thực hành để thiết kế, đánh giá và phát triển nhanh chóng và đơn giản trên các nền tảng TI.

Công cụ sản xuất

IDE, configuration, compiler or debugger
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

IDE, configuration, compiler or debugger
System configuration tool

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

IDE, configuration, compiler or debugger
TI code generation tools - C/C++ compilers and assembly language tools

TI Code Generation Tools include C/ C++ Compilers and Assembly Language tools for many instruction set architectures. These tools run on Windows, Linux, and macOS, and are available for download free of charge. 

If you already use the Code Composer Studio (CCS) Integrated Development Environment, (...)

Software programming tool
UniFlash flash programming tool

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

Tài nguyên giáo dục

Tài nguyên
Tài nguyên
Video minh họa
Xem AM2x bộ vi điều khiển hoạt động thông qua nhiều thiết bị đầu cuối tập trung của chúng tôi như mạng công nghiệp và điều khiển ô tô. 
Tài nguyên
Tài nguyên
Diễn đàn hỗ trợ thiết kế TI E2E™
Tìm kiếm các câu hỏi đã trả lời trước đó hoặc hỏi các kỹ sư ứng dụng sản phẩm của chúng tôi một câu hỏi mới
Tài nguyên
Tài nguyên
Cách mạng hóa hiệu năng trong kiểm soát thời gian thực, nối mạng và phân tích với Sitara™ AM2x MCU
Bài viết này khám phá cách các bộ vi điều khiển (MCU) Sitara™ AM2x của Texas Instruments (TI) giải quyết các thách thức về hiệu suất của MCU truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu về điều khiển, kết nối mạng và phân tích theo thời gian thực.

Đối tác

Các sản phẩm và dịch vụ của đối tác

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thiết kế của bạn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường, chúng tôi hợp tác với nhiều bên thứ ba để hỗ trợ mọi thứ từ phát triển phần mềm đến thiết kế phần cứng và các dịch vụ sản xuất khác. Các bảng dưới đây đại diện cho một phần của mạng lưới đối tác bên thứ ba của chúng tôi. 

Đối tác