Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

Thiết kế & khuếch đại sản phẩm DLP®; phát triển

Hệ sinh thái thiết kế và phát triển của chúng tôi giúp đơn giản hóa thiết kế của bạn, giúp bạn dễ dàng điều tra, đánh giá và phát triển các giải pháp mới

Bắt đầu khám phá công nghệ DLP® bằng cách tìm mô-đun đánh giá (EVM) để dễ dàng đánh giá thiết bị vi gương kỹ thuật số (DMD) và bộ điều khiển với phần mềm cơ sở và công cụ phần mềm mới nhất. Nhận hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng và đáng tin cậy trực tiếp từ các kỹ sư của chúng tôi để giúp giải quyết mọi vấn đề trong quá trình phát triển. 
Thiết kế & khuếch đại sản phẩm DLP®; phát triển

Phần cứng

Tìm sản phẩm DLP tốt nhất cho ứng dụng của bạn sẽ giúp bạn chọn EVM tốt nhất. Nhận bố cục và yêu cầu thiết kế bảng mạch in (PCB) cho thiết kế của riêng bạn.

Cách dễ nhất để trải nghiệm công nghệ DLP là mua EVM. Chúng tôi đã thiết kế EVM để giúp cả người mới bắt đầu và kỹ sư có kinh nghiệm chuyển từ đánh giá sang sản xuất một cách nhanh chóng.

Khi bạn bắt đầu phát triển, PCB của bạn cần kết hợp các yêu cầu bố cục và thiết kế điện thích hợp cho hệ thống phụ hiển thị DLP và hệ thống chiếu. Việc không tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến hư hỏng vĩnh viễn cho thiết bị.

Phát triển phần cứng

Mở rộng tất cả

Ô tô

Evaluation board
DLP2021-Q1 evaluation module for dynamic ground projector

The DLP® products DLP2021LEQ1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic and optical system enabling accelerated evaluation of the DLP2021-Q1 chipset. The DLP2021-Q1 digital micromirror device (DMD) interfaces with a field-programmable gate array (FPGA)-based DMD controller to enable a (...)

Evaluation board
DLP3021-Q1 dynamic ground projector evaluation module

The DLP® products DLP3021LEQ1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic and optical subsystem designed to control and interface with the DLP3021-Q1 chipset. The DLP3021-Q1 interfaces with an FPGA-based digital micromirror device (DMD) controller. This chipset is combined with illumination (...)

Evaluation board
DLP5530-Q1 Interior projector evaluation module
The DLP5530PROJQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support interior automotive display applications. The DLP5530PROJQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector solution complete with optics, LED light sources, (...)
Evaluation board
DLP5530-Q1 Interior projector evaluation module with true green LED
The DLP5530PROJTGQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support interior automotive display applications that require narrow bandwidth LEDs such as holographic optical elements (HOE) based displays. The DLP5530PROJTGQ1EVM speeds up development and reduces time to (...)
Evaluation board
DLP5534-Q1 405nm projector evaluation module
The DLP5534PROJQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support 405nm transparent window displays embedded with phosphor films. The DLP5534PROJQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector solution complete with optics, (...)
Evaluation board
DLP5534-Q1 electronics evaluation module
The DLP5534Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP5534-Q1 automotive chipset. The DLP5534-Q1 chipset consists of a 0.55” DMD (1152 x 576), the DLPC230-Q1 DMD controller, and TPS99000-Q1 PMIC. When combined with optics and a 405nm LED this (...)
Evaluation board
DLP5531-Q1 light engine evaluation module
The DLP5531-Q1 Light Engine Evaluation Module (EVM) allows for evaluation of the DLP5531-Q1 Chipset. This module brings together a set of components including the DLP5531-Q1, the DLPC230-Q1, TPS99000-Q1 and an optical module/light engine to provide a system for evaluation of high resolution (...)
Evaluation board
DLP® automotive high resolution headlight electronics evaluation module
The DLP5531-Q1 Electronics Evaluation Module (EVM) allows for evaluation of the DLP5531-Q1 Chipset. This module brings together a set of components including the DLP5531-Q1, the DLPC230-Q1, and the TPS99000-Q1 to provide a system for evaluation of high resolution headlight technology. When combined (...)
Evaluation board
DLP3030-Q1 Picture Generation Unit (PGU) Evaluation Module
The DLP3030PGUQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive picture generation unit (PGU) designed to support high performance wide field-of-view augmented reality head-up displays (HUD).   The DLP3030PGUQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high (...)
Evaluation board
DLP3030-Q1 Electronics Evaluation Module
The DLP3030Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP3030-Q1 automotive chipset. The DLP3030-Q1 chipset consists of a 0.3” WVGA (864 x 480) DMD and the DLPC120-Q1 DMD controller. When combined with optics, RGB LEDs and a photodiode, this EVM can (...)
Evaluation board
DLP5530-Q1 Picture generation unit (PGU) projector evaluation module
The DLP5530PGUQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support high performance augmented reality head-up display (AR-HUD) picture generation units (PGU). The DLP5530PGUQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector (...)
Evaluation board
DLP5530-Q1 electronics evaluation module
The DLP5530Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP5530-Q1 automotive chipset. The DLP5530-Q1 chipset consists of a 0.55” DMD (1152 x 576), the DLPC230-Q1 DMD controller, and TPS99000-Q1 PMIC. When combined with optics, RGB LEDs and a (...)

3D In

Công cụ phần cứng ti

Evaluation board
DLPLCRC410 Evaluation Module
The DLPLCRC410EVM, paired with one of five other DMD-based EVMs, is an evaluation platform exhibiting advanced light control for applications like lithography, 3D Printing (SLS and SLA), Machine Vision, and Marking and Coding. This EVM enables evaluations of new customer illumination sources, (...)
Evaluation board
DLP® 0.65-inch, 1080p, S600 digital micromirror device (DMD) evaluation module

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR65EVM is the (...)

Evaluation board
DLP650LNIR DMD evaluation module
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
Evaluation board
DLP® 0.67-inch, 2716x1600 array, S610 digital micromirror device (DMD) evaluation module

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP670S, a 0.67-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2716 x 1600 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR67EVM is the right (...)

Evaluation board
DLP7000 DMD evaluation board
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP7000, a 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD containing 1076 x 768 micromirrors with 13.6 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 32,225 Hz. DLPLCR70EVM is right evaluation choice for designers (...)
Evaluation board
DLP7000UV DMD evaluation board
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP7000UV, a 0.7 UV XGA 2xLVDS Type A DMD intended for applications using 363 – 420 nm ultraviolet (UV) illumination sources.
Evaluation board
DLP® 0.90-inch, WQXGA, Type A digital micromirror device (DMD) evaluation module

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP9000, a 0.9-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2560 x 1600 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR90EVM is the right (...)

Evaluation board
DLP® LightCrafter™ single DLPC900 evaluation module

This DLP evaluation module (EVM) houses a single DLPC900 digital micromirror device (DMD) controller, allowing for configurable control of the DLPLCR65EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or other peripheral (...)

Evaluation board
DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

This DLP evaluation module (EVM) houses two DLPC900 digital micromirror device (DMD) controllers, allowing for configurable control of the DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or (...)

Evaluation board
DLP9500 DMD evaluation board
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP9500, a 0.95 1080p 2xLVDS Type-A DMD containing over two million micromirrors with 10.8 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 23,148 Hz. DLPLCR95EVM is the right evaluation choice (...)
Evaluation board
DLP9500UV DMD evaluation board
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP9500UV, a 0.95 UV 1080p 2x LVDS Type A DMD intended for applications using 363 – 420 nm ultraviolet (UV) illumination sources. Containing over two million micromirrors, DLPLCR95UVEVM is a convenient high resolution system design option for (...)

Dụng cụ đối tác

Evaluation board
DLi D4100, D4120, D4130 Development Kits for DLP Discovery chipsets
DLi kits for DLP® Discovery™ chipsets (DLPC410 with DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 or DLP9500UV DMDs) support custom interface development for industrial and medical systems and instrumentation. Choose among kit options based on desired hardware and software support. DLi4120 kits include (...)
Evaluation board
DLi6500 1080p Development Kit for DLP6500
The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates (...)
Optical module
In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values. (...)

Evaluation board
In-Vision Twowave DLP9000 light engine module for two-channel parallel or sequential light exposure

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

Evaluation board
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Evaluation board
ViALUX SuperSpeed V-Modules for DLPC910

ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for (...)

From: ViALUX
Evaluation board
Visitech LUXBEAM rapid system HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

From: VISITECH
Evaluation board
Visitech LUXBEAM rapid system MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

From: VISITECH
Evaluation board
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH
Evaluation board
Visitech LUXBEAM rapid system WQ

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)

From: VISITECH
Evaluation board
Wintech W4100 High Speed Development Kit
The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

3D đang quét

Công cụ phần cứng ti

Evaluation board
DLP® 3010 Light Control Evaluation Module
The DLP® 3010 Light Control evaluation module (EVM) is an easy-to-use evaluation platform for a wide variety of industrial applications like 3D scanning, 3D printing, medical imaging, automated optical inspection (AOI) and facial recognition. It supports two configurable input triggers and one (...)
Evaluation board
DLP® 4710 Light control evaluation module
The DLP® 4710 Light Control evaluation module (EVM) is an easy-to-use evaluation platform for a wide variety of industrial applications like 3D scanning, 3D printing, medical imaging and automated optical inspection (AOI). It supports two configurable input triggers and one configurable output (...)
Evaluation board
DLPLCRC410 Evaluation Module
The DLPLCRC410EVM, paired with one of five other DMD-based EVMs, is an evaluation platform exhibiting advanced light control for applications like lithography, 3D Printing (SLS and SLA), Machine Vision, and Marking and Coding. This EVM enables evaluations of new customer illumination sources, (...)
Evaluation board
DLP® 0.50-inch, 2048x1200 array, S410 digital micromirror device (DMD) evaluation module

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP500YX, a 0.50-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2048 x 1080 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 16,100-Hz.

The DLPLCR50XEVM is the (...)

Evaluation board
DLP® 0.65-inch, 1080p, S600 digital micromirror device (DMD) evaluation module

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR65EVM is the (...)

Evaluation board
DLP650LNIR DMD evaluation module
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
Evaluation board
DLP® 0.67-inch, 2716x1600 array, S610 digital micromirror device (DMD) evaluation module

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP670S, a 0.67-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2716 x 1600 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR67EVM is the right (...)

Evaluation board
DLP7000 DMD evaluation board
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP7000, a 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD containing 1076 x 768 micromirrors with 13.6 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 32,225 Hz. DLPLCR70EVM is right evaluation choice for designers (...)
Evaluation board
DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

This DLP evaluation module (EVM) houses two DLPC900 digital micromirror device (DMD) controllers, allowing for configurable control of the DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or (...)

Evaluation board
DLP9500 DMD evaluation board
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP9500, a 0.95 1080p 2xLVDS Type-A DMD containing over two million micromirrors with 10.8 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 23,148 Hz. DLPLCR95EVM is the right evaluation choice (...)

Công cụ phần cứng đối tác

Optical module
In-Vision Mercury, DLP6500 based 3D metrology light engine

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values. (...)

Evaluation board
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Evaluation board
ViALUX SuperSpeed V-Modules for DLPC910

ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for (...)

From: ViALUX
Evaluation board
Visitech LUXBEAM rapid system HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

From: VISITECH
Evaluation board
Visitech LUXBEAM rapid system MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

From: VISITECH
Evaluation board
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH
Evaluation board
Wintech W4100 High Speed Development Kit
The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

Hiển thị & chiếu

Evaluation board
DLP650TE evaluation module for 4K UHD digital micromirror device (DMD)

The DLP® products DLP650TEEVM, when combined with the DLPC7540EVM, can accelerate the prototyping time of a DLP 0.65-inch 4K UHD system. The DLP650TEEVM provides a solution for evaluating the 0.65-inch 4K UHD digital micromirror device (DMD), which is designed to pair with the DLPC7540EVM and can (...)

Evaluation board
DLPC7540 evaluation module for high-resolution display controllers

The DLP® products DLPC7540EVM, when combined with the DLP471TEEVM or DLP650TEEVM, can accelerate the prototyping time of a DLP 4K UHD system. The DLPC7540EVM provides a solution for driving either the 0.47-inch 4K UHD or 0.65-inch 4K UHD standard digital micromirror devices (DMDs), while allowing (...)

Evaluation board
DLP471TE evaluation module for 4K UHD digital micromirror device (DMD)

The DLP® products DLP471TEEVM, when combined with the DLPC7540EVM, can accelerate the prototyping time of a DLP 0.47-inch 4K UHD system. The DLP471TEEVM provides a solution for evaluating the 0.47-inch 4K UHD DMD, which is designed to pair with the DLPC7540EVM and can display SPLASH, test patterns (...)

Evaluation board
DLP® LightCrafter™ Display 471TP evaluation module

DLP® LightCrafter™ Display 471TP is an easy to use, plug-and-play evaluation platform for portable high-resolution applications in consumer and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP471TP chipset composed of the DLP471TP 0.47-inch 4K digital micromirror device (DMD),  (...)

Evaluation board
Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module
DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 is an easy to use, plug and play evaluation platform for the Full HD DLP4710 chipset. The DLP4710 chipset is designed to be used in a wide array of display applications like mobile projectors, screenless TVs, interactive displays and digital signage. The (...)
Evaluation board
DLP® LightCrafter™ Display 230NP evaluation module

DLP® LightCrafter™ Display 230NP is an easy to use, compact, plug and play evaluation platform for a wide array of ultramobile and ultraportable display applications in consumer, industrial, medical and Internet of Things (IoT) markets. The evaluation module (EVM) features the DLP230NP (...)

Evaluation board
DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP® LightCrafter Display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
Evaluation board
DLP® LightCrafter™ Display 2000 Evaluation Module

The DLP® LightCrafter Display 2000 evaluation module (EVM) is an affordable compact plug-and-play DLP display EVM for many ultra-mobile and ultra-portable display applications like mobile projectors, smart home displays, AR glasses, appliances and robotics. This EVM features the DLP2000 (...)

Evaluation board
DLP2000 optical engine evaluation module

The DLP® module 2000 evaluation module (EVM) is an affordable and ultracompact 0.2-nHD optical engine that supports up to 20 lm. It uses the same optical engine as the DLPDLCR2000EVM.

Quang phổ

Công cụ phần cứng ti

Evaluation board
DLP650LNIR DMD evaluation module
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
Evaluation board
DLP® NIRscan™ Nano Evaluation Module

The DLP NIRscan Nano is a compact battery-operated evaluation module (EVM) for portable near-infrared spectroscopy solutions. Featuring the DLP2010NIR digital micromirror device (DMD), the NIRscan Nano supports Bluetooth low energy to enable mobile lab measurements for hand-held spectrometers. The (...)

Evaluation board
DLP® NIRscan™ Evaluation Module

 

The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer.  This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box.  The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)

Công cụ phần cứng đối tác

Evaluation board
Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Evaluation board
DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (Evaluation Modules & Boards)

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)

From: Optecks, LLC
Evaluation board
Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH

Phần mềm

Tải xuống chương trình cơ sở thích hợp cho bộ điều khiển DLP hoặc giao diện người dùng đồ họa để điều khiển EVM của bạn thông qua các lệnh Giao diện ngoại vi nối tiếp, I2C hoặc USB.

công cụ phát triển phần mềm

Mở rộng tất cả

Phần mềm ứng dụng và khung

Application software & framework
DLP® Controller API
The DLP® Pico™ Display and Light Control API (DLPC-API) is an API (application programming interface) intended to control the DLPC34xx chipset. The DLPC34xx chipset is composed of the DLPC34xx controller, an associated DMD, and an associated PMIC. The API only explicitly supports the (...)

Công cụ tính toán

Calculation tool
Dynamic ground projection brightness estimation calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)

Calculation tool
AR HUD lumen budget estimation calculator
This Excel calculator provides a starting point for estimating overall lumen requirements for the picture generation unit (PGU) in an augmented reality head-up display (AR HUD). This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. (...)
Calculation tool
AR HUD Volume Estimation Calculator
This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)

Phần mềm điều khiển

Firmware
DLP® Pico™ Firmware Selector
Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
Firmware
DLPC900 Configuration and Support Firmware

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

Firmware
DLPC350 Configuration and Support Firmware
The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
Phần mềm điều khiển
Vi chương trình hỗ trợ và cấu hình DLPC150
Vi chương trình hỗ trợ và cấu hình DLPC150

GUI cho mô-đun đánh giá (EVM)

GUI for evaluation module (EVM)
DLP® Display and Light Control EVM GUI Installer

The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.

GUI cho mô-đun đánh giá (GUI)
DLP NIRscan nano GUI
DLP NIRscan nano GUI

Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK)

Software development kit (SDK)
DLP® Advanced Light Control SDK for LightCrafter™ series controllers

This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)

Mô-đun quang

Mô-đun quang học là một cụm nhỏ gọn bao gồm DMD, chiếu sáng (LED), quang học và cơ học liên quan. Mô-đun quang học yêu cầu các thiết bị điện tử ổ đĩa để cung cấp điện và video mà bạn có thể xây dựng tùy chỉnh bằng cách sử dụng thiết kế tham chiếu TI hoặc tìm nguồn nền tảng đánh giá từ các công ty độc lập bên thứ ba.

Tài nguyên giáo dục

Application note
Application note
Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H)
Bắt đầu với tài liệu này để hiểu những thông tin cơ bản về lựa chọn, đánh giá, thiết kế và sản xuất chipset DLP.
document-pdfAcrobat PDF
Loạt video
Loạt video
Xem chuỗi đào tạo phòng thí nghiệm DLP
Hãy xem chương trình đào tạo này trình bày chi tiết về việc sử dụng công nghệ DLP® cho các ứng dụng hiển thị.
Diễn đàn hỗ trợ thiết kế E2E™
Diễn đàn hỗ trợ thiết kế E2E™
Hỗ trợ thiết kế E2E
Nhận câu trả lời cho các câu hỏi kỹ thuật của bạn từ các kỹ sư của chúng tôi.
Tài nguyên
Tài nguyên
Xem thiết kế tham khảo
Tìm thiết kế tham chiếu để giải quyết các thách thức ở cấp hệ thống của bạn.
Tài nguyên
Tài nguyên
Các yêu cầu và hướng dẫn về thương hiệu đã đăng ký
Tìm hiểu cách sử dụng thương hiệu đã đăng ký DLP trên sản phẩm và quảng cáo của bạn.

Các sản phẩm và dịch vụ đối tác

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thiết kế của bạn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường, Sản phẩm DLP hợp tác với nhiều công ty đối tác để giúp bạn làm mọi thứ từ mô-đun quang học và thiết kế phần cứng đến phần mềm đặc biệt và các dịch vụ sản xuất khác.  

Learn more

Các sản phẩm và dịch vụ đối tác

Tìm Chỉ định DevTools cụ thể theo sản phẩm

Các trang sản phẩm của chúng tôi mang đến hàng chục công cụ và tài nguyên dành riêng cho thiết bị để giúp bạn đánh giá, thiết kế, phát triển và tiếp cận thị trường nhanh hơn.