Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

Thiết kế & bộ khuếch đại cảm biến Làn sóng mmWave; phát triển

Nhanh chóng tìm nguồn tài nguyên thiết kế để phát triển radar công nghiệp và ô tô

Hệ sinh thái thiết kế và phát triển của chúng tôi kết hợp cảm biến radar sóng milimet (mmWave) vào hệ thống công nghiệp hoặc ô tô của bạn có thể giúp đơn giản hóa quy trình thiết kế của bạn và giúp  dễ dàng hơn;
Thiết kế & bộ khuếch đại cảm biến Làn sóng mmWave; phát triển

Khu vực nhà phát triển của TI

Tài nguyên phát triển phần mềm là bí mật cho bất kỳ thiết kế hệ thống nhúng thành công nào. Từ đánh giá đến triển khai, TI cung cấp nhiều loại phần mềm và công cụ toàn diện để đảm bảo bạn có mọi thứ cần thiết cho từng giai đoạn của quy trình phát triển.

Xem Hộp công cụ Radar
Tải xuống hình ảnh

Khu vực nhà phát triển của TI

Tài nguyên
Hộp công cụ Radar
Hộp công cụ Radar là một tập hợp các bản demo, công cụ phần mềm và tài liệu được thiết kế để hỗ trợ đánh giá các sản phẩm radar TI.
Học viện
Học viện Radar
Học viện Radar là một gói tài liệu nhằm cung cấp các tài nguyên giáo dục liên quan đến công nghệ radar mmWave.
Tài nguyên
Bộ ước tính cảm biến Sóng mmWave
Bộ ước lượng cảm biến Sóng mmWave tính cấu hình chirp dựa trên các thông số cảnh. Công cụ này cho phép tạo mẫu nhanh tiếng chirp thông qua phản hồi thời gian thực của cấu hình chirp và kiểm tra ngoài giới hạn.

Phần cứng

Tối ưu hóa thiết kế phần cứng tần số vô tuyến (RF) của bạn bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra và hướng dẫn của chúng tôi cho các đề xuất và phương pháp tốt nhất. Nhanh chóng tìm các thiết kế hiện có để sao chép trực tiếp như hiện tại hoặc tìm thông tin và tài liệu tham khảo hữu ích cho thiết kế phần cứng của riêng bạn. Hiểu rõ hơn về sản xuất và đánh đổi liên quan cũng như khám phá các nguồn tài nguyên hỗ trợ của chúng tôi.

công cụ phát triển phần cứng

Mở rộng tất cả

Ô tô

ra-đa giám sát trong cabin

Evaluation board
AWR6843 single-chip 60-GHz to 64-GHz automotive radar sensor antenna plug-in module

AWR6843ISK is an easy-to-use 60 GHz mmWave sensor evaluation kit based on AWR6843 device. The AWR6843ISK may be used to evaluate the AWR6843 and AWR6443 devices. This board is powered by USB interface and enables access to point-cloud data over USB or CAN-FD interface.

This kit is supported by (...)

Evaluation board
AWR6843AOP evaluation module for single-chip, 60-GHz to 64-GHz, automotive radar sensor with AoP

The AWR6843 antenna-on-package (AoP) evaluation module (EVM) is an easy-to-use 60-GHz automotive mmWave sensor evaluation platform with integrated, short-range, wide field-of-view (FoV) AoP technology enabling direct connectivity to the mmWave sensors carrier card platform (MMWAVEICBOOST) and for (...)

Evaluation board
AWRL6432BOOST BoosterPack™ evaluation module for single-chip low-power mmWave radar sensor

AWRL6432BOOST is an easy-to-use low-power 60GHz mmWave sensor evaluation kit for the AWRL6432 with an FR4-based antenna. This board enables access to point-cloud data and power-over-USB interfaces.

AWRL6432BOOST supports direct connectivity to DCA1000EVM. The BoosterPack is supported by mmWave (...)

Reference design
Vehicle occupant detection reference design

This reference design demonstrates the use of the AWR6843 60GHz single-chip mmWave sensor with integrated DSP, as a Vehicle Occupant Detection (VOD) and Child Presence Detection (CPD) Sensor enabling the detection of life forms in a vehicle. This design provides a reference software processing (...)

Reference design
Child-presence and occupant-detection reference design using 60-GHz antenna-on-package mmWave sensor

This reference design demonstrates the use of the AWR6843AOP, a 60-GHz single-chip mmWave sensor with integrated antenna. The sensor also has an integrated DSP, MCU, and a hardware accelerator for fast Fourier transform (FFT) processing.

The AWR6843AOP sensor can help developers address a wide range (...)

Radar góc

Evaluation board
AWR1843 single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor evaluation module

The AWR1843 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use 77GHz mmWave sensor evaluation board for the single-chip AWR1843 device, with direct connectivity to the TI MCU LaunchPad™ development-kit ecosystem.

The BoosterPack™ contains everything required to start developing software for on-chip (...)

Evaluation board
AWR2944 evaluation module for automotive, second-generation 76-GHz to 81-GHz high-performance SoC

The AWR2944 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the AWR2944 mmWave system-on-chip (SoC) radar sensor, which has direct connectivity to the DCA1000EVM (sold separately).

The AWR2944EVM kit contains everything required to start developing software for the on-chip C66x (...)

Reference design
Beamsteering for corner radar reference design

This reference design provides a foundation for blind-spot detection (BSD), cross-traffic alert (CTA), lane-change assist (LCA), and traffic-jam assist (TJA) applications using the AWR1843BOOST evaluation module (EVM). This design allows the estimation (in the azimuthal and elevation plane), (...)

Reference design
High-end corner radar reference design

The TIDA-01027 reference design provides a foundation for corner radar applications to meet NCAP R79 safety requirements using the AWR2944 evaluation module (EVM). The design allows users to estimate and track the position (in the azimuthal plane) and velocity of objects in device field of view (...)

Radar mặt trước

Evaluation board
AWR2243 second-generation 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module

The AWR2243 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use evaluation board for the single-chip AWR2243 mmWave sensing device.

AWR2243BOOST contains everything required to start developing using the MMWAVE-STUDIO environment and the DCA1000 real-time data capture adapter.

The standard 20-pin (...)

Reference design
Imaging radar using cascaded mmWave sensor reference design

The cascade development kit has two main use cases:

  1. To use the MMWCAS-DSP-EVM as a capture card to fully evaluate the AWR2243 four-chip cascade performance by using the mmWave studio tool, please read the TIDEP-01012 design guide.
  2. To use the MMWCAS-DSP-EVM to develop radar real time SW application, (...)

Phát hiện chướng ngại vật cửa và thân cây

Evaluation board
AWR1843AOP evaluation module for single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor

The AWR1843 antenna-on-package (AoP) evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the AWR1843AOP mmWave radar sensor, with direct connectivity to MMWAVEICBOOST and DCA1000EVM development kits (sold separately).

AWR1843AOPEVM contains everything required to start developing (...)

Reference design
Obstacle detection reference design using 76-Ghz to 81-GHz antenna-on-package (AoP) mmWave sensor

This reference design demonstrates the use of the AWR1843AOP, a 76-GHz to 81-GHz, single-chip, frequency-modulated continuous wave (FMCW) mmWave sensor with an integrated antenna on package (AoP). The sensor also has integrated DSP, MCU, and a hardware accelerator for fast Fourier transform (FFT) (...)

Bãi đỗ xe tự động

Evaluation board
AWR1843AOP evaluation module for single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor

The AWR1843 antenna-on-package (AoP) evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the AWR1843AOP mmWave radar sensor, with direct connectivity to MMWAVEICBOOST and DCA1000EVM development kits (sold separately).

AWR1843AOPEVM contains everything required to start developing (...)

Reference design
Automated parking system reference design using 77-GHz mmWave sensor

This reference design demonstrates the use of AWR1843, a 77-GHz single-chip mmWave sensor with integrated DSP, MCU, and hardware accelerator as an automated parking sensor, which enables robust detection of objects around a car in challenging parking and environmental conditions. With a range (...)

Công nghiệp

Mô–đun đánh giá

Evaluation board
IWRL6432 BoosterPack™ evaluation module for single-chip 60GHz mmWave low-power sensor

IWRL6432BOOST is an easy-to-use 60GHz mmWave sensor evaluation kit based on IWRL6432 device with on board FR4-based antenna. This board enables access to point-cloud data and power-over-USB interface. The IWRL6432BOOST supports direct connectivity to the DCA1000EVM development kit.

This kit is (...)

Evaluation board
IWR6843AOP evaluation module for single-chip 60GHz antenna-on-package (AoP) mmWave sensor

The IWR6843 antenna-on-package (AoP) evaluation module (EVM) is an easy-to-use 60-GHz mmWave sensor evaluation platform used to evaluate the IWR6843AOP product, which integrates a wide field-of-view (FoV) antenna. This EVM enables access to point-cloud data and power over a USB interface.

This kit (...)

Evaluation board
IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz long-range antenna mmWave sensor

IWR6843ISK is an easy-to-use 60 GHz mmWave sensor evaluation kit based on IWR6843 device with long-range antenna. The IWR6843ISK may be used to evaluate the IWR6843 and IWR6443 devices. This board enables access to point-cloud data and power over USB interface.

This kit is supported by mmWave tools (...)

Evaluation board
IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor

IWR6843ISK-ODS is an easy-to-use 60 GHz mmWave sensor evaluation kit based on IWR6843 device with wide field-of-view antenna. The IWR6843ISK-ODS may be used to evaluate the IWR6843 and IWR6443 devices. This board enables access to point-cloud data and power over USB interface.

This kit is supported (...)

Evaluation board
IWR1843 BoosterPack™ evaluation module for single-chip 77GHz mmWave sensor

The IWR1843 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use 77GHz mmWave sensor evaluation board for the single-chip IWR1843 device, with direct connectivity to the TI MCU LaunchPad™ development-kit ecosystem.

The BoosterPack™ contains everything required to start developing software for on-chip (...)

Evaluation board
IWR1642 BoosterPack™ evaluation module for single-chip 77GHz mmWave sensor

IWR1642BOOST is an easy-to-use 77GHz mmWave sensor evaluation board for the IWR1642 device , with direct connectivity to the microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit.

The BoosterPack™ contains everything required to start developing software for on-chip C67x DSP core and low-power (...)

Evaluation board
IWR1443 BoosterPack™ evaluation module for single-chip 77GHz mmWave sensor

The IWR1443 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use 77GHz mmWave sensor evaluation board for the single-chip IWR1443 mmWave sensing device, with direct connectivity to the TI MCU LaunchPad™ development-kit ecosystem.

IWR1443BOOST contains everything required to start developing on a low-power (...)

Evaluation board
DCA1000 evaluation module for real-time data capture and streaming

The DCA1000 evaluation module (EVM) provides real-time data capture and streaming for two- and four-lane low-voltage differential signaling (LVDS) traffic from TI AWR and IWR radar sensor EVMs. The data can be streamed out via 1-Gbps Ethernet in real time to a PC running the MMWAVE-STUDIO tool for (...)

Thiết kế tham khảo

Reference design
Power optimization for 77GHz-level transmitter reference design

TIDEP-0091 highlights strategies for power optimization of IWR14xx 76- to 81-GHz mmWave sensors in tank level-probing applications, displacement sensors, 4- to 20-mA sensors and other low-power applications for detecting range with high accuracy in a minimal power envelope. In these (...)

Reference design
Power optimization for 77GHz-level transmitter reference design

TIDEP-0091 highlights strategies for power optimization of IWR14xx 76- to 81-GHz mmWave sensors in tank level-probing applications, displacement sensors, 4- to 20-mA sensors and other low-power applications for detecting range with high accuracy in a minimal power envelope. In these (...)

Reference design
Traffic Monitoring Object Detection and Tracking Reference Design Using mmWave Radar Sensor
This reference design demonstrates how our single-chip millimeter-wave (mmWave) technology can be used for robust, long-range sensing in traffic monitoring and other applications. The reference design can use the  IWR1642BOOST evaluation module (EVM) or the IWR1843BOOST evaluation module (...)
Reference design
80m-Range Object Detection Reference Design With Integrated Single-Chip mmWave Sensor

TIDEP-0094 provides a foundation to evaluate object detection using the IWR1642 evaluation module (EVM). This reference design integrates a complete radar processing chain onto the IWR1642 device to enable the estimation of the position (in the azimuthal plane) and the velocity of (...)

Reference design
People Counting and Tracking Reference Design Using mmWave Radar Sensor

This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)

Reference design
People Counting and Tracking Using mmWave Radar Sensor with Sub-1 GHz Reference Design
This reference design demonstrates the use of the IWR6843, a single-chip, mmWave radar sensor with integrated DSP, for an indoor and outdoor people-counting application along with sub-1 GHz wireless communication. This design uses MMWAVEICBOOST and IWR6843ISK evaluation modules (EVMs) together (...)
Reference design
Zone occupancy detection using mmWave sensor reference design

This reference design demonstrates how TI mmWave sensor technology can be used for zone occupancy detection to monitor areas of interest across a field of view (FOV) of ±60 degrees with a maximum range of at least 10 m. This reference design uses the IWR1443BOOST evaluation module (EVM) and (...)

Reference design
Area scanner using mmWave Sensor with integrated antenna-on-package reference design

The TIDEP-01010 reference design leverages TI single-chip millimeter-wave (mmWave) technology to implement an area scanner capable of detection and localization in 3D space. Using TI 60-GHz mmWave sensors, presence detection, as well as the ability to gauge the object's trajectory and (...)

Reference design
Gesture controlled HMI with mmWave sensors and Sitara™ processors reference design

This reference design showcases natural gesture recognition and presence detection with the Processor SDK Linux running on the Sitara AM335x processor, and the mmWave SDK running on the IWR6843ISK.

The design demonstrates the functionality of a gesture controlled HMI (Human Machine Interface) where (...)

Reference design
Automated doors reference design using TI mmWave sensors

This reference design demonstrates the use of the TI IWR6843ISK, a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an automated smart-door application. This reference design uses the IWR6843ISK plus industrial carrier board (ICB) and integrates a complete radar-processing (...)

Phần mềm

Tải xuống hình ảnh

công cụ phát triển phần mềm

Software development kit (SDK)
mmWave software development kit (SDK) for xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 and xWR6843

The mmWave software development kit (SDK) is a collection of software packages to enable application evaluation and development on TI mmWave sensors. This tool includes the MMWAVE-SDK and companion packages to support your design needs.

The MMWAVE-SDK is a unified software platform for the TI (...)

Software development kit (SDK)
mmWave software development kit (SDK) for xWRL1432 and xWRL6432

The mmWave low-power software development kit (SDK) is a collection of software packages that enable application evaluation and development on our low-power mmWave sensors. This tool includes MMWAVE-L-SDK and companion packages to support customer design needs.

MMWAVE-L-SDK is a unified software (...)

Software development kit (SDK)
mmWave software development kit (SDK) for AWR2944, AWR2544, AWR2944LC, AM2732 and IWR2944

The mmWave microcontroller (MCU) plus software development kit (SDK) is a collection of software packages that enable application evaluation and development on TI mmWave sensors. This tool includes the MMWAVE-MCUPLUS-SDK and companion packages to support your design needs.

MMWAVE-MCUPLUS-SDK is a (...)

IDE, configuration, compiler or debugger
mmWave studio

MMWAVE-STUDIO is a stand-alone Windows® GUI that provides the ability to configure and control mmWave sensor modules and collect analog-to-digital (ADC) data for offline analysis. ADC data capture is intended to enable evaluation and characterization of radio-frequency (RF) performance, (...)

Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK)
Hình ảnh minh họa mmWave
Cấu hình cảm biến Sóng mmWave và trực quan hóa các đối tượng đám mây điểm được tạo ra bởi SDK Sóng mmWave.
Tài nguyên
Bộ ước tính cảm biến mmWave
Bộ ước lượng cảm biến Sóng mmWave tính cấu hình chirp dựa trên các thông số cảnh. Công cụ này cho phép tạo mẫu nhanh tiếng chirp thông qua phản hồi thời gian thực của cấu hình chirp và kiểm tra ngoài giới hạn.
Tài nguyên
Hộp công cụ radar
Radar Toolbox là một tập hợp các bản demo, công cụ phần mềm và tài liệu được thiết kế để hỗ trợ đánh giá các thiết bị radar TI.

Tài nguyên giáo dục

Học viện
Học viện
Học viện Radar
Học viện Radar là một gói tài liệu nhằm cung cấp các tài nguyên giáo dục liên quan đến công nghệ radar mmWave.
White paper
White paper
The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A)
Tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của cảm biến ra-đa sóng mmWave.
document-pdfAcrobat PDF
Loạt video
Loạt video
Sê-ri video cảm biến radar mmWave
Xem các nội dung nền tảng và các ví dụ thực hành về công nghệ FMCW và cảm biến Sóng mmWave.

Các sản phẩm và dịch vụ đối tác

TI đã hợp tác với các công ty để cung cấp một loạt giải pháp sử dụng cảm biến ra–đa TI mmWave và các dịch vụ liên quan. Những công ty này có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất của bạn bằng cách sử dụng ra–đa mmWave. Tải công cụ tìm kiếm này xuống để duyệt nhanh các giải pháp bên thứ ba của chúng tôi và tìm bên thứ ba phù hợp để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Learn more

Các sản phẩm và dịch vụ đối tác

Tìm Chỉ định DevTools cụ thể theo sản phẩm

Các trang sản phẩm của chúng tôi mang đến hàng chục công cụ và tài nguyên dành riêng cho thiết bị để giúp bạn đánh giá, thiết kế, phát triển và tiếp cận thị trường nhanh hơn.