Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

MSP430™ MCU thiết kế & khuếch đại; phát triển

Khám phá các tùy chọn thiết kế và tìm tài nguyên cho MSP430 bộ vi điều khiển (MCU) để giúp bạn tiếp cận thị trường dễ dàng hơn.

Các nhà thiết kế có thể tìm thấy một MCU tiết kiệm chi phí trong danh mục đầu tư rộng MSP430 của hơn 2000 thiết bị cho hầu như mọi nhu cầu. Bắt đầu nhanh chóng và giảm thời gian đưa ra thị trường với các công cụ, phần mềm và sản phẩm & nbsp đơn giản nhất của chúng tôi;
MSP430™ MCU thiết kế & khuếch đại; phát triển

Phát triển phần cứng

Bắt đầu đánh giá danh mục đầu tư MCU MSP430 của chúng tôi bằng cách tận dụng hệ sinh thái mô-đun cung cấp cho bạn sự linh hoạt để đánh giá MCU, sử dụng bộ công cụ phát triển Launchpad™, mô-đun bổ trợ BoosterPack™ và mô-đun đánh giá cụ thể của ứng dụng (EVM). Bộ Launchpad và BoosterPacks là nền tảng đánh giá chính cho hầu hết MSP430 phát triển.

công cụ phát triển phần cứng

Mở rộng tất cả

Bộ công cụ phát triển LaunchPad

Development kit
MSP430FR2433 LaunchPad™ development kit
The MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ development kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2433 value line sensing microcontroller (MCU). It contains what is needed to start developing with the ultra-low-power MSP430FR2x value line sensing MCU platform, including onboard debug (...)
Development kit
MSP430FR2355 LaunchPad™ development kit

The MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ Development Kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2355 Value Line microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x Value Line MCU platform, including on-board debug probe for (...)

Development kit
MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

The MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use Evaluation Module (EVM) for the MSP40FR6989 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller platform, including on-board emulation for programming, (...)

Development kit
MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB
The MSP430™ LaunchPad™ development kit now has USB. The MSP-EXP430F5529LP is a cost-effective and simple development kit for the MSP430F5529 USB microcontroller. It offers an easy way to start developing with the MSP430 MCU, with onboard emulation for programming and debugging as well as buttons (...)
Development kit
MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

The MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ development kit is an easy-to-use microcontroller development board for MSP430FR2000, MSP430FR21xx and MSP430FR23xx MCUs. It contains everything needed to start developing quickly including on-board emulation for programming, debugging and energy measurements. The (...)

Development kit
MSP430FR4133 LaunchPad™ development kit
The MSP-EXP430FR4133 LaunchPad development kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) for the MSP430FR4133 microcontroller. It contains what is needed to start developing with the MSP430™ ultra-low-power (ULP) FRAM-based microcontroller (MCU) platform, including on-board emulation for (...)
Development kit
MSP430FR5969 LaunchPad™ development kit

The MSP-EXP430FR5969 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use microcontroller development board for the MSP430FR5969 MCU. It contains everything needed to start developing quickly on the MSP430FRxx FRAM platform, including on-board emulation for programming, debugging and Energy Measurements. (...)

Evaluation board
MSP430FR2476 LaunchPad™ development kit

The LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ development kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2476 value line sensing microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x value line sensing MCU platform, including on-board (...)

Development kit
MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

The MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™ Development Kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) for the MSP430FR5994 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR5x FRAM microcontroller platform, including on-board debug probe for programming, (...)

Development kit
MSP430™ LaunchPad™ development kit for value line MCU
The MSP430G2553 LaunchPad™ development Kit is cost-effective and easy-to-use evaluation module (EVM) for the MSP430G2xx entry-level series of microcontrollers (MCUs). It contains what is needed to start developing on the ultra-low-power MSP430™ microcontroller platform, including an on-board debug (...)

Mô-đun plugin BoosterPack cảm biến

Daughter card
Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module

When plugged into a LaunchPad™ Development Kit, the BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack™ Plug-in Module can capture audio input from a microphone and output audio through an on-board speaker. Headphone input and output is also supported. This audio input/output stream lets developers (...)

Development kit
MSP430 CapTIvate™ MCU touch keypad BoosterPack plug-in module

The BOOSTXL-CAPKEYPAD is an easy-to-use evaluation module (EVM) for the MSP430FR2522 capacitive touch sensing microcontroller (MCU) with  CapTIvate™ technology. The BOOSTXL-CAPKEYPAD can be used in three different ways - with a LaunchPad™ development kit, with the CapTIvate (...)

Daughter card
Educational BoosterPack MKII

The Educational BoosterPack MKII offers a high level of integration for developers to quickly prototype complete solutions. Various analog and digital inputs/outputs are at your disposal including an analog joystick, environmental and motion sensors, RGB LED, microphone, buzzer, color LCD display, (...)

Evaluation board
Fuel Tank MKII Battery BoosterPack Plug-In Module

The Fuel Tank MKII BoosterPack™ plug-in module is the next generation design of the original Fuel Tank BoosterPack module. It includes next-generation TI battery monitoring ICs and other new features to make it easier to use. It allows TI LaunchPad™ development kits to be powered from (...)

Daughter card
Infrared (IR) BoosterPack Plug-in Module

The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. Users can start developing remote control applications with the on-board keypad, IR LED transmitter, and IR receiver + demodulator.

On-chip IR (...)

EVM riêng của ứng dụng

Evaluation board
Capacitive touch MSP430FR2676 MCU board

The MSP430FR2676 CapTIvate™ touch MCU board (CAPTIVATE-FR2676) is a simple evaluation board for evaluating capacitive touch and proximity sensors through the use of plug-in sensor boards (sold separately). 

The MCU board has a 20-pin female debug connector to debug the on-board MSP430FR2676 (...)

Evaluation board
Capacitive touch MSP430FR2633 MCU board
The CapTIvate™ MSP430FR2633 MCU board (CAPTIVATE-FR2633) is a simple evaluation board for evaluating capacitive touch and proximity sensors through the use of plug-in sensor boards (sold seperately).  The MCU board has a 20-pin female debug connector for debugging the on-board (...)
Evaluation board
MSP430FR6047 ultrasonic sensing evaluation module

The EVM430-FR6047 evaluation kit is a development platform to evaluate the performance of the MSP430FR6047 MCUs for ultrasonic sensing applications (e.g. smart water meters). The MSP430FR6047 MCU is an ultra-low-power device with an integrated ultrasonic sensing analog front end (USS) for high (...)

Evaluation board
MSP430FR6043 ultrasonic sensing evaluation module
The EVM430-FR6043 evaluation kit is a development platform that can be used to evaluate the performance of the MSP430FR6043 for ultrasonic sensing applications (e.g. Smart Gas Meters). The MSP430FR6043 MCU is an ultra-low-power MCU that integrates an ultrasonic sensing analog front end (USS) for (...)
Evaluation board
MSP430I240 evaluation board for sub metering

This embedded metering (sub-meter/e-meter) EVM is designed based on the MSP430i2040. The EVM can be connected to the mains (or to DC) and the load directly. The EVM measures the electrical parameters of the load and the result of measurement can be read from the UART port. This EVM provided with (...)

Evaluation board
EVM430-F6736 - MSP430F6736 EVM for Metering
This EVM430-F6736 is a single-phase electricity meter evaluation module based on the MSP430F6736 device. The E-meter can be connected to the main power lines and has inputs for voltage and current, as well as a third connection to setup anti-tampering. It allows a customer to test the new (...)
Evaluation board
Polyphase electric meter with MSP430F67641 SoC

This EVM implements a complete smart meter design using the MSP430F67641 polyphase metering System on Chip. The design meets all requirements for ANSI/IEC Class 0.5 accuracy. The F67641 SoC features 128KB of on-chip flash plus a 320-segment LCD controller for a single-chip solution to low-cost (...)

Phần mềm

Hàng loạt công cụ phát triển và phần mềm (miễn phí bản quyền và giấy phép) của chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào tất cả các thành phần cần thiết để đánh giá và sản xuất hệ thống nhúng của bạn.

Phần mềm MSP430Ware là một tập hợp các tài nguyên thiết kế để phát triển với MSP430 MCU bao gồm một loạt các thư viện phần mềm trừu tượng hóa cao. Phần mềm này có sẵn như là một thành phần của các phiên bản dành cho máy tính để bàn và đám mây Code Composer Studio™ IDE, hoặc như một gói độc lập.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:41
Loaded: 2.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:41
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

GUI Trung tâm thiết kế CapTIvate là một tài nguyên một điểm dừng cho mọi thứ liên quan đến công nghệ cảm biến điện dung CapTIvate được tích hợp trên bộ vi điều khiển TI MSP430. Nó bao gồm các công cụ, ví dụ về tài liệu và phần mềm có thể đơn giản hóa và tăng tốc cho các thiết kế cảm ứng điện dung.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:10
Loaded: 2.31%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:10
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Trung tâm thiết kế đo lường năng lượng là một công cụ phát triển nhanh chóng cho phép đo năng lượng bằng giao diện người dùng đồ họa (GUI), tài liệu, thư viện phần mềm và các ví dụ có thể đơn giản hóa việc phát triển và tăng tốc thiết kế trong các ứng dụng phạm vi rộng.

Trung tâm thiết kế siêu âm là một tài nguyên một điểm dừng để phát triển các ứng dụng cảm biến siêu âm. Tài nguyên của chúng tôi bao gồm các công cụ, GUI, tài liệu, thư viện phần mềm và các ví dụ về ứng dụng.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:57
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:57
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Gói phát triển USB cho MSP430 là gói phần mềm chứa tất cả các mã nguồn và ứng dụng mẫu cần thiết để phát triển dự án MSP430 dựa trên USB. Gói này chỉ hỗ trợ MSP430 thiết bị USB.

Khu vực nhà phát triển của TI

Đơn giản hóa công việc phát triển và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường với các công cụ phát triển, phần mềm và phần cứng đã được kiểm chứng của chúng tôi. Tất cả mọi thứ bạn cần để chuyển sang sản xuất đều nằm trong tầm tay bạn. Chúng tôi ở đây để giúp bạn định hướng quy trình phát triển và tăng tốc thiết kế hệ thống nhúng của bạn.

Hệ sinh thái toàn diện của chúng tôi có thể giúp đơn giản hóa quy trình thiết kế của bạn.  Tìm tài nguyên và khám phá các tùy chọn cho các vi điều khiển MSP430™ để giúp bạn tiếp cận thị trường nhanh hơn.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:29
Loaded: 11.16%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:29
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Code Composer Studio bao gồm trình biên dịch C/C++ tối ưu hóa, trình biên tập mã nguồn, môi trường xây dựng dự án, trình gỡ lỗi, trình phân tích và nhiều tính năng khác. IDE trực quan sẽ đưa bạn qua từng bước của quy trình phát triển ứng dụng. Các công cụ và giao diện quen thuộc giúp bạn bắt đầu dễ dàng hơn.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:02
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Công cụ lập trình

Hardware programming tool
MSP MCU Programmer and Debugger

The MSP-FET is a powerful emulation development tool – often called a debug probe – which allows users to quickly begin development on MSP low-power microcontrollers (MCU).

It supports programming and real-time debugging over both JTAG and SBW interfaces. Furthermore, the MSP-FET also provides a (...)

Hardware programming tool
MSP-GANG production programmer

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430™/MSP432™ device programmer that can program up to eight identical MSPM0/MSP430/MSP432 Flash or FRAM devices at the same time. It connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible (...)

Driver or library
Bootloader (BSL) for MSP low-power microcontrollers

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

Software programming tool
UniFlash flash programming tool

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

Tài nguyên giáo dục

Loạt video
Loạt video
Lõi CPU
Dòng này sẽ hướng dẫn bạn về các nguyên tắc cơ bản của lõi vi điều khiển
Loạt video
Loạt video
Giao tiếp vi điều khiển
Chuỗi này thảo luận về các giao thức giao tiếp trong vi điều khiển.
Loạt video
Loạt video
Bộ hẹn giờ và điều khiển
Dòng này giải thích các tính năng định giờ và điều khiển được tìm thấy trên các vi điều khiển.

Đối tác

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thiết kế của bạn và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường, chúng tôi hợp tác với nhiều bên thứ ba để hỗ trợ mọi thứ từ phát triển phần mềm đến thiết kế phần cứng và các dịch vụ sản xuất khác. Bảng dưới đây thể hiện một phần của mạng lưới đối tác bên thứ ba của chúng ta. 

Learn more

Đối tác