Thiết kế kết nối không dây & bộ khuếch đại; phát triển
Thiết kế sản phẩm của bạn với các giải pháp không dây đổi mới và giá cả phải chăng của chúng tôi
Khu vực nhà phát triển của TI
Truy cập và tải xuống tất cả các công cụ phát triển, phần mềm và đào tạo bạn cần để dễ dàng phát triển, gỡ lỗi và phân tích mã trên điện toán đám mây hoặc trên máy tính của bạn.
Trung tâm trung tâm cho các thư viện phần mềm, ví dụ và tài liệu mới nhất
Resource Explorer là một công cụ dựa trên web để nhanh chóng duyệt và truy cập phần mềm và tài liệu cần thiết. Kết hợp với CCS Cloud, nó cho phép người dùng chạy các ví dụ và trình diễn trên phần cứng đánh giá mà không cần tải xuống và cài đặt phần mềm cục bộ.
Các mô-đun đào tạo thực tế, dễ sử dụng cho tất cả các thiết bị
SimpleLink Academy bao gồm một số bản demo và tài liệu cho tất cả các bộ phát triển kết nối không dây TI Launchpad™. Mỗi mô-đun trải qua các ví dụ từng bước trong bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) của chúng ta để minh họa khả năng của thiết bị.
Các chủ đề bao gồm từ các ví dụ về kết nối không dây và thông tin cơ bản về hệ điều hành thời gian thực (RTOS) đến hoạt động đa giao thức và các tính năng thiết bị nâng cao phù hợp với nhu cầu ứng dụng của bạn.
Đơn giản hóa cấu hình phần cứng và phần mềm
SysConfig cung cấp giao diện người dùng đồ họa trực quan để định cấu hình chân, thiết bị ngoại vi, radio, ngăn xếp phần mềm, RTOS, cây xung nhịp và các linh kiện khác. SysConfig sẽ tự động phát hiện, hiển thị và giải quyết xung đột để tăng tốc độ phát triển phần mềm.
Nó có sẵn như là một phần của phần mềm Code Composer Studio, như một ứng dụng độc lập, hoặc như một ứng dụng dựa trên đám mây.
Phần cứng
Khám phá danh mục giải pháp được tối ưu hóa chi phí đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối không dây của bạn.
Tăng cường kết nối không dây cho sản phẩm của bạn với nỗ lực thiết kế tối thiểu bằng các mô-đun được chứng nhận trước của chúng tôi
Cho phép đưa ra thị trường nhanh hơn bằng cách tích hợp các thành phần bên ngoài vào một mô-đun duy nhất và sử dụng chứng nhận không dây TI. Tiếp thu các thụ động xung quanh đơn giản hóa chuỗi cung ứng sản xuất và nỗ lực thiết kế của bạn. Mỗi mô-đun được chứng nhận với các cơ quan quản lý quan trọng trên toàn thế giới, loại bỏ nhu cầu về thiết bị RF, kỹ thuật và đầu tư đắt tiền.
Một hệ sinh thái phần cứng nguồn mở, mô-đun và chi phí thấp để đánh giá nhanh chóng các thiết bị TI mà không cần đầu tư nhiều tài nguyên
Bộ phát triển TI Launchpad được thiết kế để cho phép bạn dễ dàng lập trình và gỡ lỗi với chức năng plug-and-play. Kiểm tra toàn bộ các tính năng trong danh mục sản phẩm có thể mở rộng của chúng tôi bằng cách sử dụng phần cứng tuân thủ các yêu cầu quy định. Bộ công cụ phát triển của chúng tôi được thiết kế để hoạt động liền mạch cả trực tuyến và ngoại tuyến nhằm giúp bạn đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.
Xem danh sách một số công cụ phát triển phần cứng của chúng tôi từ hệ sinh thái Launchpad bên dưới.
Làm việc với các chuyên gia của chúng tôi
Quy trình xem xét thiết kế phần cứng SimpleLink cung cấp một cách để liên lạc, một đối một, với chuyên gia về chủ đề có thể giúp xem xét thiết kế của bạn và cung cấp phản hồi có giá trị. Làm theo quy trình ba bước đơn giản để yêu cầu xem xét.
công cụ phát triển phần cứng
Sub-1 GHz, Wi-SUN, Amazon vỉa hè và đa giao thức
CC1312R7 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-standard wireless MCU
This LaunchPad™ development kit is used to speed development with the SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R7 wireless MCU. Software support is provided by the SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK software development kit.
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
Bluetooth® Năng lượng thấp, Vật chất, Luồng và Zigbee®
CC2340R5 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU
This LaunchPad development kit is used to speed up development with the SimpleLink Bluetooth Low Energy MCU with support for Bluetooth 5 Low Energy (LE), and 2.4-GHz proprietary protocols. Software support is provided by the SimpleLink Low Power F3 software development kit (SDK).
CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU
This LaunchPad™ is used to get started with the SimpleLink™ crystal-less BAW CC2652RB multiprotocol wireless MCU with support for Bluetooth®, Zigbee®, and Thread. Software support is provided by the CC13X2-CC26X2 software development kit (SDK).
CC2652R7 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-standard wireless MCU
This LaunchPad™ is used to speed development with the SimpleLink™ Multi-Standard CC2652R7 wireless MCU with support for Bluetooth®, Zigbee® and Thread. Software support is provided by the SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK software development kit.
Wi-Fi® và Matter
CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S dual band LaunchPad™ development kit (LAUNCHXL-CC3235S) highlights CC3235S, a single-chip security solution and wireless microcontroller (MCU) which integrates a user application dedicated ARM® cortex®-M4 MCU and a network processor that runs (...)
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ plug-in module
The SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3301 BoosterPack™ plug-in module (BP-CC3301) is a test and (...)
Phần mềm
SimpleLink SDK cung cấp một gói phần mềm toàn diện và di động để phát triển các giao thức không dây khác nhau.
SDK TI SimpleLink hỗ trợ nhiều cấu hình và vai trò Bluetooth đa dạng với các ví dụ đóng vai trò là điểm khởi đầu cho ứng dụng của bạn. TI duy trì SDK một cách nhất quán để duy trì tuân thủ và chứng nhận theo thông số kỹ thuật lõi Bluetooth mới nhất.
Khả năng tương tác bộ xử lý và MCU với phần mềm TI hỗ trợ các tiêu chuẩn kết nối Wi-Fi mới nhất bao gồm Wi-Fi 6 (802,11ax). Dễ dàng tích hợp vào các hệ thống dựa trên Linux® và RTOS, bạn có thể tự tin kết nối các thiết bị Internet of Things.
Tất cả các ứng dụng mẫu trong SDK (HTTP, Message Queuing Telemetry Transport, Matter, provisioning) được hỗ trợ bởi nhiều IDE (phần mềm Code Composer Studio™ và IAR Embedded Workbench) và các hệ điều hành (không có OS, TI-RTOS, FreeRTOS).
TI SimpleLink SDK cho phép các giao thức không dây như Matter, TI 15,4-Stack, Wi-SUN, Amazon vỉa hè và các giao thức độc quyền. Hoạt động đồng thời của đa giao thức động hỗ trợ Bluetooth năng lượng thấp và TI 15,4, Zigbee hoặc Sub-1 GHz độc quyền.
công cụ phát triển phần mềm
SimpleLink™ low power software development kits (SDKs)
The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK contains drivers for the CC3220 and CC3235 programmable MCU and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, access (...)
TI 15.4-Stack Gateway Linux Software Development Kit
The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)
SimpleLink Connect mobile app
The SimpleLink Connect mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:
- CC23XX devices running the SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
- CC33xx devices attached to a host running the CC33XX-SOFTWARE
The app provides a baseline for users to quickly build their (...)