API thông tin sản phẩm được điều phối

Phản hồi API này bao gồm các chi tiết sản phẩm cơ bản, dữ liệu về tham số, thông tin về độ tin cậy và chất lượng giới hạn chỉ với một điểm cuối duy nhất.

Sử dụng API thông tin sản phẩm tiêu chuẩn với các điểm cuối dữ liệu riêng nếu bạn không cần thông tin chi tiết cơ bản về tham số và chất lượng trong một lệnh gọi, vì API được điều phối có thời gian phản hồi chậm hơn.

Các mã sản phẩm bao gồm /NOPB phải được mã hóa URL trước khi thực hiện lệnh gọi API, hoặc phản hồi sẽ là lỗi "không tìm thấy". Ví dụ: bạn phải mã hóa LP2982AIM5-3.3/NOPB thành LP2982AIM5-3.3%2FNOPB.

Hãy đảm bảo không có xuống dòng (linefeed) hay ngắt dòng mới trong quy trình mã hóa, chẳng hạn như: LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A, vì điều này cũng sẽ dẫn đến một lỗi “không tìm thấy” sản phẩm.

Giới hạn truy cập mặc định

  • Hạn mức
    • Sandbox: 1.500 lệnh gọi mỗi ngày.
    • Sản xuất: 1.500 lệnh gọi mỗi ngày.
  • Giới hạn trong khoảng thời gian ngắn
    • Năm lệnh gọi API mỗi giây.

Để biết các giới hạn truy cập không theo tiêu chuẩn, hãy liên hệ với TI.

Tải xuống tài liệu hướng dẫn để giúp bạn bắt đầu.

 

Product information orchestrated API
 1.0 
OAS3

/content/dam/developer-api/product-information-orchestrated-api.yaml

Open API spec for the TI product information orchestrated API. This API combines product, quality and parametric data calls into one call. TI does not recommend this API if you do not need all of that data, as this call is typically slower than the product information API.

Servers

Error