Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

System basis chips (SBCs)

Tối ưu hóa thiết kế của bạn với các chip cơ sở hệ thống (SBC) tiết kiệm điện và giá cả phải chăng của chúng tôi

parametric-filterXem tất cả các sản phẩm
SBC của chúng tôi tích hợp bộ thu phát CAN FD hoặc LIN và bộ phận cấp nguồn trong một gói duy nhất. Nâng cao các tính năng điều khiển hệ thống với công tắc phía cao (HSS), cơ quan giám sát và mở rộng kênh tích hợp để bảo vệ và chẩn đoán bus. Sử dụng SBC của chúng tôi cho bộ điều khiển điện tử (ECU).

Browse by category

Chọn theo loại

SBC hoạt động trên CAN

Bộ thu phát CAN FD (tốc độ dữ liệu linh hoạt) AEC-Q100 đa chức năng với bộ phận điều khiển nguồn và các tính năng bổ sung

SBC hoạt động trên LIN

Bộ thu phát LIN AEC-Q100 tích hợp kết hợp với bộ phận điều khiển nguồn

Các danh mục liên quan
Bộ thu phát CAN

Bộ thu phát CAN có khả năng khử nhiễu cao và phát thải thấp có hỗ trợ CAN FD (tốc độ dữ liệu linh hoạt) và CAN SIC (khả năng cải thiện tín hiệu)

Bộ thu phát LIN

Bộ thu phát truyền thông mạnh mẽ, có khả năng khử nhiễu cao, ít phát thải, AEC-Q100, một dây dành cho các ứng dụng ô tô tốc độ thấp, khoảng cách ngắn

Chip cơ sở hệ thống nổi bật

Tài nguyên thiết kế và phát triển

Evaluation board
TCAN1167-Q1 evaluation module for CAN FD system basis chip with LDO output and watchdog

This EVM can be used to evaluate the TCAN1167 family of devices. The CAN bus is easily accessed via test points, the J13 header, and a DSUB9 connector, standard in a lot of automotive applications for cabling. All pins are available through headers or test points. There is an integrated LDO with an (...)

Evaluation board
TLIN1431-Q1 LIN evaluation module with WAKE, HSS and watchdog

This EVM can be used to evaluate the TLIN1431-Q1 family of devices, including the TLIN14315RGY and the TLIN14313RGY. All IC signals are available on the board, and features of the TLIN1431-Q1 are accessible through the features of the board.

Evaluation board
TCAN4550-Q1 CAN FD controller with integrated transceiver evaluation module

The EVM can be used to evaluate the TCAN4550 SPI to CAN FD Controller and Transceiver solution.  The CAN bus signals are easily accessed via a DB9 connector (or via header pins), and the digital interface (SPI lines plus GPIOs) is accessible via a single dual-row header.  Input clocks to (...)

TCAN2845-Q1
CAN & LIN transceivers & SBCs|SBC

Chip cơ bản hệ thống (SBC) CAN FD cho ô tô có mạng bán phần

Giá xấp xỉ (USD) 1ku | 1.85

TCAN2855-Q1
CAN & LIN transceivers & SBCs|SBC

Automotive CAN FD SIC System Basis Chip (SBC) with partial networking

Giá xấp xỉ (USD) 1ku | 1.97

TCAN2847-Q1
CAN & LIN transceivers & SBCs|SBC

Chip cơ sở hệ thống (SBC) LIN và CAN FD với mạng bán phần cho ô tô

Giá xấp xỉ (USD) 1ku | 1.73

TCAN2857-Q1
CAN & LIN transceivers & SBCs|SBC

Chip cơ sở hệ thống (SBC) LIN và CAN FD SIC trên ô tô với mạng bán phần

Giá xấp xỉ (USD) 1ku | 2.12

TCAN2411-Q1
CAN & LIN transceivers & SBCs|SBC

Chip cơ sở hệ thống (SBC) FD CAN cho ô tô với Bộ ổn áp mạch buck và mạng bán phần

Giá xấp xỉ (USD) 1ku | 1.73

TCAN2410-Q1
CAN & LIN transceivers & SBCs|SBC

Chip cơ sở hệ thống (SBC) CAN FD cho ô tô, tích hợp ổn áp mạch buck

Giá xấp xỉ (USD) 1ku | 1.65

Tại sao nên chọn chip cơ sở hệ thống của chúng tôi?

checkmark

Hệ thống được tối ưu hóa

Giảm kích thước bo mạch và độ phức tạp hệ thống của bạn bằng bộ thu phát tích hợp cao, các bộ phận điều khiển nguồn và các chức năng đặc biệt trên một khuôn duy nhất.

checkmark

Tiết kiệm năng lượng

Kéo dài tuổi thọ pin bằng cách điều chỉnh mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống với chế độ ngủ điện năng thấp và các chế độ chờ khác nhau từ SBC của chúng tôi.

checkmark

Hiệu suất chất lượng

Thiết kế một hệ thống đáng tin cậy với danh mục đa dạng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu, khả năng tương tác và tuân thủ EMC tại nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

checkmark

Thiết kế linh hoạt

Mở rộng quy mô trên nhiều thiết kế với việc tái sử dụng các nỗ lực phần mềm thông qua máy trạng thái dùng chung với truy cập SPI và chọn trong nhóm thiết bị tương thích pin-2-pin

Khám phá các ứng dụng nổi bật

Tài nguyên kỹ thuật

Loạt video
Loạt video
Video tổng quan về CAN, LIN & SBC
Bắt đầu loạt bài video CAN/LIN/SBC để tìm hiểu về các tiêu chuẩn của chúng, bao gồm các đặc tính tín hiệu điện ở lớp vật lý cũng như cấu trúc khung và giao thức truyền dữ liệu của chúng.
Blog
Blog
Chip cơ sở hệ thống 101
Đọc blog này có mô tả các SBC hoạt động trên CAN FD và LIN, bao gồm khả năng kiểm soát nguồn điện và tiềm năng tích hợp nhiều thiết bị riêng biệt vào một giải pháp.
Video
Video
Triển khai CAN và CAN FD bằng Chip cơ sở hệ thống TCAN4550-Q1
Xem chương trình đào tạo này để tìm hiểu sự khác biệt giữa hai giao diện và cách chúng được cấu hình trong các hệ thống hiện có ngày nay. Hiểu cách triển khai CAN và nâng cấp lên CAN FD với SBC TCAN4550-Q1.