Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

Cách điện

Tăng độ an toàn với khả năng cách ly độ tin cậy cao hơn với chi phí hệ thống thấp hơn

Có những công nghệ nào để cô lập điện?

Cách ly điện là một phương pháp tách điện hai miền, cho phép điện hoặc tín hiệu truyền qua hàng rào mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của con người, đồng thời ngăn chặn sự khác biệt tiềm năng mặt đất và cải thiện khả năng miễn nhiễm tiếng ồn. & Nbsp;

Giải quyết các thách thức về thiết kế điện áp cao với sự cách ly đáng tin cậy và giá cả phải chăng

Thiết kế điện áp cao đi kèm với những thách thức đặc biệt của riêng họ. Xem cách các công nghệ cách ly điện dung và từ tính của TI mang lại thời gian sống lớn hơn với chi phí hệ thống thấp hơn cho các hệ thống cô lập trong EV, cơ sở hạ tầng lưới điện, tự động hóa nhà máy và các ứng dụng truyền động động. 

Xem sách trắng

Lợi ích của công nghệ cách ly của chúng tôi

checkmark

Cải thiện độ bền chắc & khuếch đại hệ thống; độ tin cậy

Danh mục sản phẩm cách ly điện áp cao của chúng tôi đạt độ trễ thấp, khả năng miễn nhiễm thoáng qua chế độ chung tuyệt vời và hiệu suất mạnh mẽ.

checkmark

Chi phí hệ thống thấp hơn

Các công nghệ cách ly của chúng tôi giảm hóa đơn vật liệu, giảm chi phí hệ thống và cho phép cải thiện quy mô giải pháp đáng kể. 

checkmark

Khả năng mở rộng 

Những cải tiến bao bì và dấu chân sản xuất thuộc sở hữu toàn cầu của chúng tôi giúp mang lại khả năng cách ly chức năng, cơ bản và được củng cố cho nhiều chức năng IC analog hơn.

Khác nhau tùy theo thiết kế

Tác động của cô lập là hữu hình, nhưng tại TI, chúng ta biết có chỗ để cải thiện. Hãy xem đoạn video ngắn này để xem những gì cần phải phát triển để giữ độ tin cậy và giá cả phải chăng trước các thiết kế riêng biệt. 

Xem đi
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:19
Loaded: 12.55%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:19
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Cung cấp sự đổi mới trong gần một phần tư thế kỷ

Sản phẩm cách ly nổi bật

Opto-emulators ISOM8110 ACTIVE DC input, transistor output, single channel, opto-emulator with 100% to 155% CTR
Solid-state relays TPSI2140-Q1 ACTIVE Automotive 1200-V 50-mA isolated switch with 2-mA avalanche rating
Isolated comparators AMC23C12 ACTIVE Fast-response, reinforced, isolated window comparator with adjustable threshold and latch function
Isolated power modules (integrated transformer) UCC14240-Q1 ACTIVE Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module

Thiết kế tham khảo nổi bật để cô lập

Reference design
Overcurrent and overtemperature protection for solid-state relays reference design

This reference design shows how to achieve overcurrent and overtemperature protection for a solid-state relay. The reference design features the TPSI3050-Q1 5-kVRMS reinforced isolated switch driver. TPSI3050-Q1 device integrates a laminate transformer to achieve isolation while transferring signal (...)

Reference design
Automotive SPI-programmable gate driver and bias supply with integrated transformer reference design

This reference design provides isolated-bias supply and isolated-gate driver for power switches in traction inverters and onboard chargers. Both the bias power and driver provide the high isolation (3-kV RMS for one minute) needed for 800-VDC bus application. The isolated bias provides 24 VDC both (...)

Reference design
AFE for insulation monitoring in high-voltage EV charging and solar energy reference design
This reference design features an electric bridge DC insulation monitoring (DC-IM) method which allows an accurate symmetrical and asymmetrical insulation leakage detection mechanism and an isolation resistance detection mechanism. We present a new generation of isolated amplifiers and switchers (...)

Tiếp tục thiết kế điện áp cao của bạn

Các công nghệ cách ly đáng tin cậy và giá cả phải chăng có thể giúp giải quyết một số thách thức độc đáo khi làm việc trên các ứng dụng điện áp cao. Đi đến trang công nghệ điện áp cao của chúng tôi để tìm hiểu thêm về công nghệ chuyển đổi điện năng, cảm biến dòng điện và điện áp, cách ly và công nghệ kiểm soát thời gian thực và khám phá những lợi ích của việc chọn TI cho thiết kế điện áp cao tiếp theo của bạn.