Home
Video library

TI 基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍 - 3

00:22:43 | 04 JUN 2020
TIDA-00961方案使用了TI 600V氮化镓(GaN)功率器件LMG3410和TI Piccolo™ F280049主控芯片,其满载功率为1.6kW,最高开关频率1.2MHz,工作在(CRM)临界模式,密度高(165 x 84 x 40 mm)。该方案具有高频高效高密度特点,是服务器、电信和工业电源等有体积限制要求电源的理想选择。另外,该方案的两相交错并联结构能够减少输入和输出的电流纹波;硬件设计能够满足传导(conducted missions),浪涌(surge)和EFT的要求,帮助工程师实现80 Plus钛金规格。

Resources

  • arrow-right 适用于 DLP2010 (0.2WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器
download

Browse videos

View all videos
View all videos
Products
  • Amplifiers
  • Audio, haptics & piezo
  • Clocks & timing
  • DLP products
  • Data converters
  • Die & wafer services
  • Interface
  • Isolation
  • Logic & voltage translation
  • Microcontrollers (MCUs) & processors
  • Motor drivers
  • Power management
  • RF & microwave
  • Sensors
  • Switches & multiplexers
  • Wireless connectivity
Applications
  • Automotive
  • Communications equipment
  • Data center
  • Industrial
  • Personal electronics