Praktische EMI-Überlegungen für stromsparende AC/DC-Stromversorgungen
Elektromagnetische Störungen (EMI) sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Stromversorgungsdesigns. Allzu oft werden sie im Designfluss erst am Ende behandelt, wo ihre Behebung zeitaufwendig, kostspielig und ineffizient sein kann. Dieses Thema soll sowohl Ängste in Bezug auf EMI zerstreuen als auch Wege zum Aufspüren und Beheben der Probleme aufzeigen.Die meisten EMI-Probleme werden durch Komponenten-Parasitäreffekte verursacht, die nicht einmal in Design-Schaltplänen dargestellt sind, beispielsweise Ein-/Ausgangskapazität von Transformatoren, Streukapazität und Induktionen auf der Platinenbestückung. EMI-Filterkomponenten besitzen selbst eine parasitäre Kapazität und Induktivität. Dies begrenzt nicht nur ihren nützlichen Frequenzbereich, sondern kann das EMI-Problem sogar noch verschärfen.Wir veranschaulichen die Debugging-Techniken durchgängig anhand praktischer Beispiele unter Verwendung eines Active-Clamp-Flyback-Adapters mit hoher Leistungsdichte zur USB-Stromversorgung mit 65 W. Diese Beispiele illustrieren, wie sich durch einige grundlegende Änderungen eine Verbesserung von fast 50 dB bei der fundamentalen Schaltfrequenz erzielen lässt, ohne dass dafür wesentliche Kompromisse in Bezug auf Effizienz, Größe oder Kosten notwendig sind. Warum sollten Sie an dieser Schulung teilnehmen?
|
Resources
-
download Whitepaper herunterladen: Praktische EMI-Überlegungen für stromsparende AC/DC-Stromversorgungen -
download Präsentationen herunterladen: Praktische EMI-Überlegungen für stromsparende AC/DC-Stromversorgungen -
arrow-right Stöbern Sie in unserem Portfolio an Offline- und isolierten DC/DC-Controllern und -Wandlern -
arrow-right Entdecken Sie weitere technische Themen aus vergangenen Seminaren