650V GaN FET 套用於 800V 電源轉換器的效益
00:35:57
|
14 SEP 2021
650V GaN 裝置具有更好的切換性能,在 400V 直流鏈路電壓和功率高達 6.6 kW 的電源電子轉換器中,它們已證明了它們的優點。 然而,在各種工業和汽車應用中,對高電壓 (>800V) 和高功率 (22kW) 轉換器的需求日益增加,例如太陽能逆變器、測試和測量以及 HEV/EV 車載充電器。 如何在高電壓 (>800V) DC 鏈路系統中應用 650V GaN 裝置? 650V GaN FET 能爲市場上其它 1200V 裝置帶來哪些競爭優勢,例如這些系統中的 SiC MOSFET 和 Si IGBT?您將深入瞭解 GaN 的卓越交換性能( FoM ),並瞭解在 >800V 轉換器中巧妙利用 650V 設備的電源架構。 將介紹 GaN 的切換範圍的測量結果,並將其與展示這些轉換器優點的競爭器件進行比較。 多級轉換器的引人注目的參考設計將突出顯示 HEV/EV 動力傳動系統、電網基礎設施、測試和測量以及動力傳輸終端設備的適用性。