800V 전력 변환기를 위한 650V GaN FET의 이점
00:34:39
|
27 SEP 2021
더 나은 스위칭 성능 지수를 통해 650V GaN 장치는 400V DC 링크 전압과 최대 6.6kW의 전력 레벨을 가진 전력 전자 변환기에서 이점을 입증했습니다. 그러나 태양광 인버터, 테스트 및 측정, HEV/EV 파워트레인 온보드 충전기와 같은 다양한 산업 및 자동차 애플리케이션에서 고전압(>800V) 및 고전력(22kW) 컨버터에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 고전압(>800V) DC 링크 시스템에서 650V GaN 장치를 어떻게 구현할 수 있습니까? 650V GaN FET가 이러한 시스템에서 SiC MOSFET 및 Si IGBT와 같은 시장의 다른 1200V 장치를 능가할 수 있는 경쟁 이점은 무엇입니까? 이 세션에서 GaN의 우수한 스위칭 성능 지수(FoM)에 대해 깊이 이해하고 >800V 컨버터에서 650V 장치를 영리하게 활용하는 전력 아키텍처에 대해 배우게 됩니다. GaN 스위칭 FoM의 측정 결과가 제시되고 이러한 컨버터의 이점을 보여주는 경쟁 장치와 비교됩니다. HEV/EV 파워트레인, 그리드 인프라, 테스트 및 측정, 전력 공급 최종 장비의 적용 가능성을 강조하는 다단계 컨버터의 매력적인 참조 설계가 제시됩니다.