1-2. USB C 타입 PD3.1 로 확장된 전력 범위와 BQ 솔루션의 이점
|
14 JUN 2023
USB Type-C 포트를 통해 전원 공급으로 전환되는 휴대용 장치가 늘어나고 전원 범위가 100W에서 240W로 증가함에 따라 모든 것이 포함된 USB Type-C PD + 배터리 충전기 솔루션의 가치가 매우 높아질 수 있습니다.
본 영상에서는 USB Type-C 포트에 최대 240W를 공급할 수 있는 USB Type-C PD와 새로운 PD3.1 EPR PD 사양을 소개합니다.