可変速度エアコン (HVAC) リファレンス デザイン デモ
00:02:02
|
04 JUN 2024
TIDM-02010 リファレンス デザインは、 HVAC アプリケーションの可変周波数エアコン室外機コントローラ向けの 1.5kW デュアル モーター ドライブおよび PFC 制御のリファレンス デザインであり、コンプレッサとファン モーター ドライブ用のセンサレス 3 相 PMSM ベクトル制御を実装する方法を示します。単一の C2000™ マイコンと TMS320F2800137 32 ビット リアルタイム コントローラにより、新しい効率規格を満たすデジタル インターリーブ昇圧 PFC を実現します。
このリファレンス デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みで、すぐに使用可能であるため、開発期間を短縮できます。 このリファレンス デザインには、ハードウェア設計ファイルとソフトウェア コードが付属しています。