TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

逻辑和电压转换

完成每项设计需求的产品

parametric-filter查看所有产品
浏览品类齐全的标准逻辑器件和现代低功耗逻辑产品系列。我们的逻辑和电压转换器件产品系列包括一些较早上市的超小封装双极逻辑 IC。通用评估模块 (EVM) 可帮助您轻松进行器件评估与开发。 

按类别浏览

选择 TI 逻辑和电压转换产品

checkmark

小解决方案尺寸

了解我们种类繁多的引线式和无引线封装,包括小至 0.8mm x 0.8mm x 0.4mm 的选项

checkmark

业内最广泛的产品系列

凭借 60 年的逻辑经验和 12,000 多种器件,我们的产品系列可满足商业、工业、汽车、军事和航天应用领域的设计要求

checkmark

低电压支持

通过支持电压低至 0.8V 应用场景的逻辑和电压转换产品,使用下一代低功耗控制器进行设计

从我们品类丰富的逻辑和电压转换产品目录中进行选择

可满足您所有汽车需求的可靠逻辑和电压转换

我们不断发布符合 AEC-Q100 标准的产品,扩充目前可用的 350 多种汽车逻辑和电压转换器件。

产品系列:

  • 低电压 CMOS (LVC) 可降低功耗,提供高输出驱动并增强 ESD 保护。LVC 产品提供多通道选项,平均输出驱动强度为 24mA(典型值)和 32mA(最大值)。
  • 集成施密特触发器的高速 CMOS (HCS) 为嘈杂的高功耗输入提供了解决方案。
  • 转换速度 (TXV) 可灵活应对高带宽,并可避免在时序裕度敏感型界面中出现逻辑性能问题。
选择指南
逻辑器件指南 2014 (Rev. AA)
本指南详细介绍了其他常见的逻辑器件系列及其应用。
PDF
选择指南
Voltage Translation Buying Guide (Rev. A)
本购买指南重点介绍了电压转换产品系列,并比较了每个系列的优势。
PDF
应用简报
使用逻辑和转换优化 ADAS 域控制器
了解高级驾驶辅助系统 (ADAS) 市场中的逻辑和转换用例。
PDF | HTML
实现汽车的特色产品
新产品 SN74LVC132A-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级四路正与非门
SN74HCS09-Q1 正在供货 具有开漏输出和施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 与门
TXV0108-Q1 正在供货 汽车级双电源方向控制型八通道电压转换器

适用于任何系统设计的全系列逻辑和电压转换技术

我们的使命是成为全球最值得信赖的标准逻辑产品供应商。我们的最新技术可提供尺寸更小且性能更高的解决方案。

热门产品系列:

  • 高级高速 CMOS(AHC、AHCT)逻辑产品提供低功耗、抗干扰和高驱动的解决方案,适用于需要提升速度性能的应用场景。
  • 电平位移 FET (LSF) 通过低导通状态电阻 (RON) 和不同电压转换电平下的灵活性实现更少的信号失真,并与工业和电信应用中的 TTL 电平兼容。
  • 高级超低功耗 (AUP) 具有业界最低的静态和动态功耗,因而是便携式应用的理想逻辑技术。 
应用手册
Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
本应用报告介绍了 AHC、AHCT 和 HC 系列的主要特性和差异。
PDF
应用手册
Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
使用此应用报告详细了解每个转换器的重要意义和提供的解决方案。 
PDF
技术文章
It’s all in the family: a brief guide to logic family selection
阅读此技术文章,了解使每个逻辑系列在特征和应用方面与众不同的各种特性。
PDF | HTML
实现目录的特色产品
SN74AHCT164 正在供货 4.5V 至 5.5V 8 位并行输出串行移位寄存器
新产品 LSF0002 正在供货 适用于开漏或推挽应用的超小型自动双向转换器
SN74AUP1T158 正在供货 单路 0.8V 至 3.6V 反相器

优质产品系列,适用于严苛的环境

我们的增强型产品 (EP) 和航天增强型产品 (SEP) 系列提供符合航空合格电子组件 (AQEC) 标准的加固型商用现成产品 (COTS)。

热门产品系列:

  • 航天 CMOS 和电压转换器件 (SCxT) 将电压转换与您的逻辑器件集成,具有对 30krad TID 和最高 43MeV 单粒子效应的辐射耐受度。
  • 高级 CMOS(AC、ACT)可实现更高的输出驱动和 TTL 兼容性,能够驱动的电流是我们的高速 CMOS(HC、HCT)器件的四倍。
  • 专为数据总线之间的异步通信设计的航天低压 CMOS (SLC) 支持近地轨道 (LEO) 航天应用、雷达通信和太空卫星有效载荷。
选择指南
增强型产品选择指南 (Rev. C)
进一步探索针对航空电子和国防应用优化的塑料封装 COTS 元件产品系列。
PDF | HTML
辐射与可靠性报告
SN54SC2T74-SEP Single Event Effects Report
本辐射报告描述了 SCxT 系列(尤其是 SN54SC2T74-SEP 器件)在重离子辐照下的 SEE 性能。
PDF | HTML
技术文章
How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)
了解如何为您的下一次航天任务节省时间并降低风险。
PDF | HTML
实现航天和增强型产品的特色产品
SN54SC6T14-SEP 正在供货 具有施密特触发输入的抗辐射、六位反相固定方向电平转换器
SN74ACT04-EP 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 6 通道、4.5V 至 5.5V 反相器(增强型产品)
SN54SLC8T245-SEP 正在供货 抗辐射、8 位、0.65V 至 3.3V 方向控制电平转换器

技术资源

视频系列
视频系列
观看我们的快速逻辑培训视频
Logic Minute 视频系列提供了简短的视频,可帮助您了解基本概念并了解如何克服常见的系统设计挑战。 
视频系列
视频系列
常见问题解答:逻辑和电压转换
查找有关逻辑和电压转换产品系列的信息和主要问题解答
应用手册
应用手册
Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)
为了使元件和系统设计工程师从我们的逻辑器件中受益更多,此应用报告详细说明了每个数据表参数及其对器件和应用的影响。
document-pdfAcrobat PDF