TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

射频与微波

为您的射频系统提供高性能、效率和密度

parametric-filter查看所有产品
德州仪器 (TI) 为低于 1GHz 到高达 81GHz 的航天、国防、汽车、通信以及测试和测量应用提供射频 (RF) 解决方案。我们的解决方案可帮助实现低延迟、低噪声和宽带宽等特性,提供具有出色性能的产品,以及可更大程度缩小尺寸、减轻重量和降低功耗的集成解决方案。

按类别浏览

相关类别

与射频与微波相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

了解特色应用

国防
产品可提供出色的射频性能、宽带宽、低延迟、高集成度和通道密度以及同步,从而在电磁频谱中占据主导地位。
航天
借助我们的耐辐射和抗辐射的射频元件产品系列,提供尺寸小、重量轻、功耗低的下一代通信和成像系统。
无线基础设施
我们的射频收发器产品系列可实现高性能、成本优化型解决方案,这些解决方案可灵活设计,适应各种用例。
测试和测量
TI 的高速、低延迟和宽带宽 ADC、DAC、时钟和射频放大器有助于确保出色的信号完整性和性能。

产品可提供出色的射频性能、宽带宽、低延迟、高集成度和通道密度以及同步,从而在电磁频谱中占据主导地位。

六十多年来,我们为国防市场打造了具有更高可靠性的高性能器件。我们长期的产品供货能力可帮助您确保项目具有更长生命周期,同时我们的系统工程师可为您提供详细的参考设计、应用示例和元件建议,旨在满足国防相关设计的严苛要求。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010259 – 级联 LMX1204 参考设计
  • TIDA-010241 – 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计
产品
  • AFE7950 – 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • TRF1208 – 10MHz 至 11GHz、3dB 带宽单端转差分放大器

借助我们的耐辐射和抗辐射的射频元件产品系列,提供尺寸小、重量轻、功耗低的下一代通信和成像系统。

我们的数据转换器、时钟产品、放大器和系统设计可帮助您在恶劣环境中提供最高带宽和广泛的射频频率 (RF) 覆盖,并且使您能够在较小的空间内支持吞吐量更高的多个雷达或通信通道。

根据从近地轨道到深太空的各种任务要求,更宽的瞬时带宽和更广的射频覆盖范围可实现直接射频采样。在相控阵系统中,可以实现大量通道的同步。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010260 – 4T5R 航天级集成收发器参考设计
  • TIDA-010274 – 航天级分立式射频采样收发器参考设计
产品
  • AFE7950-SP – 耐辐射加固保障 (RHA)、高达 12GHz 的 4 发送、6 接收射频采样收发器
  • LMX2624-SP – 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 5MHz 至 28GHz 航天级宽带合成器
  • TRF0208-SP – 耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 11GHz、3dB 带宽单端转差分射频放大器

我们的射频收发器产品系列可实现高性能、成本优化型解决方案,这些解决方案可灵活设计,适应各种用例。

我们的模拟前端采用集成式数字预失真技术,可帮助您为 5G 及更高标准开发下一代高功率基站。我们的射频采样收发器具有适用于各种无线应用的多频带功能,而我们的集成式零中频收发器的小尺寸有助于限制功耗。我们的产品可让您在最大限度减小尺寸的同时,增加通道数量。

特色资源

参考设计
  • HTK-3P-AGILEX-ESOM7 – HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
  • ULTICHIP-3P-UC1046 – Ultichip Communication Technology smallcell solutions based on UC1046 and AFE7769
产品
  • OPA333 – 微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器
  • AFE8190 – 16 通道射频采样收发器
  • AFE7920 – 具有双频带 DUC/DDC 的 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈射频采样收发器

TI 的高速、低延迟和宽带宽 ADC、DAC、时钟和射频放大器有助于确保出色的信号完整性和性能。

凭借数十年的创新,我们提供专为测试和测量应用量身打造的高性能解决方案。我们先进的模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、时钟和射频放大器可提供高速、高性能和高可靠性。我们的元件具有长期可用性和专家支持,使您能够构建下一代系统来突破测量精度和效率的界限。

特色资源

硬件开发
  • ADC12DJ5200RFEVM – ADC12DJ5200RF 射频采样 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC 评估模块
软件开发
  • TI-JESD204-IP – JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA
  • PLLATINUMSIM-SW – 德州仪器 (TI) PLLatinum 模拟器工具