使用 TI 連線技術的 KRABO® 連網螺栓
案例研究摘要
Krabo 為 Fontana Gruppo 的姐妹公司,此公司專精於連接網際網路的緊固件,率先推出了可對體育場、風力渦輪機、鐵路、車輛與橋樑等重要基礎設施的螺栓接頭進行遠端調查的系統。這些創新的螺栓是以完全整合至螺栓內的感測器為基礎,能夠測量箝位負載,且在任何時刻都可使用德州儀器的連線技術,透過無線方式將資料傳送至系統監控器。在螺栓中採用的技術可隨時監控螺栓接頭,並識別小差錯,避免形成重大問題。這些預測性維護功能可協助強化安全性並降低維護成本。
Krabo 在開發其連網螺栓時,使用了 TI 的 CC2652RSIP 多協定 2.4GHz SimpleLink™ 無線 MCU。這些元件是 KRABO® 連網螺栓技術不可或缺的一部分,而 TI 在有線與無線連線解決方案上超過 20 年的專業知識,以及其產品的相關工程支援,都是做到可靠且無縫設計的必備要素。
挑戰
Krabo 需要可靠的無線通訊技術,不但能實現準確的測量、低功率、能源效率,而且小巧到可融入螺栓頭的尺寸。
解決方案
TI 的 SimpleLink 無線 MCU 系列,特別是系統級封裝無線模組,可提供低功耗與更長的電池續航力,並且使用 Zigbee® 通訊協定運作,因此更易於使用。這項 TI 技術也可滿足螺栓頭的小尺寸設計需求。
結果
Krabo 現在提供的連線螺栓能以工業規模進行大量生產。此公司在產品中實作了 TI 的無線技術,因為此技術可符合尺寸需求,並讓相關公司能隨時存取資料,以了解何時需要進行關鍵的更新作業。未來,Krabo 規劃開發更小的螺栓,以將此技術擴展至汽車等更多應用中。
KRABO IoT 螺栓與 TI 裝置
KRABO 使用者可隨時從世界各地存取來自螺栓的資料,並監控張力狀態,隨後此資料會使用如 Zigbee® 或 Bluetooth® 等通訊標準傳送至本機閘道。Zigbee 以網狀網路為基礎,不但易於使用,更可在多個網路中相容。這些業界標準可保證通訊距離達 10 至 100 公尺。閘道會透過 Wi-Fi® 或行動連線連上網際網路。所有資料都會傳送至中央 KRABO 雲端,並且可使用筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機視覺化。利用遠端存取資料的預測性維護功能,即可對如大城市中的橋樑等基礎設施進行簡單的例行維護,進而每年省下多達 $2,000 萬至 $3,000 萬美元的成本。
Krabo 的專案經理 Paolo Redaelli 表示:「建立不同的基礎設施時,尺寸、功耗和可靠連線會對工程師帶來眾多挑戰。TI 的 SimpleLink 裝置提供超小巧的解決方案,不但具備最低功耗,而且易於整合至 Zigbee 生態系統中,使用這些裝置,我們即可從這些基礎設施直接將可靠的資料傳送至閘道,進而讓我們的客戶對其設計抱有信心。」
Krabo 的目標是在新興市場中培育創新,在這類市場中,裝置小型化可協助邁向大量生產,在過去成本高昂的基礎設施中實現更高的安全性並降低維護成本。
關於 Krabo
Krabo 的冒險旅程自 2018 年展開,源於 Fontana Gruppo 公司 Fontana Fasteners R.D. 的願景,此公司在緊固件以及機械接頭的螺栓、螺帽與硬體裝置生產領域中位居領導地位。
Krabo 的宗旨為提供一個以透過無線技術即時連接並控制緊固件的平台,進而輕鬆地從遠端位置調查基礎設施。
Krabo 的目標是推動「螺栓」轉型為「連網螺栓」。任何鬆動或異常狀態都可即時加以偵測,並透過警示通知。KRABO 技術的特性是無線且能源自給自足。不需要將纜線連接至螺栓,螺栓的機械屬性以及其對標準的合規性均不會受到影響。
透過以強力且永續的製程大量生產,這一切都做得到。KRABO 螺栓是標準螺栓的真正替代品,能夠減少檢查工作量並增進安全。Krabo 技術的應用領域不可勝數:建築物、道路、鐵路、車輛、機器,以及其它將安全視為關鍵要素的基礎設施情境等,都包含在內。
KRABO 是 Fontana Gruppo 的註冊商標。
更多資訊請參閱 www.krabo.it。