嵌入式應用研討會
10 月 30 日 | 台北
包含 12 場嵌入式應用議題,帶您了解最新技術與系統解決方案
TI 嵌入式應用研討會 2024
微控制器、人工智慧、智慧家庭無線解決方案、毫米波雷達
帶您瞭解最新的即時 C2000 控制系統、邊緣人工智慧 (Edge AI) 、微控制器 MSPM0 設計、智慧家庭無線解決方案和毫米波雷達技術的前沿進展。透過 C2000 系列產品,可以同時進行即時控制和運行 AI 模型進行故障檢測,並善用德州儀器 Edge AI Studio 讓您在嵌入式裝置上建立、評估和部署深度學習模型。全方位的 MSPM0 微控制器產品組合幫助您更新產品或自其他系統無縫切換,並透過 TI 簡單易用的軟體開發工具加速產品開發過程,解決常見的設計挑戰。而在毫米波雷達測試方法和工具,專家們將帶您瞭解性能測試方法,包括參數調整和數據分析,並且教您如何利用機器學習簡化數據收集、標註和應用開發。期待您的參與,一起探索最新嵌入式產品應用!
日期:10 月 30 日 星期三
時間:下午 1:30 準時開始,請於下午 1 點報到
地點:台北華南銀行國際會議中心 2F (台北市信義區松仁路123號)
研討會議程
主題一:支援 AI/ML 的智能化嵌入式產品開發
時間 |
支援 AI/ML 的智能化嵌入式產品開發 |
主題一 (Track 1)講師 |
(myTI required) |
講義影片 |
---|
時間 |
支援 AI/ML 的智能化嵌入式產品開發 |
主題一 (Track 1)講師 |
(myTI required) |
講義影片 |
---|---|---|---|---|
13:30 - 14:00 |
適用於即時控制系統且支援 AI 的高準確度故障監控 Highly-accurate, AI-enabled fault monitoring for |
Rio Chan 德州儀器 | 下載 | 觀看 |
14:00 - 14:30 |
工業即時控制系統的技術趨勢與解決方案 Technical trends and solutions in industrial |
Andre Tseng 德州儀器 | 下載 | 觀看 |
14:30 - 15:00 |
合作夥伴專題演講 -- 鴻佰 Partner session - Ingrasys |
曾創煒 鴻佰科技 | 下載 | 觀看 |
15:00 - 15:15 |
茶歇時間
Break time | |||
15:15 - 15:45 |
用於驗證應用性能的 mmWave 雷達測試方法和工具 mmWave radar test-methodologies and tools |
Jesse Wang 德州儀器 | 下載 | 觀看 |
15:45 - 16:15 |
輕鬆上手:使用 mmWave 雷達資料進行機器學習 Machine learning with mmWave radar data: |
Jesse Wang 德州儀器 | 下載 | 觀看 |
16:15 - 16:45 |
合作夥伴專題演講 -- 佐臻 Partner session - Jorjin |
Vince Hsu 佐臻 | 下載 | 觀看 |
主題二:因應擴充需求 MCU 設計全面升級
時間 |
---|
時間 | ||||
---|---|---|---|---|
13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 | ||||
主題二:因應擴充需求 MCU 設計全面升級
時間 | 議程 | 講師 |
(myTI required) |
講義影片 |
---|
時間 | 議程 | 講師 |
(myTI required) |
講義影片 |
---|---|---|---|---|
13:30 - 14:00 |
以 TI MSPM0 子系統解決常見的 MCU 設計挑戰 Solve common MCU design challenges with |
Jerry Kuo 德州儀器 | 下載 | 觀看 |
14:00 - 14:30 |
無縫轉換至目前最全方位的 M0+ MCU 產品組合 Seamlessly transition to the most comprehensive |
Frank Liu 德州儀器 | 下載 | 觀看 |
14:30 - 15:00 |
合作夥伴專題演講 -- 研揚 Partner session - AAEON |
龍韻如 研揚科技 | 下載 | 觀看 |
15:00 - 15:15 |
茶歇時間 Break time | |||
15:15 - 15:45 |
透過邊緣 AI 面對未來的可擴充願景 A scalable vision for the future through edge AI |
Gibbs Shih 德州儀器 | 下載 | 觀看 |
15:45 - 16:15 |
無線產品藍牙與 Wi-Fi 應用 Wireless products solution – Bluetooth & Wi-Fi applications |
Frank Liu 德州儀器 | 下載 | 觀看 |
16:15 - 16:45 |
合作夥伴專題演講 -- 佐臻 Partner session - Jorjin |
Alan Lin 佐臻 | 下載 | 觀看 |
議程內容
主題與描述 |
---|
主題與描述 |
---|
適用於即時控制系統、高度準確且支援 AI 功能的故障監控 對即時控制系統而言,感測器資料在監控系統運作狀態和偵測任何可能代表故障的異常狀況方面,扮演非常重要的角色。人工智慧 (AI) 可運用先進的演算法、資料處理和預測分析,大幅強化系統準確偵測故障的能力。此議程包含兩個實際範例,並且會探索我們的新款 C2000 即時微控制器產品如何使用 AI 來提升故障監控應用的準確度,並且還可同時處理系統的控制功能。 |
工業即時控制系統的技術趨勢與解決方案 隨著即時控制系統變得越來越複雜,為了保有競爭優勢,必須掌握最新趨勢。在此議程中,我們將會特別說明應留意的五項重要趨勢:網路安全性、多協定工業通訊、強化的控制迴路性能、最佳化的電源效率,以及 AI 型故障偵測。您將會了解如何使用擁有我們最新特定應用微控制器產品與參考設計支援的創新方法,駕馭這些趨勢及其相關挑戰。 |
用於驗證應用性能的 mmWave 雷達測試方法和工具 從視訊門鈴到 HVAC 系統,TI mmWave 雷達裝置可為各種應用提供強大的偵測性能。然而,將性能針對不同應用最佳化,可能深具挑戰性。此議程將引導您了解如何使用現成的軟體和分析架構,快速測試任何 TI mmWave 雷達應用,以確保穩健的性能。您將會了解如何設定 IWRL6432AOP、調整偵測參數以增加範圍或減少錯誤偵測、使用資料收集與分析的工具,以及驗證新演算法、硬體或應用的性能指標。 |
輕鬆上手:使用 mmWave 雷達資料進行機器學習 機器學習可在各種數據集間提供強大的模式辨識和性能,包括 mmWave 雷達在內。雖然具有眾多視訊和音訊資料範例,但關於著手使用雷達感測器的資源卻較少。此議程將介紹使用開放原始碼工具和立即可用資訊的簡單程序,以利用 IWRL6432 在邊緣訓練和部署機器學習模型。您將會探索 IWRL6432 的功能、了解 ML 在嵌入式系統中的優勢與考量,並依循從資料收集到部署的表面分類應用完整開發流程,協助您開發和測試新的 ML 型雷達應用。 |
以 TI MSPM0 子系統解決常見的 MCU 設計挑戰 相較於離散式類比元件,微控制器可提供更高的控制能力、縮減電路板空間並節省成本。然而軟體開發可能會成為障礙。我們的 MSPM0 MCU 子系統整合了可簡化軟體作業的建構區塊,以加快開發速度。使用我們的指示、洞見和軟體,即可針對您的需求調整系統。在此議程中,您將可了解 TI 的 Arm Cortex-M0+ MCU 產品組合,並探索旨在協助您加速開發的多種子系統,從類比和感測,到通訊橋接器和控制等,都包含在內。 |
無縫轉換至目前最全方位的 M0+ MCU 產品組合 利用適當的工具與資源,即可無縫地轉換至新技術。在此簡報中,我們將向您展示如何從 STM8、Microchip 和 Renesas 等平台,輕鬆將現有 Arm® Cortex®-M0+ 專案移轉至我們的 MSPM0 平台,其中包括目前市面上最全方位的 M0+ 微控制器產品組合。您將會了解如何使用我們的 STM8 移轉工具、探索 TI 提供的接腳相容選項,並且以及檢視可簡化硬體和軟體移轉的指南和軟體工具。 |
透過邊緣 AI 面對未來的可擴充願景 人工智慧 (AI) 在各產業中的相關性越來越高,但要了解 AI 如何為嵌入式系統增加價值,可能深具挑戰性。 嵌入式系統的資源限制使整合 AI 變得艱鉅,進而引發投資和可擴展性的疑慮。 我們的 Arm 型處理器提供可擴充的解決方案,讓您在 AI 投資時能放心,相信您的工作可在各種產品修訂中重複使用。 在此課程中,您將了解我們支援邊緣 AI 的產品,工具和生態系統,查看範例應用,並了解如何立即開始使用 Edge AI Studio 。 |