TI Precision Labs 研討會

2024 六月 - 十月 | 美國、台灣、捷克、中國、印度

於研討會中,加深您的類比訊號鏈知識

參加您附近的 TI Precision Labs 研討會。 

TI Precision Labs (TIPL) 是最全方位的類比訊號鏈設計研討會,涵蓋從基礎知識到進階概念等所有內容。無論您是剛踏進業界的新人,或是希望溫習類比主題,TI Precision Labs 研討會可加深老練工程師的技術專業知識,並加速新手工程師的職涯成長。加入 TI 的業界專家行列,我們會引導您了解各種主題,讓您成為專家。無法親自參加其中某場 TIPL 研討會嗎?全年 24 小時均可觀看隨選訓練

地點和註冊資訊

地點*
日期
註冊連結*
麻薩諸塞州沃爾瑟姆 (波士頓) 2024 年 6 月 25 日 已完成
台灣 - 台北市     2024 年 8 月 6 日 立即註冊
中國深圳 2024 年 9 月 9 日 即將推出
捷克布爾諾     2024 年 10 月 1 日 即將推出
印度班加羅爾 詳細資訊即將推出 即將推出
* 在註冊頁面上可找到關於地點的詳細資訊。 需要具有 myTI 帳戶才能註冊活動。

議程

時間    
主題和摘要
上午 8:30 - 9:00 報到和註冊
上午 9:00 - 9:30

簡介、工具、新裝置

TI 廣泛的放大器產品組合概覽、用於選擇與分析的工具,以及新裝置。 

上午 9:30 - 10:30

放大器基礎與規格

本課程針對如何預測因 Vos、Ib 和溫度漂移而產生的誤差,以及這些誤差來源的內部起源提供了相關指引。檢視 Iq、電壓轉換速率和頻寬的動態行為概覽。進行產品規格表規格的相關討論。 

上午 10:30 - 10:40 休息
上午 10:40 - 11:50

進階放大器技術

針對 CMOS、雙極和 JFET 放大器之間的差異提供一般概覽。介紹零交越和零飄移等現代放大器技術改進。討論基本製程差異,因為其攸關放大器性能。

上午 11:50 - 下午 1:00 午餐
下午 1:00 - 2:10

輸入電壓雜訊、輸入電流雜訊及濾波技術 

透過計算與模擬來預測放大器與電阻雜訊。定義雜訊增益、雜訊頻寬、電流及電壓雜訊頻譜密度,以及總 RMS 雜訊。解釋閃爍與寬頻雜訊。比較實際測量結果和計算結果。 

下午 2:10 - 2:20 休息
下午 2:20 - 3:30

電路穩定性分析及補償機制 

在運算放大器反相節點上驅動電容負載或具有過多電容,可能會導致振盪。此簡報展現如何使用模擬來預測放大器穩定性,並且討論修正問題的方法。 

下午 3:30 - 3:40 休息
下午 3:40 - 4:40

比較器應用

針對比較器的基本運作提供一般概覽。 主題包括說明比較器特有的規格、比較器的不同類型和選項,以及常見的客戶應用問題。  

下午 4:40 研討會結束 - 人際交流