電動車成為趨勢的 5 個原因

半導體技術是電動車創新曲線中的重要推手,不僅排除各種電動車採用的阻礙,也讓汽車製造商能夠設計受到消費者喜愛的平價車款

4 1 月 2023 | 技術與創新

我在五年前開始我的電動車旅程,但我現在對這個旅程的期待,比我第一次買電動車時還更高昂。

首先,我不必再擔心加油站的價格。再來,由於我能在車庫裡為車子充整晚電,而且我居住的香港有非常棒的快速充電基礎設施,因此我沒有行駛里程焦慮的問題。此外,踩下油門所得到的立即扭力,讓我能與市區滿街的超跑並駕齊驅。

我的職務是領導混合動力與電動車動力傳動技術的設計團隊,這也讓我對電動車有獨特的看法。與其說它們是有電池和電動馬達的汽車,我認為它們是同樣爬過陡峻的創新曲線,並顛覆通訊基礎設施、企業運算與個人電子市場的大型電子產品。

本公司的技術協助電動車更加普及,並打造更安全且更具能源效率的世界。以下五個創新可代表電動車成為趨勢的原因:

1.對可用行駛里程充滿信心

客戶在考慮是否購買電動車時,最大的擔憂之一便是電池沒電。但好消息是:先進電池管理系統(BMS) 可協助克服廣泛採用時所遇到的重大阻礙,像是對行駛距離、安全性和成本等的擔憂。汽車製造商致力提供最長行駛里程,而準確的充電狀態電池計算是瞭解車輛還剩多少電量的關鍵。本公司的新產品可為電壓與電流量測大幅提升精密度,讓汽車製造商能有信心準確測量電動車真實行駛里程。

電池監控器和平衡器的進步將提升充電狀態與健康狀態量測功能,為汽車製造商提供超越過去市場上任何電池晶片監控器對車輛電池組的充電與放電能力。如此一來便可降低不確定性,並有效增加電動車行駛里程,或讓製造商能以更小更輕的電池組提供相同有效的行駛里程。

2.充電更快

許多人想知道是否能在家和在長途公路旅行中,方便快速地為電動車充電。能夠快速充電且不冒電池健康風險的關鍵是持續對每個電池晶片提供最佳電壓與電流。最新的車載充電器解決方案可加快充電速度,確保充電器在各電池晶片可負荷的最高電流和電壓下即時提供電力,同時避免會縮短電池晶片壽命與容量的過度充電或過熱情況。

現在,我都在車庫裡為電動車充整晚電。我預期未來我們將能在家中使用 DC wallbox 充電器,在兩小時內充飽 800V 電池。事實上,有些設備製造商正在研發可於數分鐘內完整充電的技術。此外,運用半導體技術的雙向充電也能實現車輛至電網、車對車和車輛對基礎設施。

3.同時兼顧行駛里程與加速度

我非常喜愛電動車的快速加速方式,行駛時既迅速又充滿樂趣。牽引逆變器系統可將電池電力轉換為控制扭力和速度的功率,是電動車行駛里程、性能和行駛體驗背後的驅動力。此系統會從電池汲取能源,並在各種情況下,將快速轉換的高電壓與電流饋送至電動馬達,以取得最佳性能。為確保駕駛在加速時能夠獲得流暢又享受的駕駛體驗,牽引逆變器系統的效率是重要關鍵。

先進半導體功能(如絕緣式閘極驅動器中的可調整閘極驅動器強度)讓電動車可依道路狀況、駕駛風格與天氣調整能源使用。不論是在陡峭的山區道路間穿梭,還是通過平坦的廣闊區域,都不會浪費電池電力。

4.提供更安全且更可靠的運作

除了行駛里程更長、充電速度更快外,我們的電源管理技術可提供精確的電源保護和功能安全以保護車輛運作,讓消費者能對電動車的安全性與可靠度感到放心,避免電池過度充電、過熱或過度消耗,以提升電池續航力與安全性。此外也可協助保護駕駛與乘客因元件突然故障而受困或遭到危害。同時,先進的感測器與微控制器可實現史上最先進的駕駛安全系統,不僅可提供警示,甚至可在突發危害情況下發揮作用。

5.經濟實惠

車輛電氣化的技術趨勢讓汽車製造商重新思考汽車系統架構設計,以運用在各種車型與未來車輛世代。這是創新的大好機會。汽車製造商重新思考與設計系統,並推出區域控制、整合式動力傳動系統、無線電池管理系統、智能電池接線盒與雙向充電等創新解決方案。得到的結果是更優異的性能、行駛里程、舒適度、整體系統尺寸與成本,以及消費者更能負擔的車輛。

未來願景

讓電動車更普及的願景已逐漸成真,但精彩的還在後頭。現在已有實現此願景所需的先進元件。我預測未來將是如此:我們將看到更多汽車通訊協定標準化。雲端運算將可讓機器學習執行車隊管理、電池老化計算或故障預測演算法等任務。電動車電動傳動系統將因寬頻隙半導體而變得更有效率且更強大。半導體產業將以符合成本效益的材料及先進技術持續創新,實現低成本但更安全的車輛。

我熱愛我的工作。我的團隊和我每天在設計混合動力與電動車動力傳動系統技術上的努力,以協助電動車從幾位有遠見人士的夢想,轉為永續運輸的現實。

相關公司部落格貼文

探索世界:半導體技術如何支援太空研究
03 Oct 2024 | 技術與創新

探索世界:半導體技術如何支援太空研究

為何成像技術、裝置分類和封裝能協助我們了解我們的星球

數位電影的起源與未來之旅
24 Jul 2024 | 技術與創新

數位電影的起源與未來之旅

在慶祝DLP Cinema® 技術問世25 週年之際,德州儀器的 DLP 產品創新者齊聚一堂,回顧著數位電影的技術起源與其未來。

突破模封:新型磁性封裝技術如何重塑電源模組的未來
16 Jul 2024 | 技術與創新

突破模封:新型磁性封裝技術如何重塑電源模組的未來

全球 TI 員工團隊堅持克服挑戰,為電源模組開發新的 MagPack™ 封裝技術,這一突破將可協助推進電源設計的未來。

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.