TI 推出史上最小 DLP® 顯示控制器,使 4K UHD 投影機可隨時隨地呈現震撼畫面

推出一款新型顯示控制器,實現有史以來體積最小、速度最快和功耗最低的 4K 超高解析度 (UHD) 投影機。

19 9 月 2024 | Products and technologies, 2024
  • TI 推出史上最小 DLP® 顯示控制器,使 4K UHD 投影機可隨時隨地呈現震撼畫面。
  • 設計人員透過更小的尺寸,重現沉浸式高端電競顯示器的體驗,實現低於一毫秒的顯示延遲和高達 240Hz 的幀率。

(台北訊2024 年 9 月 19 日) – 德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 推出一款新型顯示控制器,實現有史以來體積最小、速度最快和功耗最低的 4K 超高解析度 (UHD) 投影機。DLPC8445 顯示控制器尺寸僅 9mm x 9mm,等同於一隻鉛筆上橡皮擦的寬度,是該系列中體積最小的產品,能夠達成100 吋以上的對角線顯示,並可在極低延遲的同時,呈現生動的影像畫質。當與相容的TI DLP472TP數位微型反射鏡元件 (DMD)和具有 LED 驅動器的TI DLPA3085電源管理積體電路 (PMIC) 一起搭配使用時,此款新型控制器使設計人員以小型投影機的形式,實現高端電視與電競顯示器的體驗。

如需進一步了解,請參閱 ti.com/DLPC8445

德州儀器副總裁暨 DLP 產品總經理 Jeff Marsh 表示:「如今,不只電影愛好者和電競玩家,一般消費者也追求沉浸式的顯示娛樂。以往消費者需要有一部大型電視或顯示器,才能獲得的清晰顯示效果,現在只需要一部家用或遊戲投影機,就可以根據使用者自己選擇的螢幕尺寸,在牆面上投影出4K 的高解析度畫質。這次我們所推出的新型控制器,是TI近期展現 DLP 技術如何協助工程師,開發出色的娛樂顯示器的最新範例。」

隨時隨地享受大螢幕遊戲和投影體驗

隨著消費者開始追求電影、遊戲及電視節目的沉浸式體驗,家用和遊戲投影機越來越受大眾所歡迎。設計人員藉由德州儀器全新的 DLPC8445 控制器和 DLP472TP DMD,打造出低於一毫秒顯示延遲的顯示器,可媲美全球最高階的電競顯示器,並且大幅減少電競玩家的延遲等待時間。

整合可變更新率 (VRR) 的支援,是 DLP 晶片組的首款產品,設計人員可以藉此輕鬆同步幀率,解決速度變慢、影像撕裂和畫面延遲,為電競玩家提供更好的顯示效果。卓越的影像校正功能可以針對投影表面的瑕疵進行動態調整,讓消費者隨時隨地都能方便享受遊戲和觀看體驗。這也是第一款專為雷射照明電池供電投影機設計的 DLP 控制器。

如需進一步了解,請參閱技術文章「大畫面遊戲無所不在:讓可攜帶的 4K UHD240Hz 遊戲投影機成真」。

在過去25 年來,TI DLP 技術持續影響著人們體驗內容的方式,透過高解析顯示器和進階光學控制的解決方案,讓人們不管在電影院、家中,甚至是旅遊途中,都能獲得生動、清晰的影像品質。如需進一步了解,請參考 ti.com/DLP

TI.com 現正供應中

  • 新型 DLPC8445 控制器、DLP472TP DMD 和 DLPA3085 PMIC 的預生產數量可至 TI.com 查看,歡迎前往選購。
  • DLPC8445 控制器是DLP系列中的第一款產品。未來使用新控制器技術的晶片組,將採用不同尺寸和解析度的 DMD,以滿足擴增實境眼鏡等顯示應用的新趨勢。
  • 新型 DLPC8445 控制器 1,000 單位數量,定價為 60 美元起。
  • 提供多種付款和運送選項。

關於德州儀器

德州儀器為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造以及銷售類比和嵌入式半導體處理晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更可靠、更經濟實惠、更低功率的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽 TI.com

商標

DLP 是德州儀器的商標。所有其他商標均屬於其個別所有人。

相關新聞稿

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用
11 Mar 2026 | 產品與技術

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用

全新MCU搭載TinyEngine™ NPU,結合TI完善的AI硬體、軟體與開發工具,讓工程師能於各種裝置中輕鬆部署智慧運算

TI與NVIDIA攜手加速新一代實體AI發展
09 Mar 2026 | 產品與技術

TI與NVIDIA攜手加速新一代實體AI發展

TI的即時控制、感測與電源產品組合結合NVIDIA技術,推動更安全的人形機器人開發

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型
06 Jan 2026 | 產品與技術

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型

TI全新類比和嵌入式處理技術幫助汽車製造商為各類車型打造更智慧、更安全、連網程度更高的駕駛體驗

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.