TI 推出全新可編程邏輯產品組合,協助工程師在數分鐘內將概念轉換為產品原型
全新可編程邏輯裝置(PLD)和無程式碼(No-Code)設計工具降低工程設計複雜性,並減少電路板尺寸、時間和成本。
TI的全新可編程邏輯產品組合使工程師在單一晶片上整合多達40個邏輯和類比功能,與離散型實作相比,大幅縮小電路板尺寸。
(台北訊2024年11月07日)德州儀器(TI)以其領先業界的邏輯產品組合為基礎,推出可編程邏輯產品(PLD),使工程師可以簡化任何應用的邏輯設計。與離散型邏輯實作相比,TI的最新PLD產品將多達 40 個組合邏輯、循序邏輯和類比功能整合到單一裝置中,有助於將電路板尺寸縮小高達94%,並可降低系統成本。此外,與市面上類似的可編程邏輯產品相比,TI全新產品組合可大幅節省空間。
透過TI簡單易用的InterConnect Studio工具,工程師可以在數分鐘內設計、模擬,並配置裝置以進行評估,無需撰寫任何程式碼。InterConnect Studio透過拖放式GUI和整合式模擬功能加快邏輯設計過程。設計人員也能透過「一鍵編程」和「直接訂購」功能,簡化程式設計和採購程序,加快上市時間。
如需詳細資訊,請參閱 ti.com/tpld
TI副總裁暨介面總經理Tsedeniya Abraham表示:「工程師越來越常考慮採用可編程邏輯產品來降低設計複雜性和縮小電路板尺寸、簡化供應鏈管理並加快產品上市時間。然而,現有的可編程邏輯產品對許多應用的實際需求來說過於複雜,必須具備程式設計專業知識,或者是封裝選擇有限。TI全新的可編程邏輯產品組合奠基於我們60年的邏輯設計經驗,提供小至2.56mm2的業界標準封裝、低功耗、AEC Q-100認證以及-40°C至125°C的溫度範圍,適用於汽車、工業和個人電子產品等應用。」
如需進一步了解,請參閱技術文章「釋放可編程邏輯的可能性」。
更多詳細資訊
TI的PLD產品組合包含在各個市場中的業界最小有引線封裝(Leaded Package),尺寸為2.1mm x 1.6mm,間距為0.5mm。這種有引線封裝較同類競品降低92%,滿足製造商對可焊性的需求同時具有小巧尺寸。TI的車用級PLD尺寸較最類似的競品降低63%。產品組合中更提供四方扁平無引線(QFN)封裝選擇,可實現自動光學檢測,確保安全性和系統的長期可靠性。
相較市場上的類似產品,TI全新PLD的靜態電流小於1µA,有功功率比市場同類產品低50%,其低功耗更有助於延長電動車、電動工具、電池組和遊戲控制器等產品的電池壽命。
TI的所有新型PLD都支援通用輸入/輸出、查找表、數位正反器、管道延遲、濾波器和電阻-電容振盪器。TPLD1201和TPLD1202產品還整合了類比功能,例如具備內部可選的電壓參考選項和磁滯的類比比較器。TPLD1202還提供了額外的元件,例如序列周邊設備介面(Serial Peripheral Interface)、I2C、監視計時器和一個狀態機。
供貨狀況
TI全新PLD預生產數量已在TI.com供應,歡迎前往選購。下表提供了 1,000 組單位數量的詳細資訊和定價。此外,開發工具包含:
- 評估模組可於TI.com購買,售價為69美元。
- USB編程器售價為59美元。
- InterConnect Studio可在TI.com免費下載。
產品 | 封裝 | 價格 | 評估模組 |
---|---|---|---|
TPLD801 |
SOT – 8 針腳 | 0.19 美元 | TPLD801-DRL-EVM |
TPLD801-Q1 | SOT – 8 針腳 | 0.224 美元 | TPLD801-DRL-EVM |
TPLD1201 |
VSSOP – 10 針腳 QFN – 12 針腳 |
0.34 美元 0.38 美元 |
TPLD1201-DGS-EVM TPLD1201-RWB-EVM |
TPLD1201-Q1 | VSSOP – 10 針腳 |
0.40 美元 |
TPLD1201-DGS-EVM |
TPLD1202 |
SOT – 14 針腳 QFN – 12 針腳 |
0.44 美元 0.48 美元 | |
TPLD1202-Q1 | SOT – 14 針腳 |
0.52 美元 |
TPLD1202-DYY-EVM |
關於德州儀器
德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽 TI.com。