TI推出全球最小MCU,在微型應用領域實現創新

 

25 3 月 2025 | 產品與技術

新聞焦點:

  • TI今日宣布推出全球最小的微控制器(MCU),為小型應用如醫療穿戴式裝置和個人電子設備,帶來最佳化的尺寸和性能。
  • 此新款MCU尺寸較業界目前最小的MCU小38%,且使設計師得以在不損害性能的情況下,最小化電路板空間。
  • 此新款MCU擴展了TI的MSPM0 MCU產品組合,強化了嵌入式系統的感測與控制功能,同時縮減成本、複雜度和設計時間。

TI的MSPM0C1104採用晶圓晶片級封裝,面積僅 1.38mm²。

(台北訊2025年3月25日)德州儀器(TI)(納斯達克股票代碼:TXN)今日推出全球最小的MCU,擴展了自家全方位Arm® Cortex®-M0+ MSPM0 MCU產品組合。MSPM0C1104 MCU的晶圓晶片級封裝(WCSP)尺寸僅僅1.38mm2,大小約等於黑胡椒片,使設計師得以在不損害性能的情況下,為小型應用如醫療穿戴式裝置和個人電子設備,帶來最佳化的尺寸和性能。

若要進一步了解資訊,請參閱ti.com/MSPM0C1104

TI副總裁暨MSP系列微控制器部門總經理Vinay Agarwal表示:「對入耳式耳機和醫療用探針等微型系統來說,電路板空間是稀有而珍貴的資源。有了這款全球最小MCU的加入,我們的MSPM0 MCU產品組合將為更智慧、更緊密連接的日常生活體驗提供無限可能。」

TI的MSPM0 MCU產品組合擁有超過100款符合成本效益的MCU,提供可擴充的晶片類比周邊設備配置以及一定範圍的運算選項,以強化嵌入式設計的感測與控制能力。。

 

微型封裝,無限可能

消費者亟需日常電子物品,如電動牙刷和觸控筆,在元件更小、價格更低的情況下,提供更多特色。為了在這些日益縮小的產品中尋求創新,工程師更需尋求更精巧、整合的元件,以在維持電路板空間的同時增加功能。MSPM0C1104 MCU利用WCSP封裝技術的優勢,更結合了精選功能,以及TI成本最佳化的努力。這款8焊球WCSP的尺寸僅1.38mm2,小於競品38%。

此MCU搭載16KB記憶體;1個12位元、具三通道的類比數位轉換器;6個通用型輸入/輸出接腳;且擁有與標準通訊介面如通用非同步收發傳輸器(UART)、序列周邊介面(SPI)和內部整合電路(I2C)的相容性。將精準的高速類比元件整合至這款全球最小的MCU,提供工程師在不增加電路板尺寸的情況下,維持嵌入式系統的運算性能。

若要進一步了解如何在尺寸受限應用中進行設計,請閱讀技術文章:小巧卻強大:MCU的小型封裝與整合功能如何最佳化空間受限的設計

 

以單一MCU產品組合,實現從小型到大型的設計

TI的新款MSPM0C1104加入了MSPM0 MCU產品組合,提供可擴充、成本最佳化且易於使用,有助於縮短產品上市時間。TI的MSPM0 MCU具有針腳對針腳相容的封裝選項和功能集,以滿足在個人電子設備、工業和汽車應用中對記憶體、類比和運算方面的需求。此產品組合的價格為每1,000單位數量0.16美元起,包含其他小型封裝,以幫助縮減電路板尺寸和物料清單成本。橫跨該產品組合的最佳化設計和功能整合,助力工程師在減少系統成本和複雜度的同時,設計各種尺寸的產品。

在進一步的支援上,TI全面的生態系統包括為所有MSPM0 MCU提供的最佳化軟體開發套件、用於快速原型設計的硬體開發套件、參考設計,以及多個子系統,即常見MCU功能的程式碼範例。TI的Zero Code Studio工具賦能使用者無需編寫任何程式碼,就能在數分鐘內配置、開發和運行MCU應用。工程師可在不對硬體或軟體進行大量修改的情況下,善用此生態系統擴展設計和重複利用程式碼。除了此生態系統之外,TI的MSPM0 MCU產品系列也被TI對內部製造能力的加大投資所支援,以滿足未來需求。

 

封裝、供貨狀況與定價

 

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、企業系統和通訊設備等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。我們將此視為工程所帶來的巨大進步,也是我們數十年來一直堅持的做法。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

 

商標

所有其他註冊商標均屬於其個別所有人。

相關新聞稿

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用
11 Mar 2026 | 產品與技術

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用

全新MCU搭載TinyEngine™ NPU,結合TI完善的AI硬體、軟體與開發工具,讓工程師能於各種裝置中輕鬆部署智慧運算

TI與NVIDIA攜手加速新一代實體AI發展
09 Mar 2026 | 產品與技術

TI與NVIDIA攜手加速新一代實體AI發展

TI的即時控制、感測與電源產品組合結合NVIDIA技術,推動更安全的人形機器人開發

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型
06 Jan 2026 | 產品與技術

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型

TI全新類比和嵌入式處理技術幫助汽車製造商為各類車型打造更智慧、更安全、連網程度更高的駕駛體驗

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.