電流感測放大器搭配整合式分流電阻器,共同提供校準等效量測準確度和低溫度漂移性能,同時確保感測電阻器的克耳文佈線圖最佳化。這些裝置也可在高於供電的共模電壓下進行高準確度電流量測。
技術資源
影片系列
TI Precision Labs - 電流感測放大器
立即查看這個適用於電流感測放大器的完整課程。本系列包含簡短的訓練影片,其內容包含電流感測放大器的基本知識、應用秘訣、偵錯、主要規格等。
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
探索應用特定電流感測設計挑戰的完整資料庫,並了解如何克服這些挑戰。
Application brief
Integrating the Current Sensing Resistor (Rev. D)
TI 的電流感測器中的整合式分流電阻器有助於簡化您的系統設計、減少零組件數量,並將電路板空間需求降到最低。
設計與開發資源
計算工具
電流感測放大器比較與錯誤工具
此 Excel 計算機提供兩個與五個標準電流感測放大器的比較,並提供包含各裝置基本參數的圖表。此計算機也會採用使用者的系統條件輸入,例如共模電壓、供應電壓、分流電阻器值與公差,然後在可調整電流範圍中繪製錯誤曲線。此外,計算機會根據計算的全刻度輸入電壓除以最大量測電流,輸出最大分流值 (mΩ)。
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
開發板
具有簡易測試存取權限的 INA253 電流感測評估模組
The INA253EVM consists of one PCB with an option to cut out three individual PCBs. Each of the PCB cutouts consists of the INA253Ax device (where Ax is A1, A2, and A3, for boards 1 through 3, respectively) and test points for external hardware connections.