Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

數位電源監測器

透過電源監控達到系統最佳化,並透過廣泛共模範圍提高準確度

parametric-filter檢視所有產品
數位電源監視器會在晶片上執行數學處理,釋出系統處理器空間以處理其他任務。我們的數位電源監控產品組合提供更高的位元深度及其他功能 (如警示、能源累積和環境溫度感測),可幫助解決各種應用類型的需求,特別是需要 1000A 至 100mA 的數十年電流感測的應用類型。

依參數規格瀏覽

共模電壓

為您的電流感測應用選擇共模電壓需求

精度

以高度準確的電流感測放大器將電流量測誤差降到最低。

INA4230
數位電源監測器

具有 I²C 介面的四通道、16 位元、高精密度、電流、電壓、電源與能量監控器

約略價格 (USD) 1ku | 1.5

INA4235
數位電源監測器

具有 I²C 介面的四通道、16 位元、超高精密度、電流、電壓、電源與能量監控器

約略價格 (USD) 1ku | 2.5

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs - 電流感測放大器
立即查看電流感測放大器的完整課程。本系列包含簡短的訓練影片,內容包含電流感測放大器的基本知識、應用秘訣、偵錯、主要規格等。
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
探索應用時的特定電流感測設計挑戰的完整資料庫,並了解如何克服這些挑戰。
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
尋找精選參考設計與電流感測放大器產品
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

電池儲能
監控電池儲能系統的電流流入及流出,確保正常運作並發揮最大系統效率
汽車先進駕駛輔助系統
精密電流感測可幫助您的先進駕駛輔助系統正確運行,以確保車輛安全運作
視訊監控
測量電流反饋與循環攝影機功能:LED、加熱器和馬達可維持在乙太網路供電類別限制以下,避免電源設備關閉

監控電池儲能系統的電流流入及流出,確保正常運作並發揮最大系統效率

以精準的監控電流、電壓、功率和能源,實現電池健康狀態監控及能源儲存系統的離散電量計量。

優點:

  • 在– 40°C 至 +125°C 溫度範圍內可提供 <0.5% 全刻度誤差的電流測量。
  • 在單一解決方案中監控電流和匯流排電壓,大幅降低診斷所需的電路板空間需求。
  • 靈活的警示配置可偵測多種故障狀況。
  • 高達 85 V 的操作共模電壓,可在多個電池系統上使用。

特色資源

終端設備/子系統
參考設計
  • TIDA-00639 – 用於太陽能智慧型匯流箱的 600V 單向電流/電壓/電源監測參考設計
  • TIDA-00528 – 40 V 至 400 V 單向電流/電壓/電源監測參考設計
產品
  • INA228 – 具警報功能的 85-V、20 位元、超精密、I2C 輸出電流/電壓/電源/能源/充電監測器
  • INA238 – 具有警報功能的 85-V、16 位元、高精密度 I2C 輸出電流/電壓/電源監測器
  • INA237 – 具有警報功能的 85-V、16 位元、I2C 輸出電流/電壓/電源監測器
設計工具和模擬
軟體開發

精密電流感測可幫助您的先進駕駛輔助系統正確運行,以確保車輛安全運作

精準監控透過測量電流和電壓,幫助開發更安全的系統,以確保控制器和感測器系統 (例如雷達、光達、超音波與攝影機) 的安全操作條件。

優點:

  • 在 –40°C 至 +125°C 溫度範圍內可提供 <0.5% 全刻度誤差的電流測量。
  • 在單一解決方案中監控電流和匯流排電壓,大幅降低診斷所需的電路板空間需求。
  • 靈活的警示配置可偵測多種故障狀況。
  • 高達 85 V 的操作共模電壓,可在多個電池系統上使用。

特色資源

產品
  • INA238-Q1 – AEC-Q100、85-V、16 位元、高精密度、I²C 輸出電流/電壓/充電監測器
  • INA226-Q1 – 具有警報功能的 AEC-Q100、36V、16 位元、超精確、i2c 輸出電流/電壓/功率/電源監控器
  • INA3221-Q1 – 具有警報功能的 AEC-Q100、26V、三通道、13 位元、i2c 輸出電流/電壓監控器
設計工具和模擬

測量電流反饋與循環攝影機功能:LED、加熱器和馬達可維持在乙太網路供電類別限制以下,避免電源設備關閉

精準監控攝影機輸入的 AC/DC 電源和乙太網路電源,幫助防止過電流和過電壓事件。

優點:

  • 在單一解決方案中監控電流與匯流排電壓,降低電路板空間需求並提升使用方便性。
  • 在– 40°C 至 +125°C 溫度範圍內可提供 <0.5% 全刻度誤差的電流測量。
  • 靈活的警示配置可偵測多種故障狀況。
  • 高達 85V 的操作共模電壓,可運用在返馳式轉換器的較高電壓軌。

特色資源

產品
  • INA219 – 26-V 12 位元 I2C 輸出數位電源監控器
  • INA237 – 具有警報功能的 85-V、16 位元、I2C 輸出電流/電壓/電源監測器
  • INA180 – 26V、350kHz 電流感測放大器
設計工具和模擬
軟體開發

設計與開發資源

計算工具
電流感測放大器比較與錯誤工具
此 Excel 計算機提供兩個與五個標準電流感測放大器的比較,並提供包含各裝置基本參數的圖表。此計算機也會採用使用者的系統條件輸入,例如共模電壓、供應電壓、分流電阻器值與公差,然後在可調整電流範圍中繪製錯誤曲線。此外,計算機會根據計算的全刻度輸入電壓除以最大量測電流,輸出最大分流值 (mΩ)。
IDE、配置、編譯器或偵錯程式
系統配置工具

SysConfig 是一款配置工具,專門設計用來簡化硬體與軟體配置挑戰,進而加速軟體開發。

SysConfig 是 Code Composer Studio™ 整合式開發環境的一部分,也是一個獨立式應用。此外,您也可造訪 TI開發人員區在雲端執行 SysConfig。

SysConfig 提供直覺式圖形使用者介面,可用於配置針腳、周邊設備、無線電、軟體堆疊、RTOS、時脈樹和其他元件。SysConfig 會自動偵測、找出並解決衝突,以加速軟體開發。

開發板
適用電流/電壓/電源監控器的 INA232、INA234 和 INA236 評估模組
此評估模組 (EVM) 是一款易於使用的平台,可評估 INA232、INA234 或 INA236 的主要功能與性能。EVM 隨附 GUI 支援,可讀取及寫入至裝置暫存器。