不論您需要偵測系統診斷的過電流故障、提升系統電源效率還是提供閉迴路回饋,我們的電流感測放大器產品組合能在各種共模電壓及溫度下,為任何電流感測應用提供領先業界的電流感測準確度,且無需犧牲成本與尺寸。
依類別瀏覽
我們電流感測放大器優點
低漂移架構
運用我們的零漂移架構和高精度配對的整合增益電阻,在廣泛溫度範圍中實現低漂移。
高準確度
由於低輸入偏移與低增益錯誤,因此能以更高的準確度提升整體系統性能與效率,並可降低歐姆分流並減少功耗。
寬共模輸入範圍
測量超出放大器電源電壓軌 (從 120 V 到 -22 V) 的共模電壓,以滿足高電壓系統需求,如電動車中的電池和馬達控制系統。
適合您設計的靈活電流感測解決方案
在每個系統中實現準確且快速的電流感測
不論您需要偵測過電流故障、提升系統效率或提供閉迴路回饋,TI 豐富的電流感測解決方案代表產品能在各種共模電壓與溫度範圍中提供領先業界的準確度,且無需犧牲系統尺寸、複雜性或成本。我們運用數十年經驗開發了頂尖電流感測技術,讓工程師能夠實現最大的系統效能、電源效率與可靠性。
進一步了解我們的主要電流感測產品類別:
深入了解許多常見且富挑戰性的功能性電路
設計人員為符合成本效益的應用創建精密電流測量電路時,有多種選擇。閱讀我們的電子書電流感測工程師指南,了解如何簡化設計流程。本電子書主要探討熱門的功能性電路,並強調我們適用於因應特定挑戰的最佳裝置。此外,本報告也針對進一步增強電路提供建議的替代解決方案。
下載電子書:
技術資源
影片系列
TI Precision Labs - 電流感測放大器
立即查看電流感測放大器的完整課程。本系列包含簡短的訓練影片,內容包含電流感測放大器的基本知識、應用秘訣、偵錯、主要規格等。
Application brief
Introduction to Current Sense Amplifiers
了解電流感測放大器的基本知識,包含各種技術、重要參數及一些入門設計考量。
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
探索應用特定電流感測設計挑戰的完整資料庫,並了解如何克服這些挑戰。
探索精選應用
DC 馬達驅動
使用電流感測放大器,將 DC 馬達驅動器的性能與電源效率最佳化
協作與工業機器人
精密電流感測可在機器人系統中提升電源效率並實現即時控制
太陽能 DC/DC 轉換器設備
精準監控太陽能供電系統的電流以確保正常運作及最大轉換效率
使用電流感測放大器,將 DC 馬達驅動器的性能與電源效率最佳化
精密電流感測可透過 DC 馬達驅動器、伺服馬達及無人機配件的直列式相位監控實現即時控制,以提升馬達驅動系統的控制、安全及性能等級。
優點:
- 在– 40°C 至 +125°C 溫度範圍內提供中小於 0.5% 的全刻度誤差。
- 支援最高 110-V 共模電壓運作。
- 具強化脈衝寬度調變抑制的直列式相位馬達控制。
- 高頻寬和高電壓轉換率可實現快速範圍外偵測。
特色資源
參考設計
- TIDA-00909 – 適用於高速驅動應用的 48V/10A 高頻 PWM 三相 GaN 逆變器參考設計
- TIDA-00913 – 具有基於分流直列式馬達相電流感測功能的 48V 三相逆變器參考設計
- TIDA-00302 – 具瞬態穩定性的電流分流監控器參考設計
產品
硬件開發
- BOOSTXL-3PHGANINV – 具有基於分流的直列式馬達相電流感測的 48V 三相逆變器評估模組
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流感測放大器比較與錯誤工具
技術資源
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – Application note
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D) – Application brief
精密電流感測可在機器人系統中提升電源效率並實現即時控制
以精確電流感測放大器進行機器人系統即時控制,實現協作、工業機器人和行動機器人的直列式相位監控,提升機器人系統的控制、安全與性能等級。
優點:
- 在 –40°C 至 +125°C 溫度範圍內提供中小於 0.5% 的全刻度誤差。
- 支援最高 110-V 共模電壓運作。
- 具強化脈衝寬度調變抑制的直列式相位馬達控制。
- 高頻寬和高電壓轉換率可實現快速範圍外偵測。
特色資源
參考設計
- TIDA-00909 – 適用於高速驅動應用的 48V/10A 高頻 PWM 三相 GaN 逆變器參考設計
- TIDA-00913 – 具有基於分流直列式馬達相電流感測功能的 48V 三相逆變器參考設計
- TIDA-00302 – 具瞬態穩定性的電流分流監控器參考設計
產品
硬件開發
- BOOSTXL-3PHGANINV – 具有基於分流的直列式馬達相電流感測的 48V 三相逆變器評估模組
技術資源
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – Application note
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D) – Application brief
設計工具和模擬
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流感測放大器比較與錯誤工具
軟體開發
- ASC-STUDIO – 類比訊號鏈 (ASC) 套件
精準監控太陽能供電系統的電流以確保正常運作及最大轉換效率
在太陽能供電系統中,精密監控電流以及在 DC/DC 轉換器與其他子系統中使用最大功率點追蹤,均可讓系統最佳化以確保最高效率和效能。
優點:
- 在 -40°C 至 +125°C 溫度範圍內的全刻度誤差小於 0.5%。
- 支援最高 110-V 共模電壓運作。
- 高頻寬和高電壓轉換率可快速進行超出範圍偵測。
特色資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-01598 – 適用於太陽能反相器的低壓側、高頻寬電流放大器和故障偵測參考設計
- TIDA-010042 – 400-W GaN 式 MPPT 充電控制器和功率最佳化工具參考設計
- TIDA-00332 – 高電壓 12 V – 400 V DC 電流感測參考設計
產品
設計工具和模擬
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流感測放大器比較與錯誤工具
設計與開發資源
計算工具
電流感測放大器比較與錯誤工具
此 Excel 計算機提供兩個與五個標準電流感測放大器的比較,並提供包含各裝置基本參數的圖表。此計算機也會採用使用者的系統條件輸入,例如共模電壓、供應電壓、分流電阻器值與公差,然後在可調整電流範圍中繪製錯誤曲線。此外,計算機會根據計算的全刻度輸入電壓除以最大量測電流,輸出最大分流值 (mΩ)。
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)