Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

全差分放大器

差動 ADC 驅動器可增加動態範圍,並改善失真以滿足您的訊號鏈需求

parametric-filter檢視所有產品
運用我們領先業界的全差動放大器 (FDAs) 驅動您的精密及高速類比轉數位轉換器 (ADC)。我們以最低的雜訊、失真和功耗提供最高的性能,來推動您的設計。此外,我們的 FDA 也非常適合驅動精密及高速數位轉類比轉換器 (DAC) 的輸出。我們的 FDA 支援單端至差動及差動至單端功能性。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

精選全差動放大器

技術資源

影片系列
影片系列
全差動放大器簡介
了解 FDA 運作的基礎及差動傳訊的優點。
Circuit design
Circuit design
Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A)
了解衰減大型數位化訊號時所面臨的挑戰,以及將大型單端輸入訊號轉換為 ADC 取樣之差動訊號的解決方案。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers
了解放大器頻寬與類比轉數位轉換器線性之間的關係。探索在選擇最佳低失真全差動放大器以驅動差動輸入 ADC 時的取捨。
document-pdfAcrobat PDF

設計與開發資源

參考設計
符合儀器規範的高 Q 值主動差分帶通濾波器參考設計
The TIDA-01036 reference design demonstrates a high quality factor (Q factor) active differential bandpass filter. Such filters improve signal source SNR and may be used for data acquisition (DAQ) module testing. This filter may also be used to design a signal conditioning circuit in a DAQ (...)
參考設計
Dallas Logic Corp 高性能主動介面,適用於高速 ADC 參考設計

此參考設計由 Dallas Logic Corp 提供,使用 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 資料轉換器和 THS4541 全差動放大器,展示如何為高速 ADC 設計高性能主動介面。此類電路可用於感測器前端,馬達控制,以及測試與測量應用。電路模型及設計方程式的衍生會與 PCB 上的實際執行方式一併呈現。此實作的結果表明,與被動交流耦合變壓器介面相比,性能非常相似。

參考設計
具有 AC 與 DC 耦合固定增益放大器的 16 位元 1 GSPS 數位器參考設計
This reference design discusses the use and performance of the Ultra-Wideband, Fixed-gain high-speed amplifier, the LMH3401 to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)