探索我們的音訊運算放大器產品組合,為您的客戶提供優越的音訊體驗。我們的音訊放大器提供清晰音質,讓您更容易達到工業與汽車應用的嚴格系統要求。TI 的傳統技術 (如 Burr-Brown™ 和 SoundPlus™) 支援高性能、超低雜訊、低功耗和小型尺寸音訊運算放大器,可幫助您在音訊應用領域脫穎而出。
依類別瀏覽
依參數規格選擇
為何選擇我們的音訊運算放大器?
無可比擬的 THD 性能
TI 音訊裝置運用專利失真消除技術,能實現低至 0.000025% 的 THD+N 水平
優越的噪聲性能
提供市面上採用雙極與 CMOS 技術的最低雜訊放大器
小型封裝
提供採用小型 3 x 3mm 封裝的雙通道產品,以及採用 4 x 4mm 封裝的四通道產品。
技術資源
Application brief
Understanding Op Amp Noise in Audio Circuits
本文主要說明在選擇適合音訊應用領域的放大器前計算總雜訊的重要性。
Application note
Optimizing Noise and Power with Super Beta-Fully Differential Amplifiers
此應用報告內容主要在調查雙極電晶體技術中電壓與電流雜訊干擾的影響。
Application brief
On-Chip Thin Film Resistors Enable High-Performance Audio Circuitry
本文探討板載薄膜電阻器如何協助改善音訊傳真度。
設計與開發資源
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具
基於 SPICE 的類比模擬程式
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)