一般用途運算放大器

我們廣泛的通用運算放大器產品組合,可滿足您的所有系統需求。

parametric-filter檢視所有產品
提供採用小型與業界標準封裝的全方位通用運算放大器產品組合,任君挑選。我們的產品組合提供接腳對接腳解決方案,以具競爭力的價格為汽車、工業和個人電子產品產業的產品提供多功能性和高性能。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

小型運算放大器

運用我們小至 0.8mm x 0.8mm 的通用放大器封裝,縮小電路板尺寸

軌至軌 I/O (RRIO) 運算放大器

透過我們的 RRIO 運算放大器強化動態範圍和訊號完整性

為您的設計選擇合適的運算放大器

TLV9041D
一般用途運算放大器

單路、5.5V、3.5MHz、超低 1.2V、低靜態電流 (10-μA) 去補償運算放大器

約略價格 (USD) 1ku | 0.24

TLV9042D
一般用途運算放大器

雙路、5.5V、3.5MHz、超低 1.2V、低靜態電流 (10-μA) 去補償運算放大器

約略價格 (USD) 1ku | 0.444

為何選擇我們的通用運算放大器?

checkmark

針腳對針腳封裝

以適用於現有放大器解決方案的接腳對接腳替代方案,簡化您的設計程序,其採用業界標準封裝,尺寸可小至 0.8mm x 0.8mm。

checkmark

供貨連續性

利用我們向上提升的製造產能,滿足您的大量需求並確保供貨的連續性。

checkmark

產品壽命

我們的庫存與製造策略,讓我們能持續生產放大器達 20 年以上。

checkmark

提升性能

我們的商用裝置和專業運算放大器規格均已升級,可因應一般性能和獨特的功能。

運算放大器監控功能

確保您的系統在指定條件下運作

電壓監控需追蹤電子訊號,以確保系統維持在安全的指定限制內。此程序可防止損壞周圍元件並避免停機,因此是維護高效率系統的必備要素。運算放大器可確保在眾多應用中準確偵測電壓,如工業配電、測試與測量、馬達驅動等。

電壓監控可在各種放大器拓撲結構間執行。舉例來說,在測量電壓時,可能會使用緩衝器配置,因此不需消耗大量源電流或對電路造成負載。或者,運算放大器也可做為比較器使用,以偵測受監控的訊號是否高於或低於特定電壓閾值。

透過測量輸入間的差異來放大訊號

若有兩個輸入電壓,則可使用運算放大器放大兩個訊號之間的差異。一般而言,某些電阻器網路的設計可從某一訊號中減去另一個訊號。差動放大器可採兩種方式之一實作:以離散式方式搭配外部電阻器和電容器,或當整個電路是在單一晶片上製造時,則可加以整合,以在輸入訊號間提供高精確度。

應用包括醫療儀器、音訊系統和資料擷取 (DAQ) 系統等。醫療裝置中的運算放大器需要高增益和優異的共模拒斥,而精密 DAQ 系統則需要低輸入偏移以維持訊號完整性。 

Featured products for 差動放大器
INA500 現行 低功率、大於 1MΩ RIN、13.5µA IQ、小尺寸衰減差動放大器

透過放大電壓確保準確的電流

電流感測可測量電路中的電流流動,因此常會出現在馬達控制、電池管理和電源供應器等領域的重要應用中。運算放大器可放大分流電阻器(電流感測電阻器)的壓降,以獲得與電流成正比的準確電壓讀數。使用已知的電阻值,即可透過輸出電壓計算原始電流。

低輸入補償電壓、低輸入偏壓電流和使用精密電阻器等,都是感測電流時的要素,其中運算放大器可處理少量壓降。因此,差動放大器拓撲結構在對分流器的數毫伏壓降進行特性分析時,可能會十分實用。

Featured products for 電流感測
OPA2992 現行 雙路、40V、10.6MHz、軌至軌輸入和輸出低偏移電壓低雜訊運算放大器

透過運算放大器過濾不需要的訊號,並消除諧波

主動濾波器使用運算放大器搭配電阻器和電容器,以塑造訊號的頻率響應。不同於被動濾波器,主動濾波器可放大訊號,以在增益頻寬與穩定性方面提供更佳的性能。由於高輸入阻抗與低輸出阻抗等因素使然,因此運算放大器無需額外的電路元件,即可實現精確的濾波器特性。

為濾波應用選擇運算放大器時,高頻寬等規格有助於在廣泛的頻率範圍間進行訊號處理;而低雜訊也可能是維持系統內訊號完整性的要素。

將真實資料搭配透過我們的運算放大器使用

溫度和壓力感測應用通常包含將物理量轉換為可測量的電子訊號。在溫度感測的設計中可能會使用熱電偶,而對壓力敏感的應用則會使用壓電或電容式感測器來擷取類比資料。

運算放大器可將這些實際感測器讀取到的訊號增益,讓隨後的電路元件可輕鬆加以處理。低輸入偏移和漂移有助於在各種條件和時間下實現準確的量測。視應用而定,低雜訊可能是實現訊號完整性的要素。

透過運算放大器調整,以乾淨可靠的訊號驅動類比轉數位轉換器 (ADC)

運算放大器會對傳至 ADC 的輸入進行緩衝和放大,因此在為類比轉數位轉換準備訊號時,運算放大器扮演著非常重要的角色。為了將來自 ADC 的讀數最佳化,饋入 ADC 的資料必須乾淨且可讀。ADC 通常需要輸入位於指定範圍內,且具有特定電壓阻抗;而運算放大器可提供這種號調整功能。

放大器用於將訊號提升至可讀程度,而其低輸出阻抗則用於驅動 ADC。阻抗匹配可防止在 ADC 的輸入產生負載效應,以確保訊號不失真。ADC 通常需要特定電流才能運作,而運算放大器能夠產生並維持這種傳至 ADC 的輸出電流驅動。

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs
類比工程師適用的線上課程提供超過 40 項實作訓練及實驗室影片
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
電子書中的常用類比公式垂手可得
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
濾波器設計工具
可在數分鐘內設計、最佳化及模擬完整多級主動濾波器解決方案的工具