高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

運用我們包羅萬象的產品組合,滿足任何系統需求並實現高效能

parametric-filter檢視所有產品
我們的高速運算放大器 (op amp) 產品組合提供 50MHz 至 8GHz 以上的增益頻寬產品 (GBW) 範圍,並採用業界標準的小型封裝,具備高頻寬,低雜訊和高精密度性能 (e-trim ™)。我們提供適合低功率、高電壓 (>12V)、低電壓 (3.3V) 及高輸出電流設計的專業產品。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

雙極輸入運算放大器

在相同頻寬下,實現比場效電晶體 (FET) 和互補式金屬氧化半導體 (CMOS) 運算放大器更高的精密度、更低的電壓雜訊和功耗。

FET 和 CMOS 運算放大器

在相似頻寬下,享受比雙極輸入運算放大器更低的電流雜訊、更高的輸入阻抗,以及更低的偏壓電流和更少的低爆米花噪音。

特色

選擇符合特定應用需求的濾波清單,如低功耗、低雜訊、高輸出電流驅動或高精密度。請檢視下列比較圖表以查看優缺點。

零件等級

這些專為在嚴苛條件下運作而設計的裝置皆經過測試與認證,可幫助您滿足功能安全標準。

精選高速運算放大器特色

THS3470
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

60V、100MHz、1A 輸出電流高速功率放大器

約略價格 (USD) 1ku | 15

OPA810-Q1
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

車用 27V、140MHz、單通道、高性能、RRIO FET 輸入運算放大器

約略價格 (USD) 1ku | 1.517

TLV2365-Q1
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

具有軌至軌輸入和輸出的車用雙通道 50MHz 單電源放大器

約略價格 (USD) 1ku | 0.859

適合您設計的高速運算放大器解決方案

我們的高頻寬放大器產品組合提供了能夠滿足所有需求的解決方案。從 50MHz 至 8GHz 以上的寬頻放大器可應用於多種情境,例如將串聯增益級減少為單一放大器,同時可實現成本和物料清單最佳化。 

E-book
Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers
對基礎放大器主題的擴充,包含在常見應用中使用高速放大器所需的額外知識。
PDF
Analog Design Journal
Designing for low distortion with high-speed op amps
深入分析低失真應用中使用高速運算放大器計算與設計的方法,並隨附逐步設計指南。
PDF
參考設計
高速電流分流監測器參考設計
使用高速放大器的低壓側雙向電流分流監控器,適用於需要更快速故障偵測、單分流馬達控制、更高切換頻率或更高增益的應用。
Featured products for 一般用途
TLV365 現行 具軌至軌輸入和輸出的 50-MHz 單電源供電運算放大器
OPA838 現行 1mA、300MHz 增益頻寬,電壓回饋運算放大器
OPA2891 現行 具有超低總諧波失真 (THD) 的雙通道 180MHz 0.95nV√Hz 運算放大器

電流回饋放大器可在不損失有效頻寬的情況下,以高增益驅動高負載。電壓回饋放大器可在各種溫度下提供高精密度性能。我們提供多種架構可供選擇並最佳化輸出電流驅動,滿足放大器的各種使用需求。

Application note
Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
比較並解說電壓回饋與電流回饋放大器間的諸多相似與差異處,了解電流回饋放大器如何提升您的高增益系統。
PDF
Application note
Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
分析如何使用電流回饋放大器,並確保其在高輸出電流驅動下的穩定性。
PDF
參考設計
靴帶式高輸出電壓延伸參考設計
此參考設計使用三個 THS3491 高速、高電壓電流回饋放大器,可提供 1 MHz 的 50-Vpp 輸出正弦電壓擺幅,同時在 20-Vpp 輸出時維持 100 MHz 的大訊號頻寬 (BW)。
Featured products for 高功率輸出驅動
OPA2675 現行 雙通道寬頻高功率輸出電流回饋放大器
THS6232 現行 具有共模緩衝器的差動寬頻 PLC 和 HPLC 線路驅動器
OPA2891 現行 具有超低總諧波失真 (THD) 的雙通道 180MHz 0.95nV√Hz 運算放大器

光學感測或飛時測距系統是一項正在持續擴展的技術,已在許多產業中獲得廣泛採用,其中包括光線偵測與測距 (LIDAR)、工廠自動化、醫學與醫療保健,以及光學網路。轉阻放大器會將通常來自光偵測器輸出的電流轉換為電壓,由類比轉數位轉換器 (ADC) 或時間轉數位轉換器 (TDC) 進行數位化處理。TI 也提供多種以傳統捲帶包裝運送的無封裝 (裸晶) 放大器。探索下方資源和連結,尋找適合各種應用情境的放大器。 

Application note
Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
轉阻放大器概述與設計轉阻應用時需注意的主要規格。
PDF
Application note
Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
經過專門設計的計算機,協助您找出適合應用需求的放大器。
PDF
參考設計
光達脈衝飛時測距參考設計
光達系統利用光在目標物間來回飛行所花費的時間,測量與此目標的距離。此參考設計為光學前端設計概覽。
Featured products for 光纖介面
OPA855 現行 具雙極輸入的 8 GHz 增益頻寬產品、去補償轉阻放大器
LMH34400 現行 具備整合式夾鉗和環境光線消除功能的 240-MHz 單端轉阻放大器
LMH32401 現行 可編程增益差動輸出高速轉阻放大器

我們提供各種符合 Q100 標準的高速放大器,專為汽車應用設計,範圍從 HEV/ADAS 電流感測到光達型先進駕駛輔助系統 (EV) 應有盡有。  許多裝置也具備功能安全能力,並隨附失效 (FIT) 率和接腳故障模式分析 (FMA) 相關文件。

Application brief
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
隨著汽車電動化程度提高,越來越多需要高速電流感測的先進系統被整合進車輛中。
PDF | HTML
參考設計
採用 MathWorks® 的高電壓 HEV/EV HVAC eCompressor 馬達控制參考設計
TIDM-02012 是一款高電壓、5-kW 參考設計,專為 HEV/EV eCompressor 應用而打造,由中階性能 C2000™ TMS320F28003x 即時 MCU 控制。
參考設計
高速電流分流監測器參考設計
使用高速放大器的低壓側雙向電流分流監控器,適用於需要更快速故障偵測、單分流馬達控制、更高切換頻率或更高增益的應用。
Featured products for 車用
TLV365-Q1 現行 具軌至軌輸入和輸出的車用 50-MHz 單電源供電運算放大器
THS4541-Q1 現行 車用高速差動 I/O 放大器
OPA855-Q1 現行 具有雙極輸入的車用 8-GHz 增益頻寬、補償不全的轉阻放大器

運用專為高輸出功率、高頻寬、低雜訊、高精確度等特定應用需求所設計的放大器,將訊號鏈最佳化以滿足嚴苛的測試與測量應用。從高輸入阻抗到全差分放大器,這些放大器可為儀器、資料擷取系統及自動測試設備提供精確的性能。 

Technical article
Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers
本技術文章中將說明如何建立複合迴路架構。此外,您也將了解我們的 BUF802 緩衝器如何提供整合式保護功能,提升系統可靠性。
PDF | HTML
Product overview
Pairing High-Speed JFET Amplifiers With Hi-Z DAQ Systems
高頻寬資料採集 (DAQ) 系統中高速 JFET 放大器的設計考量。
PDF | HTML
參考設計
適合高電容負載應用的 100MHz、1 A 輸出電流驅動器參考設計
此參考設計使用 THS3491 電流回饋放大器,展示在 20VPP 下維持 100MHz 的大訊號頻寬,同時在低電阻或高電容負載中實現 >1A 的輸出電流驅動能力。
Featured products for 測試與量測
OPA814 現行 600-MHz、高精密度、單位增益穩定、FET 輸入運算放大器
THS4541 現行 高速差分 I/O 放大器
THS3491 現行 900-MHz 高功率輸出電流回饋放大器

我們設計的高速放大器以小型封裝提供低雜訊和低功耗性能,且無需犧牲頻寬。不管您正在發展預防、診斷還是處理應用,我們的放大器和設計資源都可幫助您的專案盡快上市。 

下載
參考設計
適用於超音波的 2.3 nV/√Hz 差分、時間增益控制 (TGC) DAC 參考設計
了解如何使用全差分放大器緩衝 DAC 的輸出,並驅動超音波類比前端 (AFE) 的輸入。
Application note
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
流式細胞分析是一種用於表徵單細胞或顆粒懸浮液的先進技術。半導體產品已在不犧牲性能的情況下,應用於小型化流式細胞分析儀器。
PDF
Application note
Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
討論高速管線式類比轉數位轉換器 (ADC) 類比輸入,其被動式與主動式介面性能相關層面的應用報告。
PDF
Featured products for 醫療
THS2630 現行 35-V、180-MHz 高速低雜訊全差分放大器
OPA2810 現行 雙通道、高效能、27 V、105 MHz、RRIO FET 輸入運算放大器
THS4541 現行 高速差分 I/O 放大器

技術資源

White paper
White paper
汽車光達簡介 (Rev. D)
推出工業與汽車飛時測距 (ToF) 光學遙感技術 (LIDAR) 解決方案來服務新一代自治系統
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
現代 SiC 和 GaN 電晶體的切換速度要比 IGBT 或 Si FET 快得多。快速偵測過電流突波有助於避免損壞系統。
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
為您統整常用類比公式的電子書。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

設計與開發資源

設計工具
電流感測電路設計工具
利用此圖形工具,設計電流感測電路。選擇我們其中一種高速放大器並輸入分流電阻或電壓輸出等規格如,以設計必要的電路。此工具也會產生 DC 轉換特性和暫態響應圖。
設計工具
全差分 ADC 驅動器電路設計工具
利用此圖形工具,設計全差分類比轉數位轉換器 (ADC) 電路。首先選擇我們的高速全差分放大器,接著說明輸入參數、目標增益和負載特性,最後將產生的電路加以視覺化。此工具也提供輸出雜訊分析功能。
設計工具
轉阻放大器電路設計工具
利用此圖形工具,設計轉阻放大器電路。選擇放大器並輸入參數,例如光二極體特性、目標脈衝寬度或頻寬。此工具會產生頻率和脈衝響應、繪製雜訊頻譜圖,並將訊噪比轉換為圖表。

與高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。