Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

運算放大器 (op amps)

滿足您應用需求的產品和系統專業技術

parametric-filter檢視所有產品
我們領先業界的運算放大器 (op amps) 系列包括業界標準和特定於應用的裝置,可因應您獨特的設計挑戰。無論您的設計是針對汽車、工業、醫療、個人電子產品等特定應用,或是需要多用途裝置,我們都能提供適合您需求的放大器。從我們的產品組合中進行選擇,其中還包括了世界上最小的放大器,並提供從通用、音訊、功率、高速到精密的廣泛選擇。

依類別瀏覽

THS3470
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

60V、100MHz、1A 輸出電流高速功率放大器

約略價格 (USD) 1ku | 15.00

OPA4392
精密度運算放大器 (Vos<1mV)

Quad, low-offset (10 μV), low-noise (6 nV/rtHz) femtoampere-bias-current e-trim™ op amp

約略價格 (USD) 1ku | 1.97

OPA596
功率運算放大器

採用小型封裝的 85V 高速度 (100V/μs) 功率 (400µA) 比精密運算放大器

約略價格 (USD) 1ku | 1.96

TLV9142
一般用途運算放大器

雙路、18V、125kHz、微功耗 (7μA)、低輸入偏壓電流 (0.5pA) RRIO 運算放大器

約略價格 (USD) 1ku | 0.31

TLV2365-Q1
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

具有軌至軌輸入和輸出的車用雙通道 50MHz 單電源放大器

約略價格 (USD) 1ku | 0.46

TLV2888
精密度運算放大器 (Vos<1mV)

雙路、36V、14MHz漂移、可搭配多工器使用的最佳成本效益 CMOS 精密運算放大器

約略價格 (USD) 1ku | 0.75

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs - 運算放大器
觀看隨選課程和教學課程,包括關於裝置架構、應用特定問題解決和預測電路性能的介紹性概念。
資源
資源
運算放大器電路
探索完整的運算放大器子電路構想函式庫,並輕鬆加以調整,以因應特定系統需求。
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
下載電子書,讓您輕鬆掌握常用的類比公式。
document-pdfAcrobat PDF