Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

可編程與可變增益放大器 (PGA 與 VGA)

最高 1000 V/V 增益與 4.5 GHz 頻寬 - 在適當時間獲得適當增益

parametric-filter檢視所有產品
我們提供各種可變及可編程增益放大器,能夠改善電路的動態範圍,並能即時調整訊號振幅。我們的產品組合提供領先業界的零漂移、高精度解決方案,擁有從 DC 到 4.5Ghz 的寬廣頻率範圍,以及最高 1000V/V 的廣泛增益範圍。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

可變增益放大器 (VGA)

具備高達 4.5 GHz 精密類比與數位增益控制的寬廣頻寬放大器。

可編程增益放大器 (PGA)

數位可編程精密放大器示波器,二進位與範圍增益可達 1,000 V/V。

技術資源

Application note
Application note
Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier
此應用說明顯示驅動 ADS127L11 與 ADS127L21 ΔΣ ADC 之 PGA855 的 AC 性能。本文件的重點在於內在雜訊、訊噪比 (SNR) 與有效解析度性能。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCs
此應用報告涵蓋以各種 ADC 與 VCA8617 介接的不同方法。
document-pdfAcrobat PDF
Design guide
Design guide
Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide
介紹 DC 與 AC 耦合應用中的寬頻單端至差動轉換參考設計。此設計可評估 LMH5401 和 LMH6401 串連的性能,並提供對設計的深入見解。
document-pdfAcrobat PDF

設計與開發資源

模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具
基於 SPICE 的類比模擬程式

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

參考設計
適用於數位萬用表的精密訊號鏈參考設計

此參考設計說明用於 DC 量測之高性能訊號鏈的理論、設計與測試。主要目標應用是數位萬用表 (DMM),但此設計也適用於其他應用,例如資料擷取 (DAQ) 和狀況監控。此設計使用高性能 24 位元類比轉數位轉換器 ADS127L21,以及低雜訊可編程增益放大器 PGA855,並具備 ±2.4ppm 的典型非線性與低溫度致漂移,進而實現高 DC 準確度。這些裝置皆高度整合,可簡化整體訊號鏈設計。