Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

4-20mA 訊號調節器

配備感測器激磁和線性化的 4 至 20mA 傳送器,協助業界標準迴路設計

parametric-filter檢視所有產品
我們的 4-20mA 電流傳送器產品組合在整合性與精簡性間達到完美平衡,可協助業界標準 4-20mA 迴路設計。不同層級的整合可提供最佳設計靈活性,同時仍可提供感測器線性化、感測器激磁來源、SPI 通訊、診斷與保護功能等實用功能。這些裝置皆以精巧封裝提供,體積最小可達 3 x 3mm,大幅節省空間並具備最佳功耗。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

設計與開發資源

計算工具
免費工具:電流發射器元件計算機

此試算表計算電流發射器 (XTR) 裝置和外部零組件的錯誤。

模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具
基於 SPICE 的類比模擬程式

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

技術資源

影片
影片
TI Precision Labs - 4-20mA 電流迴路發射器
此系列中,我們將介紹電流迴路發射器相關概念,並著重於 4 到 20 毫安培常用範圍。
技術文章
技術文章
以 4-20mA 電流迴路傳送器 (XTR) 進行設計
此網站可做為以 4-20mA 電流迴路傳送器進行設計時常見問題的登陸頁面。
Design guide
Design guide
Compact Programmable 4-mA to 20-mA and ±10-V Analog Output Reference Design
此參考設計實現精巧體積、雙通道可配置類比電壓及電流輸出模組,適合 AC 逆變器與伺服驅動器使用。
document-pdfAcrobat PDF