我們的高頻寬跨阻放大器 (TIA) 產品組合包括具有可變增益設定、快速恢復時間、內部輸入保護和全差動輸出的裝置,適合各種光二極體應用。全系列整合多通道 TIA 可用於光學飛時測距 (ToF) 和光達系統。
依類別瀏覽
依參數規格選擇
設計與開發資源
參考設計
高頻寬光學前端參考設計
This reference design implements and measures a complete 120MHz wide bandwidth optical front end comprising a high speed transimpedance amplifier, fully differential amplifier, and high speed 14-bit 160MSPS ADC with JESD204B interface. Hardware and software are provided to evaluate the (...)
開發板
250-MHz、四通道、差分輸出轉阻放大器評估模組
LMH32404RHFEVM 是用於 LMH32404RHF 差動輸出跨阻抗放大器的評估模組 (EVM)。EVM 配備變壓器,可將輸出轉為 50-Ω 單端連接,以利用標準測試設備輕鬆進行測量,並可選擇轉為全差動 DC 耦合訊號。輸入為預設匹配和配置的 50-Ω,以接收透過 2-kΩ 電阻器轉為電流的電壓輸入,但可重新配置以接收電路板背面選用光二極體偏壓連接的真實電流輸入。EVM 還包括易於使用的跨接器,可用於控制裝置增益、輸入偏壓電流抑制和關機功能。
開發板
OPA855DSG 評估模組
OPA855DSG 是一款針對 DSG(8 接腳 WSON)封裝中單 OPA855 的評估模組。OPA855DSG 評估模組(EVM)可輕鬆展示放大器的功能性和多元用途。EVM 可透過板載連接器連接至電源、訊號源和測試儀器。預設放大器配置為 7 配置和分離電源的非反相增益。可輕鬆為其他增益及單電源操作進行配置。