48V 汽車電壓

為 48V 電源網路鋪路,以降低線束重量和成本

Browse applications
在車輛中轉型至 48V 系統
汽車市場從 12V 到 48V 的轉換,為增強汽車功能、改善驅動距離和燃油效率,以及降低線束成本和重量帶來了機會。我們的智慧型可擴充解決方案可順利轉換至 48V 車用架構,提供可靠的電源分配、先進的負載驅動、高效率的 DC/DC 轉換,以及安全的輸入管理。

Featured applications

運用我們對電池管理系統 (BMS) 解決方案的持續創新與系統專業知識,促進全球電動車使用

打造像素化、可擴充且有效率的汽車照明解決方案

運用適用於電動車 (EV) 熱管理架構的高效率系統解決方案,實現最長的行駛距離並降低電動車成本

乘客舒適性與便利性快速進化

為何要選擇 TI 為您的 48V 汽車系統提供解決方案?

checkmark

無縫轉換至 48V

利用 48V 解決方案簡化開發流程,這些解決方案充分利用了我們既有的 12V 產品組合的流程和功能。

checkmark

提供全方位的 48V 解決方案

我們的產品組合已擴展至 48V 車用解決方案,包括 DC/DC 轉換器、馬達驅動器、高低壓側開關和智慧型 eFuse,請充分利用我們的產品組合。

checkmark

最佳化電磁相容性與效率

利用我們的封裝專業技術和功能,開發出具有高功率密度和更佳 EMC 性能的精巧設計。

48V 解決方案

智慧型 eFuse 開關、理想二極體和電流感應放大器

48V 配電需要可靠且安全的配電至下游電子裝置。

我們的 48V 配電解決方案提供:

  • 整合式 I2t 電線防護。
  • 整合式與外部閘極場效電晶體 (FET) 解決方案。
  • 適用於電源供應 ORing 的高效反向電流保護。
  • 具有雙向選項的精確整合式或外部電流感測。

要實現安全可靠的 48V 配電,需要結合智慧型 eFuse 開關、理想二極體和電流感測放大器。

Featured products for 48V 配電
TPS4812-Q1 現行 具有雙向電流監控、I2t 與診斷功能的車用 100V 低 IQ 高壓側驅動器
LM74700D-Q1 現行 車用 3.2-V 至 70-V、80-µA 反向電池保護理想二極體控制器
INA296B-Q1 現行 AEC-Q100 -5V 至 110V 雙向 1.1-MHz 8-V/µs 高精密電流感測放大器

馬達驅動器、高低壓側開關和 LED 驅動器

48V 馬達、照明和其他電氣負載要求驅動器能夠處理高暫態電壓,同時限制散熱。

我們的 48V 負載致動解決方案可提供:

  • >70V 最大輸入電壓
  • 適合精巧印刷電路板設計的高熱密度封裝。
  • 具備整合式與外部 FET 解決方案的可擴充驅動器。
  • TI 具備功能安全能力的裝置。
  • 智慧診斷功能。
  • 整合式電壓轉換率控制及其他減少電磁干擾 (EMI) 技術。
Featured products for 48V 負載驅動器
DRV8262-Q1 現行 具有整合電流感測的車用 70-V、20A 單或雙全橋半橋馬達驅動器
TPS1HTC30-Q1 現行 具有可調整電流限制的車用、60-V、6-A、30-mΩ、單通道智慧型高壓側開關
DRV3256-Q1 現行 閘極驅動峰值汲極電流為 2.5-A 的整合式 3 相 48-V 車用閘極驅動器單元 (GDU)

DC/DC 轉換器,電池充電器和 USB Type-C® PD

48V 架構需要各種電源解決方案,以供電給車輛電子系統和負載,同時將散熱與 EMI 降到最低。我們的解決方案可在您的 48V 應用中提高效率、減小設計尺寸並降低 EMI。

重要的 48V 應用包括:

  • 800V 或 400V 至 48V 轉換。
  • 48V 至 0.5V 至 16V 轉換。
  • 48V 鋰離子電池和超級電容器充電。
  • 48V 至 USB Type-C PD。
  • 48V 至音訊放大器供電。
Application note
Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications
此應用說明主要探討降壓轉換器 EMI 的部分挑戰,特別是在電源軌增加至 48V DC 的汽車系統中。
PDF | HTML
影片
車用 48V 至核心高功率參考設計
觀看此影片,了解我們直接透過 48V 電源供應器為核心電壓軌供電的解決方案。
參考設計
具有 GaN 開關的 30V 至 60V 輸入、240W 降壓轉換器參考設計
此參考設計包含從額定 48V 電池輸入(範圍 30V 至 60V)產生穩壓 12V 輸出的電源供應器。
Featured products for 48V 電源解決方案
新產品 LM5137F-Q1 現行 車用、80V、100% 工作週期、雙通道功能安全同步降壓控制器
LM65680-Q1 預覽 針對低 EMI 最佳化的車用 65V、8A 同步降壓轉換器
BQ25856-Q1 現行 車用 I2C 控制 70-V 雙向降壓升壓充電控制器

與48V 汽車電壓相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

48V 低電壓電網可增加電力容量並降低線束成本和重量,有助於自動駕駛和汽車電氣化的進展。我們的目標是透過協助為各種 48V 電網架構提供多樣化解決方案來支援客戶。 
– Donovan Porter | 德州儀器 車身電子元件與照明部門總經理

技術資源

White paper
White paper
48V 汽車系統:為何是現在?
在本白皮書中,我們將探討對適用電動車與油電混合車的 48V 低電壓軌系統日益增長的興趣,以及工程師如何使用這些系統來縮減線束尺寸和成本,同時實現新功能。 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications
本應用說明討論降壓轉換器中電磁干擾 (EMI) 所面臨的一些挑戰,特別是在汽車系統中,電源軌的直流電壓增加到 48V。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
智慧型配電:打造汽車技術的未來
本白皮書探討區域架構 48V 系統與其他趨勢的出現,如何為車輛實現更智慧,更安全且更最佳化的配電。
document-pdfAcrobat PDF