Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

先進駕駛輔助系統 (ADAS)

以可擴充的感測、處理、網路與電源技術,設計先進的車艙內監控系統。

新法規和汽車評等計畫推動車艙內感測系統市場快速成長,以求提升乘客與車輛安全。我們可協助您利用我們廣泛的專用電源、處理與通訊技術產品組合,設計強化的駕駛和乘員監控系統。

為何要為您的車艙內感測系統選用 TI?

checkmark

可擴充、有效率的處理能力

利用高效率硬體和深度學習加速器,處理來自攝影機和雷達的資料,從中提供即時洞見。

checkmark

可靠的高速通訊

傳輸即時攝影機和雷達資料,以實現準確、智慧的環境分析。

checkmark

電源效率

減少耗電量與尺寸,同時滿足功能安全要求。

設計有助於實現安全智慧駕駛體驗的車艙內感測系統

即時處理視覺和雷達資料

車艙內感測系統需要準確的即時視覺與雷達資料分析。從電腦視覺、訊號與影像處理,到人工智慧與深度學習功能,我們的 Arm® 架構處理器可實現廣泛的高效率運算性能,以提升乘客與道路安全。無需犧牲重要資源,就能設計可擴充且高效率的車艙內感測系統,並簡化系統設計。

Featured products for 即時處理
TDA4AL-Q1 現行 使用攝影機和雷達感測器,且適用前攝影機與 ADAS 網域控制的車用系統單晶片
AM62A7-Q1 現行 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、駕駛監控、前置攝影機的 2 TOPS 視覺 SoC

透過任何網路可靠安全地傳輸數據

我們先進的通訊技術可在任何車輛架構中安全可靠地傳輸攝影機和雷達資料,實現具時效性的安全決策。我們多元的汽車網路產品組合包括乙太網路實體層 (PHY)、平板顯示器鏈路 (FPD-Link) 串聯器和解串器、控制器區域網路 (CAN) 和區域互連網路 (LIN),皆為提升重要安全駕駛輔助應用的資料速度與可靠性而設計。

Featured products for 多協定通訊
DP83TC813R-Q1 現行 車用低功耗、小型元件封裝 100BASE-T1 乙太網路 PHY
DS90UB971-Q1 現行 適用於 8MP+ 攝影機、雷達和其他感測器且具有 CSI-2 介面的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串聯器

具電源效率的性能

減少電源需求,同時滿足不斷增加的性能要求,是攝影機系統設計師的一大考量。專為特定系統單晶片或影像感測器設計的整合式電源管理積體電路 (PMIC) 可減少元件數量和系統大小,同時提升效率和熱性能。我們的可編程電源管理積體電路可幫助您限制攝影機系統設計中的雜訊並維持功率密度,並符合國際標準化組織 26262 標準至汽車安全完整性等級 D。

Featured products for 電源效率
TPS650350-Q1 現行 具有三個降壓轉換器和一個用於攝影機模組的 LDO 的 18V PMIC
新產品 TPS65224-Q1 現行 具有四個降壓轉換器和三個適用於最高 ASIL-B 之 ADAS 處理器的 LDO 的 5.5V PMIC
新產品 TPS650362-Q1 預覽 具有三個降壓轉換器和一個適用於最高 ASIL-B 攝影機模組的 LDO 穩壓器的車用 35V PMIC

提供雷達裝置以實現有效率的車艙內感測

我們高度可靠的車用雷達裝置產品組合涵蓋高解析度、高性能類比前端和整合式 SoC,以及低功率、低成本的雷達晶片。我們的裝置能實現可擴展的車艙內感測應用,有助於提升乘客安全,並符合全球的新車評等計畫規範。

Featured products for 可擴展的雷達產品組合
新產品 AWRL6432 現行 單晶片低功率 57-GHz 至 64-GHz 車用 mmWave 雷達感測器
AWR6843 現行 整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 汽車雷達感測器
AWR6443 現行 整合 MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 車用雷達感測器

設計與開發資源

參考設計
適用於 DMS 和其它攝影機模組的車用 2-MP 攝影機模組參考設計

此參考設計提供精巧且可擴充的攝影機模組,適合汽車監控系統 (DMS) 及其他視覺應用。其中結合 2 百萬像素 (2MP) 成像元件,以及 4Gbps 串聯器及四通道電源管理積體電路 (PMIC)。

攝影機模組採用雙基板設計,以展現電源及串聯器元件對不同影像感測器的靈活性和可擴展性,視 ADAS 應用而定。4Gbps 串聯器採用 FPD-Link III SerDes 技術,可將未壓縮的視訊資料遠端傳輸至顯示器或機械視覺處理系統。雙向控制訊號及同軸供電 (POC) 也可透過單一電纜傳輸至攝影機模組。

攝影機 (...)

參考設計
車輛乘員偵測參考設計

This reference design demonstrates the use of the AWR6843 60GHz single-chip mmWave sensor with integrated DSP, as a Vehicle Occupant Detection (VOD) and Child Presence Detection (CPD) Sensor enabling the detection of life forms in a vehicle. This design provides a reference software processing (...)

開發板
適用低功耗 Sitara™ 處理器的 AM62A 入門套件

SK-AM62A-LP 入門套件 (SK) 評估模組 (EVM) 以 AM62A AI 視覺處理器為基礎打造,其中包含在 60 fps 最高支援 5 MP 的影像訊號處理器 (ISP)、每秒 2 兆次運算 (TOPS) 的 AI 加速器、四核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53微處理器、單核心 Arm Cortex-R5F 和 H.264/H.265 影片編碼/解碼。SK-AM62A-LP 是尋求開發低功耗智慧攝影機、行車紀錄器、機械視覺攝影機和汽車前攝影機應用的理想選擇。

SK-AM62A-LP 也包含單一攝影機的行動工業處理器介面 (MIPI®) CSI-2 (...)

與先進駕駛輔助系統 (ADAS)相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

Featured products

Arm 式處理器 AM62A7-Q1 現行 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、駕駛監控、前置攝影機的 2 TOPS 視覺 SoC
Arm 式處理器 TDA4AL-Q1 現行 使用攝影機和雷達感測器,且適用前攝影機與 ADAS 網域控制的車用系統單晶片
新產品 多通道 IC (PMIC) TPS65224-Q1 現行 具有四個降壓轉換器和三個適用於最高 ASIL-B 之 ADAS 處理器的 LDO 的 5.5V PMIC
新產品 汽車 mmWave 雷達感測器 AWRL6432 現行 單晶片低功率 57-GHz 至 64-GHz 車用 mmWave 雷達感測器
FPD-Link SerDes DS90UB971-Q1 現行 適用於 8MP+ 攝影機、雷達和其他感測器且具有 CSI-2 介面的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串聯器
新產品 多通道 IC (PMIC) TPS650362-Q1 預覽 具有三個降壓轉換器和一個適用於最高 ASIL-B 攝影機模組的 LDO 穩壓器的車用 35V PMIC