車用攝影機
運用進階網路、處理與電源管理,設計更可靠的汽車多攝影機系統
為何選用 TI 作為您的車用攝影機系統?
可擴充、有效率的處理能力
以高效率影像、訊號與深度學習加速器,提供攝影機資料即時分析。
可靠的高速通訊
傳輸並同步即時攝影機資料,以實現準確的智慧環境分析。
電源效率
減少耗電量與尺寸,同時滿足功能安全要求。
設計可幫助實現安全智慧駕駛體驗的攝影機系統
即時處理視覺資料
車用攝影機系統需要即時視覺分析。從電腦視覺、訊號與影像處理,到人工智慧與深度學習功能,我們的 Arm® 處理器可提供各種高效運算效能,以提升汽車安全。無需犧牲重要資源即可設計高效能攝影機系統,並能簡化系統設計。
透過任何網路可靠安全地傳輸數據
車輛周圍攝影機數量增加,代表資料也將隨之增加。我們先進的通訊技術可在任何車輛架構中安全可靠地傳輸攝影機資料,實現時間關鍵安全決策。我們的多元汽車網路產品組合包括乙太網路實體層 (PHY)、平板顯示器連 (FPD-Link) 串聯器、控制器區域網路 (CAN)、區域互連網路與快捷外設互聯標準 (PCIe),皆為提升重要安全駕駛輔助應用的資料速度與可靠性而設計。
Featured products for 多協定通訊
具電源效率的性能
減少電源需求,同時滿足不斷增加的性能要求,是攝影機系統設計人員的一大考量。專為特定系統晶片或影像感測器設計的整合式電源管理積體電路 (PMIC) 可減少元件數量和系統大小,同時提升效率和熱效能。我們的可編程電源管理積體電路可幫助您限制攝影機系統設計中的雜訊並維持功率密度,並符合國際標準化組織 26262 標準至汽車安全完整性等級 D。
Featured products for 電源效率
設計與開發資源
配備 POL PMIC、FPD-Link III、監控器和 POC 的車用 2.6-MP 攝影機模組參考設計
配備 MIPI CSI-2 視訊介面、PMIC、FPD-Link 的車用 8.3-MP 低成本攝影機模組參考設計
此攝影機模組參考設計結合 8.3 百萬像素成像元件和 4.16-Gbps TI FPD™ Link III 串聯器,以滿足車用駕駛輔助系統 (ADAS) 對小型低成本攝影機的需求。此外,其也以超小外形尺寸為前述兩個裝置提供電源管理積體電路 (PMIC) 電源供應器。
此設計包括高速序列介面,可將遠端車用攝影機模組連接至顯示器或機器視覺處理系統,並透過單一同軸電纜傳送 8.3-MP RAW12 HDR 影片資料及電源。
具有四路 4-Gbps FPD-Link III、雙 CSI -2 輸出和 PoC 的 ADAS 多感測器集線器參考設計
技術資源
為 ADAS 場域控制器打造多攝影機視覺感受系統
Jacinto 7 Camera Capture and Imaging Subsystem
現代 ADAS 架構中的通訊協定 (Rev. A)
探索 500 多項應用
搜尋所需的應用程式或依照市場類別瀏覽