High-performance compute
快速、準確且可靠地,滿足不斷增加的車輛感測器與視覺資料運算需求
為何要為您的高性能運算系統選用 TI?
高效能處理
利用高效率的視覺與人工智慧 (AI) 加速器,結合並處理來自多個感測器與感測器模式的資料,建立更準確且可靠的感知。
可靠、同步的通訊
傳輸並同步車輛環境的即時資料,以實現準確的智慧處理。
系統實作容易
運用我們的評估電路板、相容軟體和應用特定範例,開始設計並加快上市速度。
為您所要的自主程度設計高性能運算平台
即時結合與處理感測器資料
先進駕駛輔助系統需要車輛即時做出安全決策。從電腦視覺、訊號與影像處理到人工智慧 (AI) 與深度學習功能,我們的 Arm® 處理器可提供各種高效運算效能,以提升汽車安全並實現車輛自主的下一步。無需犧牲重要資源即可設計高效能攝影機系統,並能簡化系統設計,同時協助符合最高 ASIL D 的 ISO26262 標準。
在各種協定間可靠安全地傳輸數據
由於在打造全自動車輛的願景中攝影機和感測器數量增加,來自車輛周遭的資料也比以往更多。我們先進的通訊技術可在任何車輛架構中安全可靠地傳輸感測器資料,實現時間關鍵安全決策。我們的車輛網路產品組合包含乙太網路 PHY、FPD-Link 裝置、CAN、LIN 和 PCIe,支援各種資料速度,並可提升重要安全駕駛輔助應用的可靠性。
Featured products for 多協定通訊
具電源效率的性能
減少電源需求,同時滿足不斷增加的性能要求,是先進駕駛輔助系統設計人員的一大考量。專為特定處理器晶片 (SoC) 設計的離散整合式電源管理積體電路 (PMIC) 可減少元件數量和系統大小,同時提升效率和熱效能。我們的 PMIC 可幫助您限制感測器融合設計的雜訊並維持功率密度,同時協助符合最高 ASIL D 的 ISO26262 標準。
Featured products for 電源效率
加速 TDA4x 處理器上的軟體開發
評估我們評估模組 (EVM) 與雲端環境中 TDA4x 處理器上的軟體效能。利用 TensorFlow Lite、開放神經網路交換 (ONNX) Runtime、Tensor 虛擬機器 (TVM)、GStreamer、Docker、機器人作業系統 (ROS) 和嵌入式系統 (ES) 開放式圖形庫 (GL) for Embedded Systems 等業界標準應用程式編程介面,輕鬆編譯和部署您的模型並加速推論。
運用我們的時脈與計時裝置,實現最佳感測器融合效能
在感測器融合中,時脈是部署多個高效能 SoC 的關鍵。我們的低抖動、易用時脈與計時裝置產品組合 (包括突破性體聲波振盪器),可讓您利用簡易離散式裝置或高度整合的解決方案打造時脈樹。
Featured products for 可靠的時脈與計時
設計與開發資源
具有兩個 4-Gbps 四路解串器的 ADAS 8 通道感測器融合集線器參考設計
TDA4AP、TDA4VP、TDA4AH 與 TDA4VH 評估模組
J784S4 評估模組 (EVM) 是評估 TDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1 和 TDA4VH-Q1 處理器在汽車與工業市場中之視覺分析與網路應用的平台。這些處理器在多攝影機、感測器融合與先進駕駛輔助系統 (ADAS) 網域控制應用中的表現尤佳。
TDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1 和 TDA4VH-Q1 處理器採用功能強大的異質架構,其中包括 DSP 核心組合、Arm® Cortex®-A72 核心、適用於人工智慧 (AI) 的矩陣數學加速、整合式影像訊號處理器 (ISP) 和視覺處理加速、3D 圖形處理單元 (GPU) (...)
適用於閘道、輔助和自動化駕駛系統的汽車領域控制器參考設計
現今在路上的分散式車輛架構採用個別 ECU,缺乏處理能力與高速介面,不足以應對新興汽車架構的複雜任務與資料傳輸需求。更高階的功能需要 DMIPS、資料頻寬與電源效率的適當組合。我們 Jacinto™ 7 處理器系列中的 DRA829V 和 TDA4VM 處理器可提供這些架構所需的必要性能、電源和汽車介面。
此汽車參考設計可實現網域架構,同時展現 DRA829V 和 TDAV4M SoC 的性能。這款 8 層 PCB 設計經過最佳化,可降低成本並縮短上市時間,是評估具有全功能網域控制器電路板的 Jacinto 7 處理器的絕佳方式,同時可實現包括乙太網路、CAN-FD 和 PCIe (...)
Featured products
技術資源
Paving the way to self-driving cars with ADAS (Rev. A)
為 ADAS 場域控制器打造多攝影機視覺感受系統
現代 ADAS 架構中的通訊協定 (Rev. A)
探索 500 多項應用
搜尋所需的應用程式或依照市場類別瀏覽